Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach
Branża jachtowa stawia ekstremalne wymagania każdemu komponentowi – od odporności na wilgoć, słoną wodę i promieniowanie UV po lekkość, trwałość i bezobsługowość. Produkty igus®, stworzone do pracy w trudnych warunkach, zapewniają płynną, cichą i odporną na korozję pracę kluczowych mechanizmów jachtowych. W tym opracowaniu przedstawiamy części igus do jachtów, żaglówek i łodzi sportowych, a także ich najważniejsze zastosowania, korzyści oraz sprawdzone wdrożenia.
Wprowadzenie do branży jachtowej
Branża jachtowa jest jednym z najbardziej wymagających sektorów przemysłu, w którym każdy komponent musi spełniać rygorystyczne normy. Jachty, łodzie sportowe i inne jednostki pływające muszą sprostać wyjątkowym wyzwaniom eksploatacyjnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o silnik, układ sterowania czy elementy wnętrza, wszystkie komponenty muszą być odporne na stałe działanie wilgoci, słoną wodę, promieniowanie UV, skrajne temperatury, intensywne obciążenia mechaniczne i drgania, w tym na działanie wiatru i fal. Jednocześnie istotne są lekkość, trwałość i bezobsługowość, szczególnie w konstrukcjach wymagających precyzyjnego przesuwu i długiej żywotności bez konserwacji.
Produkty igus®, zaprojektowane z myślą o ruchu w trudnych warunkach, doskonale sprawdzają się zarówno nad, jak i pod wodą. Od pojedynczych komponentów, takich jak łożyska ślizgowe iglidur® i łożyska samonastawne igubal®, po kompletne systemy liniowe drylin® – rozwiązania igus® zapewniają cichą, płynną i odporną na korozję pracę we wszystkich kluczowych mechanizmach jachtowych.
Dzięki tym technologiom zarówno jednostki prototypowe, jak i wielkoseryjne produkcje łodzi mogą spełniać najwyższe standardy niezawodności. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze zastosowania rozwiązań igus® w przemyśle jachtowym, ich zalety oraz rzeczywiste wdrożenia, które potwierdzają ich skuteczność w praktyce.

Kluczowe wyzwania w technice jachtowej
Jachty wymagają komponentów, które:
- są odporne na korozję – niezawodność w kontakcie z wodą morską;
- zapewniają płynną, cichą i bezproblemową pracę – komfort użytkowania;
- nie wymagają smarowania – eliminacja zabrudzeń i redukcja kosztów konserwacji;
- są lekkie i kompaktowe – redukcja masy jachtu bez utraty wytrzymałości;
- są odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne – wilgoć, promieniowanie UV, skrajne temperatury.
Produkty i rozwiązania igus® skutecznie eliminują problemy związane z klasycznymi systemami metalowymi, dlatego też oferują alternatywę o wyższej trwałości i efektywności kosztowej.
Zastosowania prowadnic liniowych drylin® w branży jachtowej

Systemy przesuwne na jachtach motorowych i żaglowych
Współczesne jachty wymagają niezawodnych, lekkich i bezobsługowych mechanizmów przesuwnych, dlatego tradycyjne prowadnice metalowe często ulegają korozji, wymagają smarowania i generują hałas. Prowadnice liniowe drylin®, dzięki wykorzystaniu wysokowydajnych tworzyw sztucznych i aluminium odpornego na korozję, eliminują te problemy, zapewniając długotrwałą, cichą i niezawodną pracę. Dlatego też, doskonale sprawdzają się w takich zastosowaniach jak drzwi przesuwne, suwklapy czy dachy przesuwne, zapewniając długą żywotność i komfort użytkowania. Sprawdź, jakich części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych używają producenci.
Drzwi przesuwne na jachtach – prowadnice liniowe drylin®
Funkcja: umożliwiają płynne i lekkie otwieranie oraz zamykanie drzwi przesuwnych w kabinie jachtu, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort użytkowania.
- Odporność na korozję i bezobsługowość
- Cicha praca
- Brak konieczności smarowania
W jednym z projektów realizowanych przez firmę FHU Perfekt Lech Dobromiecki, odpowiedzialną za wyposażenie jachtów i łodzi, zastosowano prowadnice liniowe drylin® WS-10 w połączeniu z hybrydowymi wózkami WJRM-21-10 i WJRM-01-10. Rozwiązanie to wykorzystano w mechanizmie drzwi oddzielających kokpit od półpokładu. Dzięki takiej konfiguracji uzyskano płynny, precyzyjny ruch oraz cichą i bezawaryjną pracę – bez konieczności smarowania i regularnej konserwacji. To szczególnie istotne w środowisku morskim, gdzie wilgoć, deszcz i słona woda mogą szybko degradować tradycyjne metalowe komponenty. Wybór bezsmarowych, odpornych na korozję elementów igus® doskonale odpowiada więc wymaganiom branży jachtowej.



Suwklapa (przejście kabina-pokład) – drylin® WS-10 + WJUM-01-10

Funkcja: umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie suwklapy oddzielającej kabinę od pokładu, dzięki czemu eliminują potrzebę konserwacji.
- Estetyczny i nowoczesny design
- Odporność na warunki atmosferyczne
- Kompaktowa konstrukcja
Dach przesuwny – drylin® WS-16 + WJUM-01-16
Funkcja: umożliwia płynne otwieranie i zamykanie dachu przesuwnego, dzięki czemu zwiększają komfort użytkowania jachtu.
- Stabilność systemu
- Brak konieczności konserwacji
- Płynny przesuw
Przednia szyba motorówki – drylin® N
Funkcja: umożliwia przesuwanie szyby osłaniającej kokpit przed wiatrem, dzięki czemu zapewniają lepszą widoczność i ochronę.
- Niski profil prowadnicy
- Bezsmarowe i odporne na korozję rozwiązanie
- Blokada pozycji
Przesuwana ławka na jachcie motorowym – drylin® NT-35
Funkcja: umożliwia łatwe odsunięcie ławki, dzięki czemu użytkownk uzyskuje łatwy dostęp do podnoszonego silnika.
- Łatwy przesuw i składanie ławki
- Kompaktowa konstrukcja
- Bezobsługowość
System sterowania jachtem dla firmy Pegazus Boats Sp. z o.o.

Funkcja: prowadnice liniowe drylin® umożliwią wysuwanie systemu sterowania i zapewniają wygodną obsługę w pełnym zakresie ruchu.
- Brak konieczności smarowania
- Stabilność mechanizmu sterującego
- Odporność na warunki morskie
System przesuwnego stołu z systemem blokowania pozycji
Prowadnice liniowe drylin® WS-10-40 z wózkami WWH-21-10-40 producent zastosował w systemie przesuwnego stołu z systemem blokowania pozycji, dzięki czemu możliwe było zapewnienie jego stabilność. Na indywidualne zapytanie można zamówić komplet prowadnic wraz z płytą montażową, która jest dopasowana do istniejącej konstrukcji łodzi, dlatego idealnie sprawdzi się w wymagających aplikacjach.
Funkcja: prowadnice liniowe drylin® zapewniają płynny przesuw stołu, sofy i wetbaru w ograniczonej przestrzeni, dlatego też są idealnym rozwiązaniem nawet na niewielkich łodziach.
- Odporność na słoną wodę i wymagające warunki morskie
- Brak konieczności smarowania i konserwacji
- Trwałość i wytrzymałość systemu
Zastosowania łożysk igubal® i iglidur® w mechanizmach sterujących i zawiasowych
Łożyska igubal® w systemie sterowania
Udział Szymona Rubana w regatach „Setką przez Atlantyk”.
Funkcja: zastosowanie łożysk przegubowych igubal® umożliwia precyzyjne sterowanie jachtem, a także eliminuje korozję i konieczność konserwacji.
- Brak korozji
- Małe rozmiary
- Odporność na działanie warunków atmosferycznych


Siedzenia dla firmy BWP Skórkiewicz sp.j.
Funkcja: zastosowanie łożysk ślizgowych iglidur® w podstawach siedzeń łodzi motorowych i żaglowych zapewnia stabilność, a także odporność na zużycie.
- Wysoka jakość materiałów
- Długa żywotność i niezawodność
- Łatwa dostępność komponentów


Otwieranie i zamykanie szprycbudy

Funkcja: łożyska samonastawne igubal® pozwalają na płynne otwieranie i zamykanie daszka kokpitowego, a także nie wymagają konserwacji.
- Brak konieczności smarowania
- Płynna i bezproblemowa praca
- Odporność na zabrudzenia
Inne kluczowe aplikacje wykorzystujące części igus do jachtów, motorówek sportowych i żaglówek
Suwklapa z trybotaśmą – ruch suwanej klapy
Funkcja: zabezpieczenie szyby przed rysowaniem oraz eliminacja nieprzyjemnych dźwięków, co zapewnia długotrwałą ochronę i komfort użytkowania, dlatego jest to doskonałe rozwiązanie w wymagających warunkach.
- Brak rys i zarysowań
- Cicha praca
- Eliminacja luzów
Amortyzowany fotel morski – drylin® WS-16, WJ200UM-01-16

Funkcja: prowadzenie siedziska fotela amortyzowanego sprężyną gazową, co znacząco zwiększa komfort użytkownika, a także poprawia stabilność podczas eksploatacji.
- Brak konieczności smarowania
- Wysoka trwałość
- Odporność na korozję
Części igus do jachtów, żaglówek i łodzi sportowych – podsumowanie
igus® dostarcza szeroki wachlarz innowacyjnych, bezsmarowych i odpornych na korozję komponentów dla branży jachtowej. Dzięki prowadnicom liniowym drylin®, łożyskom igubal® oraz łożyskom ślizgowym iglidur®, producenci jachtów mogą znacząco zwiększyć niezawodność swoich jednostek pływających, a także zredukować koszty eksploatacji.
Kluczowe zalety rozwiązań igus® dla branży jachtowej:
- Bezobsługowość – brak konieczności smarowania i konserwacji
- Odporność na korozję – idealne do środowiska morskiego
- Lekkość – zmniejszenie masy jachtu
- Cicha praca – większy komfort użytkowania
- Prostota montażu – gotowe rozwiązania
Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach igus® dla przemysłu jachtowego, odwiedź stronę www.igus.pl/jachty. Możesz również skontaktować się z naszymi ekspertami. Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net) i Radosław Sobociński (rsobocinski@igus.net) rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące zastosowań systemów drylin, podczas gdy Artur Mroczek (amroczek@igus.net) chętnie odpowie na pytania dotyczące zastosowania łożysk przegubowych igubal.
Zachęcamy do kontaktu.