Jakie czynniki mają wpływ na wybór materiału na wałek łożyskowany?

Są dwa podstawowe czynniki determinujące wybór materiału na wałek łożyskowany. Pierwszym z nich jest redukcja kosztów, ważna dla większości firm. Drugim - czynniki zużycia, które wpływają na wydajność stosowanych łożysk.…

Czytaj dalejJakie czynniki mają wpływ na wybór materiału na wałek łożyskowany?

Prowadnica liniowa z wózkiem. Montaż i regulacja wózków drylin® TW-01 – instrukcja krok po kroku

Prowadnica liniowa z wózkiem, z serii TW-01, zawsze wymaga minimalnego odstępu między wózkiem a szyną. Układy drylin® T są dostarczane w stanie gotowym do instalacji, z ustawionym fabrycznie luzem, który w razie potrzeby można regulować.

Czytaj dalejProwadnica liniowa z wózkiem. Montaż i regulacja wózków drylin® TW-01 – instrukcja krok po kroku

Bezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur®. Czy mimo to można je smarować?

Łożyska ślizgowe iglidur® są wykonane z odpornych na ścieranie polimerów z dodatkami materiałów wzmacniających oraz stałych środków smarujących. Dzięki temu ostatniemu składnikowi, dodatkowe smarowanie zewnętrzne nie jest konieczne. Czy mimo to można smarować łożyska ślizgowe iglidur®? Sprawdź, kiedy może to mieć sens.

Czytaj dalejBezsmarowe łożyska ślizgowe iglidur®. Czy mimo to można je smarować?

Produkcja części specjalnych z drukowanych form wtryskowych. Co to jest print2mold?

Metoda wytwarzania elementów specjalnych z drukowanych form wtryskowych jest niskokosztową alternatywą dla części wykonywanych ze stalowych form wtryskowych. Stosowanie form stalowych, jest bowiem opłacalne tylko w przypadku znacznej ilości części. Produkcja form wtryskowych metodą print2mold jest natomiast szybka i ekonomiczna, nawet przy niewielkich ilościach.

Czytaj dalejProdukcja części specjalnych z drukowanych form wtryskowych. Co to jest print2mold?