Srebrny vector 2026 dla Seaonics Polska. Gdy niezawodność na morzu nie jest opcją, tylko warunkiem pracy

  • Post author:

Praca offshore nie wybacza przypadkowych rozwiązań. Sól, niska temperatura, zlodowacenie, ruch jednostek na falach i ogromne koszty przestoju sprawiają, że każdy element systemu musi działać przewidywalnie. Także ten, którego często nie widać na pierwszym planie: prowadzenie energii, sygnałów i danych. Właśnie dlatego srebrny vector 2026 dla Seaonics Polska przyznano za aplikację, która pokazuje, jak duże znaczenie ma niezawodne prowadzenie przewodów w wymagających warunkach offshore.

szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

Właśnie za taką aplikację Seaonics Polska Sp. z o.o. otrzymała srebrny vector w polskiej edycji konkursu vector 2026. 

Nagrodzone rozwiązanie dotyczy serii elektrycznie sterowanych pomostów z kompensacją ruchu ECMC, czyli Electric Controlled Motion Compensated. To systemy projektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym transferze osób oraz ładunków w branży offshore, między innymi przy obsłudze morskich farm wiatrowych. 

W aplikacji zastosowano rozwiązania igus: prowadniki kablowe readychain serii E4.1, systemy ruchu obrotowego RBR, aplikacje ślizgowe typu long travel oraz przewody chainflex z morską certyfikacją DNV. Wszystko po to, aby instalacja mogła pracować niezawodnie tam, gdzie awaria oznacza nie tylko koszt serwisu, ale często przerwanie całej operacji na morzu. 

vector 2026: nagroda dla aplikacji, które pokazują technikę w ruchu 

vector to konkurs igus poświęcony wyjątkowym aplikacjom z prowadnikami kablowymi, przewodami i systemami prowadzenia energii. Wyróżniane są projekty, w których liczy się nie tylko dobór komponentu, ale też sposób rozwiązania konkretnego problemu technicznego. 

W polskiej edycji vector 2026 jury nagrodziło sześć firm. Przyznano złoty, srebrny, brązowy i zielony vector oraz dwa wyróżnienia. 

Seaonics Polska zdobyła srebrny vector za aplikację, która bardzo dobrze pokazuje, jak wymagający potrafi być ruch w środowisku morskim. Tu nie chodzi o prosty przesuw przewodów z punktu A do punktu B. Chodzi o pracę systemu, który musi reagować na rzeczywisty ruch jednostek, zapewniać stabilne połączenie i działać w trudnych warunkach środowiskowych. 

ECMC: elektryczny pomost z kompensacją ruchu 

Serię pomostów ECMC zaprojektowano do łączenia zasobów offshore oraz obsługi morskich farm wiatrowych. System pozwala na bezpieczne połączenia i transfery w sytuacjach, w których jednostka pływająca jest cały czas narażona na ruch fal, wiatr i zmienne warunki pogodowe. 

Pomost jest napędzany całkowicie elektrycznym systemem napędowym. Odpowiada on za precyzyjną kompensację ruchów jednostek w czasie rzeczywistym. Dzięki temu połączenie może pozostać stabilne, a praca bardziej przewidywalna. Każdy wariant systemu może być wyposażony w dźwig 3D do transportu ładunku oraz funkcję automatycznego lądowania. To ważne szczególnie tam, gdzie liczy się ograniczenie pracy manualnej i utrzymanie wysokiego poziomu bezpieczeństwa. 

Hasło „bez hydrauliki” ma tu bardzo praktyczne znaczenie. Elektryczny system eliminuje część wyzwań typowych dla układów hydraulicznych, a jednocześnie pozwala zachować precyzję i gotowość do pracy w wymagającym środowisku morskim. 

Seaonics Polska zdobyła srebrny vector 2026

Warunki morskie: sól, mróz i zlodowacenie 

Aplikacja Seaonics Polska pracuje w przemyśle morskim, na jednostkach wodnych i przy obsłudze morskich farm wiatrowych. To środowisko, w którym komponenty są stale narażone na kontakt z wodą słoną, niskie temperatury oraz zlodowacenie. Dla systemów prowadzenia energii oznacza to kilka wyzwań jednocześnie. Prowadniki i przewody muszą być odporne na warunki zewnętrzne, a przy tym zachować zdolność do pracy w ruchu. Muszą też zmieścić się w ograniczonej przestrzeni, umożliwiać szybką instalację, skracać czas montażu i zapewniać długi okres eksploatacji. 

W aplikacjach offshore niezawodność jest podstawowym wymaganiem. Jeśli system nie działa, prace na morzu mogą zostać wstrzymane. W praktyce może to oznaczać konieczność powrotu statku do stoczni, wysokie straty finansowe i opóźnienia w obsłudze infrastruktury, na przykład turbiny wiatrowej. Dlatego w takich projektach nie wystarczy rozwiązanie, które „po prostu działa” w standardowych warunkach. Potrzebny jest system dopasowany do obciążeń, certyfikacji, trwałości i realnego cyklu pracy urządzenia. 

Systemy igus w aplikacji Seaonics Polska 

W nagrodzonej aplikacji zastosowano kilka grup rozwiązań igus. Były to między innymi prowadniki readychain serii E4.1, systemy ruchu obrotowego RBR oraz aplikacje ślizgowe typu long travel. Wykorzystano także przewody chainflex z morską certyfikacją DNV, w tym serie CF27, CF78, CF300, CF35, CF.BUS i CF211. Dzięki takiemu zestawowi rozwiązań możemy prowadzić energię, sygnały i dane w systemie, który pracuje w ruchu i jest narażony na trudne warunki środowiskowe. Ważne jest tu nie tylko samo zabezpieczenie przewodów, ale także ich przewidywalna praca w określonej trasie ruchu. 

W aplikacji offshore szczególnie istotne są: 

  • długi okres eksploatacji,  
  • ograniczenie ryzyka przestojów,  
  • odporność na warunki morskie,  
  • dopasowanie do wymagań certyfikacyjnych,  
  • oszczędność miejsca,  
  • szybki montaż,  
  • przewidywalna praca w ruchu,  
  • możliwość obsługi złożonych sekwencji ruchu.  

Właśnie ta kombinacja wymagań sprawia, że aplikacja Seaonics Polska dobrze wpisuje się w ideę konkursu vector. 

Seaonics Polska zdobyła srebrny vector 2026

Dlaczego niezawodność offshore ma tak wysoką wartość? 

W typowej aplikacji przemysłowej przestój oznacza stratę czasu, koszt serwisu i opóźnienie produkcji. W branży offshore skala problemu jest jeszcze większa. Jeśli awaria wystąpi na morzu, dostęp do urządzenia jest trudniejszy, a czas reakcji dłuższy. Statek może wymagać powrotu do stoczni, serwis może zależeć od pogody, a prace przy turbinie wiatrowej mogą zostać zatrzymane. To generuje straty finansowe i technologiczne. 

Dlatego użytkownicy z branży offshore oczekują rozwiązań, które będą działały niezawodnie w różnych warunkach. System prowadzenia energii nie może być słabym punktem konstrukcji. Musi wspierać ciągłość pracy urządzenia i pomagać ograniczać ryzyko przestojów. Właśnie w tym miejscu znaczenie mają prowadniki kablowe, przewody chainflex i systemy gotowe do montażu. Odpowiednio dobrane rozwiązanie pomaga utrzymać porządek w przewodach, chroni je podczas ruchu i wspiera bezpieczną pracę całego systemu. 

Dopasowanie techniczne zamiast rozwiązania z półki 

W zgłoszeniu konkursowym Seaonics Polska podkreślono znaczenie wsparcia technicznego i konstrukcyjnego. Wymagania aplikacji były wysokie: certyfikacja w branży morskiej, trwałość przy określonym obciążeniu urządzenia oraz praca w wymagającym środowisku. W takim projekcie nie wystarczy dobrać prowadnik wyłącznie na podstawie wymiaru. Trzeba uwzględnić ruch, obciążenie, przestrzeń montażową, promienie gięcia, rodzaj przewodów, warunki środowiskowe i oczekiwaną żywotność. 

Firma Seaonics Polska oceniła współpracę z działem technicznym igus jako bardzo dobrą. Kluczowe były szybki kontakt, wzajemne zrozumienie i sprawna reakcja na oczekiwane działania. W projektach offshore ma to szczególne znaczenie, ponieważ harmonogramy są ściśle powiązane z terminami produkcji, dostaw i uruchomień. 

Srebrny vector dla aplikacji, która pracuje tam, gdzie warunki są najtrudniejsze 

Seaonics Polska zdobyła srebrny vector 2026 za rozwiązanie, które łączy nowoczesny napęd elektryczny, kompensację ruchu i wymagania branży offshore. To aplikacja, w której systemy prowadzenia energii muszą nadążać za ruchem urządzenia, ale też za realiami pracy na morzu. 

Seaonics Polska zdobyła srebrny vector 2026  - wręczenie nagrody

Jury mogło docenić przede wszystkim: 

  • indywidualne dopasowanie rozwiązania do wymagań aplikacji.  
  • pracę w trudnych warunkach morskich,  
  • kontakt z wodą słoną,  
  • niskie temperatury i ryzyko zlodowacenia,  
  • znaczenie niezawodności dla ciągłości pracy offshore,  
  • wykorzystanie przewodów chainflex z certyfikacją DNV,  
  • zastosowanie prowadników readychain serii E4.1,  
  • użycie systemów RBR i aplikacji ślizgowych long travel,  
  • bezpośredni związek z obsługą morskich farm wiatrowych,  
  • elektryczną kompensację ruchu bez hydrauliki,  

To przykład, w którym technologia prowadzenia przewodów staje się integralną częścią bezpieczeństwa i niezawodności całego urządzenia. 

Offshore, OZE i odpowiedzialne projektowanie 

Aplikacja Seaonics Polska ma także wymiar związany ze zrównoważonym rozwojem. System wspiera obsługę morskich farm wiatrowych, czyli infrastruktury potrzebnej do produkcji energii odnawialnej. 

Jednocześnie zastosowanie trwałych i dopasowanych komponentów może ograniczać ryzyko awarii, nieplanowanych interwencji serwisowych i przestojów. W branży offshore ma to znaczenie nie tylko ekonomiczne, ale również organizacyjne i środowiskowe. Każdy dodatkowy rejs serwisowy, każda opóźniona operacja i każda wymiana komponentu to realny koszt dla użytkownika końcowego. Dlatego w takich aplikacjach trwałość i niezawodność są częścią odpowiedzialnego projektowania. 

Srebrny vector jako inspiracja dla projektantów systemów morskich 

Aplikacja Seaonics Polska pokazuje, że w projektach offshore warto myśleć o prowadzeniu przewodów od samego początku. Szczególnie wtedy, gdy system ma pracować w ruchu, w ograniczonej przestrzeni, w kontakcie z wodą słoną i przy wysokich wymaganiach dotyczących niezawodności. 

Dobrze dobrane prowadniki kablowe, przewody chainflex i gotowe systemy readychain mogą pomóc skrócić czas montażu, zwiększyć przewidywalność pracy i ograniczyć ryzyko awarii w miejscach, do których serwis nie ma łatwego dostępu. 

Srebrny vector 2026 dla Seaonics Polska to przykład, że technika prowadzenia energii może być cichym, ale kluczowym elementem nowoczesnych systemów offshore. 

Jeśli projektujesz urządzenie do pracy w trudnych warunkach, modernizujesz aplikację morską lub potrzebujesz prowadzenia przewodów dla złożonego ruchu, skontaktuj się z igus. Pomożemy dobrać prowadnik kablowy, przewody i rozwiązanie dopasowane do Twojej aplikacji. 

Poznaj wszystkich laureatów konkursu vector 2026

To drugi artykuł aplikacyjny z cyklu o polskich laureatach konkursu vector 2026. W całej serii pokazaliśmy rozwiązania nagrodzone złotym, srebrnym, brązowym i zielonym vectorem, a także dwa wyróżnione projekty. Co ważne, każda z tych aplikacji pokazała inny sposób wykorzystania prowadników kablowych igus w wymagających warunkach pracy. Dzięki temu cykl dobrze oddał różnorodność wyzwań, z jakimi mierzą się konstruktorzy, automatycy i działy utrzymania ruchu. Zapraszamy również do lektury artykułu (tu tytuł z linkiem), z pełnym podsumowaniem laureatów.

Dodaj komentarz