COBOTY, czyli tzw. roboty współpracujące, charakteryzują się łatwością programowania oraz szybką adaptacją do nowych funkcji. Dedykowane są do wykonywania bardzo różnorodnych zadań związanych z obsługą krótko, średnio i wielkoseryjnej produkcji. Co więcej, mogą bezpiecznie pracować z człowiekiem, bez konieczności stosowania specjalnych barier, wygrodzeń, czy innych zabezpieczeń. Jakie igus proponuje rozwiązania dla cobotów?
Roboty współpracujące – dedykowane e-prowadniki igus® to idealne rozwiązania dla cobotów
igus® oferuje różne standardowe systemy dla „Universal Robots”, „TM Robots” i „Kuka LBR iiwa”. Dlatego też, systemy e-prowadników są podzielone na dwie różne linie.
- Metalowe zaciski z plastikowymi elementami łączącymi do e-prowadników wielkości 30 i 40.
- Plastikowe zaciski z elementem przyłączeniowym (osłoną) do e-prowadnika o rozmiarze 40.
Zaciski UR – przyłącza dla „Universal Robots”
Firma “Universal Robots” buduje proste w obsłudze, lekkie systemy robotów. Rozmiary triflex®R 30 i 40 doskonale pasują do systemów robotów UR3, UR5 i UR10, zarówno pod względem technicznym, jak i wizualnym. Zaciski UR umożliwiają szybkie i łatwe podłączenie do systemów.
- Bezpieczne prowadzenie kabli z trifelx®R na robotach “Universal Robots”.
- Proste połączenie dzięki metalowej obejmie.
- Dla robotów UR3, UR5 i UR10.
- Dla TRC, TRE, TRL: rozmiar 30 i 40 mm.
- Opcjonalnie nadaje się również do przewodu PMA I-PIST-29B.
Przyłącza dla „KUKA LBR iiwa”
- Bezpieczne prowadzenie kabli za pomocą triflex®R na robotach „KUKA LBR iiwa”.
- Do robotów „KUKA LBR iiwa” 14 R820 i „KUKA LBR iiwa” 7 R800.
- Proste połączenie dzięki metalowej obejmie.
- Dwa rozmiary triflex®R: 30 i 40.
- Dla e-prowadników TRC, TRE i TRL.
Uchwyty montażowe do ramion robotów w „MRK Design”
Ze względu na zastosowanie właściwych uchwytóe, transport energii dla robotów stał się teraz niezwykle łatwy. Energia, we wszystkich osiach, jest bezpiecznie prowadzona dzięki pierścieniowi zaciskowemu do naszych e-prowadników triflex®R dla robotów. Również dla robotów współpracujących.
- Zacisk klipsowy.
- Proste połączenie plastikową obejmą do zamocowania na ramieniu robota.
- Montaż triflex®R 40 z zamknięciem klipsowym.
- Zaokrąglona konstrukcja MRK.
- Dla e-prowadników TRC, TRE i TRL.
- Dla ramion robotów UR i URe.
Inne rozwiązania dla COBOTÓW
Z pewnością, podstawową zaletą elastycznych, formowanych wtryskowo uchwytów, jest to, że idealnie dopasowują się do konturów robota. Dzięki temu, że mocuje się je za pomocą bezsilikonowej taśmy Velcro, uchwyty triflex®R są antypoślizgowe. Ponadto, do przyłącza montuje się różne opcje uchwytów montażowych. Niewątpliwie, jest to rozwiązanie w opcji niskokosztowej. W szczególności dotyczy to rozmiarów 30 i 40 oraz rur falistych.
W tego typu idealnych robotach jest pewnie mnóstwo różnorodnych czujników i alarmów, aby praca z robotem była sprawna i szybka. Czujniki również pomogą nam w bezpieczeństwie podczas wykonywanej pracy.