Żuraw wieżowy wysięgnikowy. Poznaj najlepsze rozwiązanie do prowadzenia przewodów?

  • Post author:
Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Jeśli chodzi o maszyny przemysłowe, istnieją urządzenia, które często pozostają niezauważone, ale odgrywają kluczową rolę w zwiększaniu wydajności i produktywności. Wśród tych produktów znajduje się żuraw wieżowy – wszechstronne urządzenie podnoszące, które zrewolucjonizowało obsługę materiałów w różnych sektorach. Od zakładów produkcyjnych po place budowy, żurawie wieżowe stały się niezbędnymi narzędziami, usprawniającymi procesy i zapewniającymi bezpieczeństwo. W tym artykule poznamy w podstawy żurawi wieżowych. Zbadamy ich funkcjonalność, zastosowania i skomplikowane systemy prowadzenia przewodów, które napędzają ich działanie.

Czym jest żuraw wieżowy wysięgnikowy?

Żuraw wieżowy to rodzaj dźwigu, który wykorzystuje poziome ramię, znane jako wysięgnik lub bom, zamontowane na pionowym maszcie lub słupie. Taka konstrukcja umożliwia żurawiowi obracanie się w poziomie, zapewniając szeroki zakres ruchu do podnoszenia i przenoszenia ładunków w określonym promieniu. Żurawie wieżowe są dostępne w różnych konfiguracjach, w tym naściennych, podłogowych i sufitowych. Każda z nich jest dostosowana do różnych ograniczeń przestrzennych i wymagań operacyjnych.

Fot. Żuraw na 7. osi używany do sterowania kamerą

Systemy prowadzenia przewodów

Kluczowe znaczenie dla funkcjonalności żurawi wieżowych mają ich systemy prowadzenia przewodów, które zapewniają bezpieczną i wydajną pracę żurawia. Systemy te obejmują różne komponenty zaprojektowane do zarządzania kablami i wężami, w tym:

  • Firanki kablowe to systemy kabli i węży ułożonych w pętle, zawieszone na wysięgniku żurawia. Zapewniają one elastyczną ścieżkę zasilania, sygnałów sterujących i przewodów pneumatycznych/hydraulicznych.
  • Sprężynowe bębny kablowe powszechnie stosuje się do zwijania i przechowywania kabli, gdy nie używamy żurawia. Bębny te utrzymują napięcie na linach, zapobiegając luzom i minimalizując ryzyko zaplątania lub uszkodzenia.
  • Prowadniki kablowe, znane również jako e-prowadniki, wykorzystuje się do prowadzenia i ochrony kabli i węży wzdłuż ruchomych części żurawia. Prowadniki te są dostępne w różnych wersjach – zamkniętych lub otwartych. Ich doboru dokonuje się na podstawie takich czynników, jak udźwig, prędkość i warunki środowiskowe.

e-prowadnik używany na żurawiu

Żurawie wieżowe transportują wszelkiego rodzaju elementy do ramp załadunkowych, maszyn przetwórczych lub stanowisk montażowych. Zawsze jednak mogą wystąpić awarie. Na przykład, gdy wiszące kable i przewody do transmisji danych zostaną uszkodzone przez wózek widłowy podczas rozładunku obrabianego przedmiotu. Prowadzi to do długich przestojów, nieplanowanych kosztów napraw i opóźnień w produkcji. Ten podstawowy błąd w zarządzaniu kablami można jednak łatwo rozwiązać dzięki specjalnie zaprojektowanym systemom prowadników kablowych.

Alternatywy dla firanek kablowych dla żurawi wieżowych

Systemy firanek kablowych są wiodącym rozwiązaniem do prowadzenia przewodów w żurawiach wieżowych. Jednak wiążą się to nie tylko z ryzykiem uszkodzenia kabla, jak wspomniano powyżej, ale także z innymi wadami. Największą z nich jest znacznie większa ilość potrzebnego przewodu w stosunku do odległości – około 50% więcej niż w przypadku równoważnego systemu e-prowadnika. Jednak systemy prowadników kablowych mogą również osiągać prędkości przesuwu ponad dwukrotnie większe niż w przypadku porównywalnych systemów firan kablowych.

Najczęstszym sposobem instalacji systemu prowadzenie przewodów za pomocą e-prowadnika na żurawiu wieżowym jest wykorzystanie kołnierza wysięgnika jako miejsca na rynnę prowadzącą. Minimalizuje to przestrzeń montażową. Sam uchwyt kablowy jest praktycznie bezobsługowy, w przeciwieństwie do firanek kablowych, które wymagają częstej konserwacji, aby działać optymalnie.

igus® oferuje alternatywę dla rynien prowadzących, która nadal pozwala na instalację e-prowadników w sposób oszczędzający miejsce – guidelok swing GLO.S. To rozwiązanie jest instalowane w tym samym miejscu co rynna prowadząca. Jednak poszczególne elementy wahliwe instaluje się wzdłuż wysięgnika, które służą do utrzymywania e-prowadnika w miejscu podczas jego ruchu.

Fot. Prowadniki kablowe vs firany kablowe

Jest to znacznie prostszy system niż rynna prowadząca. Zmniejsza koszty i nadal zapewnia niski wskaźnik zużycia i długą żywotność. Dodatkowo, system guidelok swing pozwala na większą przestrzeń między wysięgnikiem żurawia a e-prowadnikiem (8-19 mm), umożliwiając większe promienie gięcia. Podobnie jak wszystkie produkty igus, również guidelok swing dokładnie przetestowaliśmy w naszym laboratorium testowym, aby zapewnić najlepszą możliwą wydajność.

chainge – recykling prowadników

Jeśli wcześniej zainstalowałeś e-prowadniki i musisz je wymienić, aby przejść na guidelok, rozważ program recyklingu prowadników kablowych igus – chainge. W ramach tego programu można poddać recyklingowi poprzednio używane prowadniki i otrzymać kupon do wykorzystania na przyszłe zakupy prowadników kablowych igus.

Niektóre firmy już wdrażają system guidelok swing i dostrzegają poprawę nie tylko w zakresie wydajności i niezawodności, ale także bezpieczeństwa. SEW-Eurodrive, niemiecki producent technologii napędowych, wyposażył żuraw wewnętrzny w swoim zakładzie w RPA.

Zastosowania e-prowadników w różnych branżach

Wszechstronność żurawi wieżowych sprawia, że znajdują one wiele zastosowań w różnych branżach.

Produkcja. W zakładach produkcyjnych żurawie wysięgnikowe odgrywają kluczową rolę w podnoszeniu ciężkich części maszyn, transporcie materiałów między stacjami roboczymi oraz załadunku/rozładunku towarów z ciężarówek lub magazynów.

Budownictwo. Na placach budowy żurawie ułatwiają pionowy ruch materiałów budowlanych, takich jak belki stalowe, panele betonowe i sprzęt, pomagając w precyzyjnym i szybkim wznoszeniu konstrukcji.

Magazynowanie i logistyka. W magazynach i centrach dystrybucyjnych żurawie wysięgnikowe są wykorzystywane do obsługi palet, uzupełniania zapasów i realizacji zamówień, optymalizując procesy przechowywania i pobierania.

Przemysł stoczniowy i porty. W przemyśle morskim żurawie wieżowe odgrywają istotną rolę w stoczniach i portach, pomagając w montażu komponentów statków oraz załadunku/rozładunku towarów na statkach.

Fot. Żuraw wieżowy wysięgnikowy do magazynowania

Motoryzacja. Zakłady motoryzacyjne wykorzystują żurawie wieżowe wysięgnikowe do montażu komponentów pojazdów, bloków silnika i podwozi, ułatwiając płynne operacje na linii montażowej.

Podsumowanie

Żurawie wieżowe wysięgnikowe wyróżniają się w świecie maszyn przemysłowych jako niezbędne narzędzia do podnoszenia, manewrowania i pozycjonowania ciężkich ładunków z precyzją i wydajnością. Od ich różnorodnych zastosowań w różnych branżach po skomplikowane systemy zarządzania kablami, które wspierają ich działanie, żurawie wieżowe wysięgnikowe są przykładem połączenia innowacji i praktyczności w nowoczesnej inżynierii. Ponieważ branże nadal ewoluują, rola żurawi wysięgnikowych pozostaje kluczowa, napędzając postęp i otwierając nowe granice w technologii transportu materiałów.

Dodaj komentarz