Kiedy należy wymienić łożyska toczne?

  • Post author:

Luz w łożysku, zużyty koszyk, pęknięty pierścień lub kulki. Przyczyn wymiany łożyska tocznego może być wiele. W tym artykule postaramy się przedstawić te, których nie należy lekceważyć. Bo łożyska toczne wymienione w odpowiednim momencie, to gwarancja sprawnie działających maszyn i braku nieplanowanych przestojów.

Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Łożyska toczne - wymiana

Wymienić łożyska toczne? Oczywiście! Należy to zrobić, gdy…

  • luz w łożysku spowodowany zużyciem osiągnął niedopuszczalny poziom, np. gdy wał „zwisa/opada”,
  • koszyk jest zużyty i grozi mu wypadnięcie,
  • pierścienie łożyska są pęknięte na skutek nadmiernych sił uderzeniowych,
  • powierzchnia bieżni pierścieni łożyskowych jest wyraźnie uszkodzona,
  • łożysko toczne jest zablokowane, np. z powodu dużych zanieczyszczeń.
  • kulki (szkło) są pęknięte,
  • występują niespotykane wcześniej emisje hałasu,
  • z powodu osadów na kulkach nie ma już luzu łożyskowego.

Powyższe punkty, nie zawsze jednak dotyczą polimerowych łożysk tocznych xiros® i czasami nie ma konieczności montażu nowego łożyska. W przypadku zablokowania spowodowanego gromadzeniem się dużych zanieczyszczeń, możliwe jest przepłukanie lub przedmuchanie łożyska tocznego i dalsze jego użytkowanie. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w których nie doszło do uszkodzenia pierścieni i kulek łożyska.

Jak często należy wymieniać łożyska toczne?

Każdy klient określa granicę zużycia, w zależności od obszaru zastosowania. W przypadku zastosowań, które wymagają wysokiej precyzji lub dokładności pozycjonowania, okresy pomiędzy konserwacjami powinny być krótsze. Dla użytkowników, którzy stosują np. rolki prowadzące xiros®, może obowiązywać wyższy poziom akceptacji, ponieważ wykonują one tylko proste zadania związane z prowadzeniem.

Dlaczego warto wybrać polimerowe łożysko toczne xiros®?

Nasze polimerowe łożyska toczne mają luz promieniowy wynoszący ok. 0,05 do 0,15 mm. Cechę tę zawdzięczają płynnej pracy oraz niskiemu momentowi obrotowemu. Dzięki otwartej konstrukcji są również bardzo łatwe w czyszczeniu.

Granica zużycia dla testów i bazy danych naszego kalkulatora żywotności jest określona na 0,2 mm (wzrost luzu promieniowego). Do tej wartości dodatkowego luzu promieniowego 0,2 mm firma igus® może zagwarantować perfekcyjną pracę swoich łożysk tocznych, testowanych w wewnętrznym laboratorium badawczym łożysk kulkowych.

Łożyska toczne xiros® bez tajemnic…

Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej o łożyskach tocznych igus®. Możesz również sprawdzić żywotność naszych łożysk kulkowych lub rolek prowadzących. A jeśli nadal nie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, napisz do naszej ekspertki, Moniki Korzeniowskiej (mkorzeniowska@igus.net), która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz