Czy to pokrętło dobrze działa? Polimerowe łożyska kulkowe w elementach regulacyjnych we wnętrzu samochodu

  • Post author:

Nowoczesne wnętrze samochodu wyposaża się obecnie w wiele różnych pokręteł, regulatorów i przełączników. Niezależnie od tego, czy chodzi o otwieranie okna, klimatyzację czy redukcję poziomu hałasu – coraz częściej sięgamy po sprytnie rozmieszczone we wnętrzu pokrętła. Wszystkie te regulatory są bezpośrednio związane z postrzeganiem jakości pojazdu i z pewnością mają wpływ na ewentualny zakup samochodu. Fizyczny kontakt prowadzi do podjęcia decyzji w ciągu kilku sekund. Czy pokrętła są wysokiej jakości i łatwe do regulacji, czy też są raczej niestabilne i mają tendencję do niedokładnej regulacji? Aby spełnić te kryteria, producenci muszą dobrze przemyśleć dobór zastosowanego rozwiązania łożyskowego i wybrać polimerowe łożyska kulkowe.

polimerowe łożyska kulkowe we wnętrzach samochodów

Polimerowe łożyska kulkowe – 3 przykłady zastosowania w elementach regulacyjnych we wnętrzu pojazdu

– Sterowanie system klimatyzacji

yska kuSystemy klimatyzacji możemy teraz znaleźć we wszystkich nowych pojazdach. Kontrola idealnej temperatury i przepływu powietrza jest pożądanym uzupełnieniem w różnych warunkach pogodowych. Tu właśnie cienkopierścieniowe polimerowe łożyska kulkowe wykazują między innymi swoje zalety w stosunku do metalowych łożysk kulkowych, na przykład w zakresie kosztów i swobody projektowania.

pokrętło klimatyzacji

– Automatyczna dźwignia zmiany biegów

Automatyczne biegi stają się coraz bardziej popularne we wszystkich klasach pojazdów. Klasyczną dźwignię zmiany biegów stosuje się znacznie rzadziej w tego typu napędach. W związku z tym, w nowszych silnikach spalinowych i pojazdach elektrycznych, zastopuje się ją eleganckim regulatorem obrotowym. Bezsmarowe, lekkie i odporne na korozję polimerowe łożyska kulkowe są tu idealnym rozwiązaniem.

pokrętło skrzyni biegów

– Interfejs multimedialny i dodatkowe pokrętła (regulatory obrotowe)

Elementy obsługi systemu audio-video umieszcza się zazwyczaj na panelu środkowym, obok deski rozdzielczej. Do sterowania systemem nawigacyjnym lub ulubioną muzyką, oprócz klasycznego ruchu obrotowego, wykorzystuje się również ruch liniowy, potwierdzający dokonany wybór. Dla łożysk kulkowych xiros® zastosowano zoptymalizowane pod względem trybologicznym polimery, dlatego tak idealnie nadaje się do tego obszaru zastosowań. Swobodna konstrukcja oferuje możliwość integracji części, dzięki czemu wysokiej jakości funkcję blokady możemy połączyć z ruchem obrotowym.

Zastosowanie łożysk ślizgowych iglidur® oferowane jest również dla innych regulatorów obrotowych – polimerów zoptymalizowanych pod kątem wysokiej jakości i łatwo regulowanych elementów obsługi.

polimerowe łożyska kulkowe

Chętnie przedstawimy Państwu dalsze zalety i możliwe zastosowania naszych zoptymalizowanych tribologicznie polimerowych łożysk kulkowych i ślizgowych.

Ten post ma jeden komentarz

  1. Redakcja NajtaniejuAgenta.pl

    Naprawdę ciekawa technologia i jej zastosowanie w samochodach! Takie łożyska z pewnością są wytrzymałe, ponieważ materiał z którego są wykonane cechuje wysoki poziom odporności, który jest zachowany praktycznie w każdych warunkach.

Dodaj komentarz