Postęp technologiczny w automatyce przemysłowej i zwiększone zapotrzebowanie na łączność sieciową sprawiły, że protokół Ethernet stał się kamieniem węgielnym dzisiejszych nowoczesnych zastosowań kablowych. Ponieważ standardy techniczne stale ewoluują, kable Ethernet muszą się równolegle rozwijać.
Kable Ethernet w automatyce przemysłowej
Tradycyjne kable Ethernet są wykorzystywane do transmisji danych pomiędzy poszczególnymi funkcjami w ramach sieci lokalnej. Ten sam protokół ethernetowy, który został ustanowiony w sieci, przeszedł również do automatyki przemysłowej. Jest to związane z faktem, że Internet rzeczy (IoT) napędzał popyt na tego typu przewody. Porty Ethernet można obecnie znaleźć praktycznie we wszystkich aspektach automatyki, od napędów silnikowych i sterowników PLC, po kamery i roboty.
Znalezienie kabla Ethernet, który jest w stanie sprostać mechanicznym wymaganiom aplikacji przemysłowych i nadal funkcjonować pod kątem elektrycznym, zgodnie z różnymi protokołami Ethernet, jest dużym wyzwaniem dla Klientów.
Dla klientów, trudne, a nawet krytyczne jest znalezienie kabla ethernetowego, który łączy w sobie wysoką częstotliwość i przepustowość z wydłużoną żywotnością. Aby sprostać tym wymaganiom, zaleca się stosowanie kabli chainflex® Ethernet firmy igus®. Kable te spełniają różne kryteria, od parametrów elektrycznych, takich jak specyfikacje transmisyjne, po parametry mechaniczne, takie jak ruch liniowy i skrętny, zmniejszone promienie gięcia, odpowiednie zakresy temperatur oraz odporność chemiczna i olejowa.
chainflex® Ethernet – zakres i zaawansowane funkcje
Zakres rozwiązań ethernetowych igus® jest bardzo szeroki. Do wyboru mamy 35 opcji kabli nieobrobionych, a także 12 rodzin i ponad 300 konfiguracji gotowych do użytku złączy. Dla każdego systemu igus® oferuje kable Ethernet dla CAT5, CAT5e, CAT6, CAT6a i CAT7, dzięki czemu dostępne jest odpowiednie rozwiązanie dla wszystkich zakresów danych.
Kable CAT5e i CAT6 chainflex® Ethernet są zaprojektowane z UL 300 V Power over Ethernet (PoE). Oznacza to, że te dwa kable Ethernet oferują możliwość podłączenia terminali obsługujących zasilanie poprzez linię sieciową. Posiadają płaszcz wykonany z materiałów o właściwościach hydroizolacyjnych, odpornych na oleje, biooleje i chłodziwa, są niepalne, odporne na uszkodzenia mechaniczne i nie zawierają halogenów. Co więcej, są teraz dostępne z normą UL CMX dla okablowania polowego i maszynowego z dodatkową ochroną.
Kable CAT5e i CAT6 Ethernet CFBUS z UL i CFBUS.LB. dla najmniejszych promieni, pomyślnie przeszły testy CC-Link IE Field Network. Ich najważniejsze cechy to:
- płaszcz zewnętrzny z TPE,
- nie zawierają halogenów,
- są odporne na oleje i biooleje,
- nie zawierają PVC i halogenu,
- są odporne na hydrolizę i drobnoustroje.
Kable CAT7
Do asortymentu chainflex® należy również pierwszy na świecie kabel CAT7 do ciągłego ruchu w e-prowadniku. Specjalna konstrukcja kabla ethernetowego CAT7 gwarantuje trwałość w zastosowaniach wymagających ciągłego zginania. Oplot kabla został znacznie zwiększony, a jego całkowite ekranowanie ma 90% pokrycie optyczne, co zapewnia wysoką funkcjonalność, nawet po milionach cykli zginania. Dodatkowo, specjalne techniki budowy żył i skrętki zwiększają żywotność kabla. Kabel CAT7 jest przewodem nie podtrzymującym ognia, podobnie jak wszystkie kable z odporną na ścieranie powłoką zewnętrzną z TPE. Posiada również certyfikaty UL/CSA, EAC i CTP, a także DESINA.
Dodatkowo, igus® oferuje hybrydowe kable Ethernet, gotowe do podłączenia w e-prowadnikach do zastosowań ruchomych. Konstrukcja hybrydowa oferuje cztery pary potrzebne w sieci Ethernet, w połączeniu z czterema żyłami zasilającymi, dając użytkownikom możliwość zasilania urządzeń o większym natężeniu prądu niż to, co jest oferowane w typowych zastosowaniach b. Konstrukcja rdzenia jest chroniona przez wytłaczany ciśnieniowo, wysoce odporny na oleje płaszcz zewnętrzny z PUR. Te hybrydowe rozwiązania posiadają aprobatę UL i spełniają wymagania EAC i CTP. Pozwalają również na realizację zasilania elementów sieci, jak również transmisji danych, za pomocą tylko jednego kabla. W ten sposób można wyeliminować konieczność stosowania kolejnego kabla, oszczędzając w ten sposób miejsce w e-prowadnikach i obniżając ogólne koszty.
Projektowanie kabli
Fundamentem kabli chainflex® Ethernet jest ich unikalne wzornictwo.
chainflex® Ethernet łączy w sobie logikę projektowania ciągłej struktury kabli giętkich z funkcją elektryczną charakterystyki elektrycznej Ethernet.
Na przykład, kable ethernetowe z dwiema skręconymi parami są problematyczne mechanicznie. Mają bowiem dwie pary żył, które zagnieżdżają się razem, tworząc rdzeń kabla, który nie sprzyja ciągłemu zginaniu.
Dwuparowe kable igus® mają strukturę gwiaździstą, tzw. “czwórka gwiazdowa”. Wymaga ona skręcenia ze sobą czterech izolowanych przewodów, które przy odpowiednim zakończeniu będą działać tak samo, jak tradycyjne skrętki. Jednocześnie konstrukcja ta zapewnia ciągłą charakterystykę giętkości podczas milionów cykli, w przeciwieństwie do konstrukcji dwuparowej, która wcześnie powoduje awarie.
Kolejne innowacje chainflex®, czyli zoptymalizowana długość skoku, wytłaczane pod ciśnieniem wewnętrzne płaszcze i specjalne oploty, połączyliśmy razem by wyeliminować przestoje.
Gdzie stosować kable Ethernet?
igus® oferuje największą na świecie ofertę kabli Ethernet do różnych zastosowań przemysłowych. Przewody ethernetowe chainflex® możemy wykorzystywać w zastosowaniach liniowych, pionowych wiszących, skrętnych lub zrobotyzowanych.
Producenci maszyn i urządzeń, często używają ich w maszynach pakujących, obrabiarkach, układnicach, pomieszczeniach czystych i nie tylko. Bez względu na to, jakiej wymagasz wydajności mechanicznej i elektrycznej, możesz liczyć na niezawodne i sprawdzone przewody.
Możesz również wybrać najbardziej przystępny cenowo kabel z naszego asortymentu, który sprawdzi się w Twoich zastosowaniach.
Sprawdzone i przetestowane – kable Ethernet od igus®
Te specjalne konstrukcje i materiały z pewnością sprawdzą się w rzeczywistych zastosowaniach. Gwarantujemy to bowiem dzięki testom, jakie wykonujemy w naszym laboratorium. Rocznie przeprowadzamy w nim ponad miliard cykli testowych kabli rocznie. Są to ciągłe testy giętkości, które monitorują kable za pomocą specjalnie zaprojektowanego systemu AutΩMeS firmy igus®.
Sekwencje testowe wykorzystujemy również do ciągłego monitorowania wartości istotnych dla Ethernetu w miarę przemieszczania się kabli. Dzięki temu zapewniamy optymalną jakość transmisji danych w kablach. Gdybyśmy o to nie zadbali, mogłyby one powodować znaczne problemy podczas długich okresów ruchu, szczególnie gdy byłyby źle zaprojektowane lub wyprodukowane.
Dzięki temu, że prowadzimy stałe testy, możemy stworzyć wysokowydajne konstrukcje. Z kolei Klienci są pewni, że kable chainflex® będą wyróżniać się przez cały okres przedłużonej, gwarantowanej żywotności.
Chcesz wiedzieć więcej o kablach chainflex® Ethernet, napisz do nas na adres: kkozlowski@igus.net, a chętnie odpowiemy na wszystkie Twoje pytania.