Tolerancje wymiarowe, czyli jak dokładnie może drukować drukarka 3D

  • Post author:
szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

Dokładność elementu produkowanego w druku 3D zależy od odpowiedniej metody i jakości drukarki. Ważną rolę odgrywają również zastosowany filament i jakość danych CAD. Sprawdzamy, jakie są tolerancje wymiarowe w druku 3D.

Tolerancje wymiarowe w druku 3D – podstawowe informacje

W porównaniu z procesami formowania wtryskowego lub cięcia możliwe odchylenia w druku 3D są większe. Przy formowaniu wtryskowym tworzyw sztucznych możliwe są tolerancje w zakresie dziesiątych, w obróbce metalu można pracować w zakresie setnych. Generalnie, w większości procesów tolerancja odchylenia wynosi co najmniej 0,1 mm. Niezwykle ważną rolę, odgrywają tu również zastosowany filament i jakość danych CAD.

Częste nieporozumienia wynikają z pomieszania terminów „rozdzielczość” i „tolerancja”. Rozdzielczość drukarki Polyjet, wynosząca zaledwie 15 μm, nie oznacza, że ​​tolerancja jest równie niska. Tutaj musisz się dokładnie zapoznać z różnymi warunkami.

Konwersja formatu pliku z STP do STL

Do przetwarzania w druku 3D musisz mieć dostępny odpowiedni plik STL. Możesz go utworzyć bezpośrednio w programie CAD lub przekonwertować z istniejącego pliku CAD.

Konwersja danych STP na STL może jednak powodować niedokładności w zakresie setnych części. Wynika to z różnych rodzajów mapowania powierzchni.

Format STP wykorzystuje algorytm danych, który przedstawia dane bardziej szczegółowo niż format STL. Wynika to z przekształcenia powierzchni w rodzaj siatki trójkątów, co upraszcza przedstawienie kształtu w formacie STL. Dlatego im niższa rozdzielczość, tym większe odchylenia. Gdy mamy do czynienia z większą rozdzielczością, tym większe stają się dane, w wyniku czego mogą one zostać nieprawidłowo przetworzone.

Jeśli dopiero rozpoczynasz pracę z drukiem 3D, powinieneś zasięgnąć rady u specjalisty. Wielu dostawców druku 3D oferuje odpowiednie usługi i pomaga w tworzeniu lub konwersji danych CAD.

tolerancje wymiarowe - niska rozdzielczość
Rys. Bardzo niska rozdzielczość – bardzo mała ilość danych
tolerancje wymiarowe -ostra rozdzielczość
Rys. Ostra rozdzielczość – niewielka ilość danych
tolerancje wymiarowe - średnia rozdzielczość
Rys. Średnia rozdzielczość – duża ilość danych
tolerancje wymiarowe - dobra rozdzielczość
Rys. Dobra rozdzielczość – bardzo duża ilość danych

Diagramy pokazują konwersję z STP do STL z góry na dół wraz ze wzrostem rozdzielczości. Rozdzielczość należy wybrać w zależności od złożoności i wielkości komponentu. W tym przykładzie dwie średnie rozdzielczości byłyby wystarczające do wydrukowania tego komponentu.

Odchylenia wymiarowe w różnych procesach drukowania

  • 3D SLA (stereolitografia): ± 0,2% (z dolną granicą ± 0,2 mm)
    • Stereolitografia (SLA włącznie z DLP), wraz z technologią PolyJet, to najdokładniejsze metody druku 3D. Średnica lasera wynosi zwykle od 100 do 150 µm. W porównaniu z procesem FDM jest to znacznie mniej.
    • Jest tu mniejsza tolerancja, a powierzchnię elementu można optymalnie wydrukować.
  • Modelowanie MultiJet / Polyjet: ± 0,1 – 0,2% (z dolną granicą ± 0,1 – 0,2 mm)
    • Proces PolyJet wykorzystuje promieniowanie UV i, w przeciwieństwie do obróbki cieplnej, występują w nim bardzo niskie wartości tolerancji. Technologia ta jest zalecana w przypadku elementów, które są bardzo delikatne lub mają cienkie ściany, ponieważ proces UV oznacza mniejsze naprężenia i kurczenie się materiału.
  • FDM: (Fused Deposition Modeling) / FFF (Fused Filament Fabrication: ± 0,2% (z dolną granicą ± 0,2 mm)
    • Proces FDM jest najtrudniejszym ze zwykłych procesów drukowania 3D, przy czym rozmiar dyszy wynosi zwykle 0,4 mm, a wynikowa minimalna grubość ścianki wynosi 0,8 – 1 mm. Skurczu materiału odgrywa tu znaczącą rolę i wpływa na osiągalną dokładność.
    • Powierzchnie są zazwyczaj bardziej szorstkie niż w przypadku innych metod, a struktura warstwy jest wyraźnie rozpoznawalna.

Tolerancje wymiarowe w projekcie i orientacja druku 3D

W zależności od orientacji elementu podczas drukowania na powierzchni uzyskuje się różne wyniki. W zależności od procesu drukowania ma to mniejszy lub większy wpływ na jakość gotowego elementu. Dlatego przy orientowaniu wydruku należy wziąć pod uwagę, czy istnieją pewne funkcjonalne powierzchnie dla komponentu, dla których gładka powierzchna jest ważniejsza niż  pozostałe powierzchnie. W związku z tym, już podczas projektowania elementu należy zwrócić uwagę na funkcję poszczególnych powierzchni elementu.

Tolerancje wymiarowe przetwarzania końcowego

Nawet w przypadku drukowania 3D, w zależności od wymagań dotyczących gotowego elementu, konieczna jest pewna obróbka wydrukowanych elementów. Na przykład konstrukcje wsporcze należy usunąć ręcznie.

Części są również piaskowane lub szlifowane powierzchniowo przy użyciu różnych procesów, zgodnie z wymaganiami.

Ręczne szlifowanie może być również konieczne w celu uzyskania optymalnego rezultatu. Możliwe jest również późniejsze zabarwienie gotowego elementu.

←  Wszystkie tematy

Dodaj komentarz