Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach
Plastik i wysokie temperatury, jakie powstają podczas pracy kotłów grzewczych, wcale nie muszą się wykluczać. Wskazuje na to przykład firmy Koppe, producenta kotłów na pellet, w których z powodzeniem zastosowano bezsmarowe, plastikowe łożyska kulkowe igus®.
Funkcjonalność pieców firmy Koppe jest genialna, ponieważ pellety spalają się bez prądu, dzięki zastosowaniu mechanicznej jednostki napędowej. Plastikowe łożyska kulkowe igus® zapewniają długi czas pracy i płynne działanie w jednostce napędowej.
Plastikowe łożyska kulkowe do pieców na pellety
W 2012 roku firma Koppe podjęła decyzję o wprowadzeniu na rynek pieca na pellet. Istotną rolę odegrała w tej decyzji kwestia zrównoważonego rozwoju, ponieważ alternatywne źródła energii nie powinny powodować obniżenia wydajności pracy.
Mechaniczna jednostka napędowa przenosi pellety drzewne do komory spalania bez użycia energii elektrycznej. Czas spalania wynosi około 24 h, przy mocy cieplnej 10 kW. Firma poszukiwała łożyska do mechanizmu napędowego, które byłoby w stanie wytrzymać niekorzystne warunki.
W każdej z mechanicznych jednostek napędowych stosowane są obecnie dwa łożyska kulkowe firmy igus®, które imponują stabilnością. Wszędzie tam, gdzie metalowe łożyska kulkowe szybko osiągają swoje granice, polimerowe łożyska kulkowe wykonane z własnych materiałów firmy xirodur®, z powodzeniem realizują wiele zastosowań bez smarów i konserwacji.

Rozwój firmy Koppe zaowocował powstaniem Gravity, pieca na pellet, który łączy wygodę tradycyjnego pieca na drewno z komfortem technologii pelletu. Co więcej, dzięki sprawności przekraczającej 80%, jest to pierwszy tego typu piec, który działa płynnie w tym systemie.
Różnice w stosunku do klasycznego pieca opalanego drewnem
Ruchy zachodzące we wnętrzu kotła, to główna różnica w porównaniu z piecem na pellet. Cylinder osadzony na rolce transportuje pellety z zasobnika do komory spalania. Bezobsługowe i bezsmarowe plastikowe łożyska kulkowe xiros® zastosowano po lewej i prawej stronie rolki. Odporność na temperaturę zapewnia materiał xirodur® A500. Ta specjalna odmiana materiału pozwala nawet na krótkotrwałe zastosowanie w wysokich temperaturach do 315°C.
Ponadto, łożyska kulkowe są odporne na wstrząsy i gwarantują długotrwałą, płynną pracę, ponieważ nie są stosowane żadne oleje smarowe. W porównaniu z nimi, metalowe łożyska kulkowe nie miały żadnych szans. Natychmiastowe zatarcie i wysoki poziom hałasu podczas pracy były kryteriami, które szybko wykluczyły je z tej konkurencji. Jeśli chodzi o płynną pracę, żywotność, odporność na temperaturę i niewrażliwość na zabrudzenia, igus® jest bezkonkurencyjny w piecach na pellety.
Jeśli masz pytania dotyczące plastikowych łożysk kulkowych, koniecznie do nas napisz do nas. Nasza ekspertka od łożysk kulkowych, Monika Gawryś, rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości. Czekamy na Twoje pytania: mgawrys@igus.net.