Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach
Dzięki swoim właściwościom, polimerowe systemy e-prowadnikowe mogą pracować w różnych środowiskach. Dlatego też, w zależności od panujących warunków, nasi eksperci pomagają dobrać odpowiedni produkt, który będzie spełniał oczekiwania użytkowników. Sprawdź, gdzie mogą pracować polimerowe systemy e-prowadnikowe.
Wszędzie tam, gdzie panują bardzo wysokie temperatury, środowisko jest wysoce agresywne chemicznie czy maszyny pracują w strefach wybuchowych, polimerowe systemy e-prowadnikowe zdają egzamin. Trudne warunki pracy nie stoją bowiem na przeszkodzie systemom, które cechują się bezawaryjnością i brakiem konserwacji.
Polimerowe systemy e-prowadnikowe od eksperta
Produkując od lat siedemdziesiątych e-prowadniki, specjalistyczne przewody do pracy w ruchu, systemy prowadzenia, tj. rynny stalowe z zadaszeniem, zdobyliśmy doświadczenie, które z sukcesem przekuwamy w kolejne referencje w przemyśle ciężkim. Huty stali, ocynkownie, cementownie, koksownie czy kopalnie – wszędzie tam można spotkać nasze polimerowe systemy e-prowadnikowe.
Systemy prowadzenia liniowego
Przewody elektryczne, zasilające, sterownicze, światłowody, przewody specjalistyczne? A może węże z wodą, gazem, odciągowe powietrza lub hydrauliczne? Przetestowane i pewne rozwiązania e-prowadnikowe zabezpieczają ich pracę, przejmują siły, zabezpieczają promień gięcia oraz nie wymagają dodatkowego zasilania czy sterowania.

Walcownia, stalownia, siłownia, a na nich wozy przejezdne, przesuwnice, giętarki, ładowarki, przenośniki czy suwnice, a także wiele innych maszyn pracujących w ruchu liniowym. To właśnie w takich miejscach sprawdzą się polimerowe systemy prowadzenia liniowego igus®.
Ruch obrotowy
W swojej szerokiej ofercie produktowej, mamy również system, który umożliwia obrót urządzenia do 7200 stopni. Dlatego też, znajdziesz u nas zarówno system z rynnami przelotowymi w stali nierdzewnej, jak i przelotowy z rur stalowych giętych.

Obrót ładowarek, zwałowarek, mostów obrotowych, wywrotnic wagonowych i wielu innych urządzeń, jeszcze nigdy nie był tak prosty! W związku z tym, że nasza oferta jest tak szeroka i dopasowana do potrzeb danej aplikacji, masz niezwykle duży wybór. Przekonaj się sam i dowiedz więcej o systemach igus® do ruchu obrotowego.

Interesują Cię systemy e-prowadnikowe?
Napisz do nas!
Masz pytania, chcesz poprawić wydajność swojej maszyny? Nie zwlekaj, napisz do naszego Managera ds. Projektów i Instalacji – Adama Jarosza (ajarosz@igus.net).
Adam rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości i doradzi we wszystkich kwestiach zawiązanych z doborem polimerowych systemów e-prowadnikowych.