Maksymalna długość kabla USB różni się znacznie i jest określona w specyfikacji magistrali USB. Decyduje o niej zastosowanie kabla USB i rodzaj połączenia.
Maksymalna długość kabla USB w zależności od zastosowania
- Kable zasilające USB: kable USB do zasilania urządzeń (telefonów komórkowych, tabletów, itp.) nie mają maksymalnej długości. Dłuższe kable będą miały większy przekrój.
- Kable USB do przesyłania danych wręcz przeciwnie. Kiedy używamy kabla USB do przesyłania danych z jednej aplikacji do drugiej. Jego nadmierna długość spowoduje utratę informacji. W tych przypadkach maksymalna długość kabla USB zależy od jego rodzaju.

Długość kabla USB w zależności od rodzaju
- USB 2.0: maksymalna długość 10 metrów. W naszym katalogu można kupić kabel USB 2.0 ze złączami lub bez złączy.
- USB 3.0: maksymalna długość 3 metry. W naszym katalogu można go kupić ze złączami lub bez złączy.
Jak zamówić przewody USB chainflex®?
Sprzedawane na metry lub konfekcjonowane przewody USB chainflex® można zamówić w standardzie na bębnie przewodowym lub pierścieniu. Godne uwagi jest natomiast to, że sprzedawane są od 1 m bez kosztów cięcia lub dopłat za minimalną ilość.

Ponadto, igus® oferuje również te przewody jako konfekcjonowane readycable®. Co więcej, każdy przewód ethernet można zamówić w wymaganej długości jako konfekcjonowany już od jednej sztuki.
W sklepie online możesz wybierać między różnymi przewodami i złączami. Funkcja filtrowania pomaga wybrać odpowiedni rodzaj.
Pamiętaj! Nasze kable są idealne do pracy w ruchu i mają 36-miesięczną gwarancję.



A to ciekawe. Nie zdawałem sobie sprawy, że długość przewodu USB wpływa na utratę danych podczas transmisji. Z drugiej strony to całkiem logiczne. Chyba teraz kupię sobie krótszy kabelek do komputera. Fajny wpis.