Kable chainflex ® można znaleźć w nieskończonej ilości gałęzi przemysłu i zastosowań dzięki wielu środowiskom, w których wykorzystuje się produkty igus®. Często są stosowane jako pojedyncze elementy, ale przede wszystkim możemy je znaleźć w kilku branżach wykorzystujących e-prowadniki.
Jak kable chainflex ® mogą przydać się Twojej branży?
Poniżej znajduje się kilka przykładów, jak i gdzie na całym świecie stosowane są kable chainflex®.
Kable chainflex ® na dużych wysokościach
Kable igus® chainflex® można spotkać w ponad 10000 instalacji portowych od dźwigów typu ship-to-shore, dźwigów Goliath, dźwigów przeładunkowych i wielu innych . Wraz z naszymi e-prowadnikami, kable chainflex® działają niezawodnie i skutecznie w trudnych warunkach. Wypróbowaliśmy i przetestowaliśmy tę alternatywę dla festonów i bębnów kablowych, aby zapewnić opłacalny i łatwy w utrzymaniu system.

Od ponad 10 lat w dźwigu RTG systemy energetyczne igus® pracują wydajnie bez konieczności wymiany jednego elementu. System porusza się z prędkością 70 m/min w sposób ciągły i bezobsługowo.
Przewody chainflex® na scenie
Każda scena jest wyjątkowa i niezależnie od tego, co się dzieje SHOW MUST GO ON. W budownictwie scenicznym istnieje wiele wyzwań, takich jak: wysokie obciążenia, hałas, dyskrecja i wiele innych. igus® chainflex® oferuje niezawodne systemy zasilania energią, w tym nasze wysoce elastyczne kable, które mogą dostosować się do unikalnych specyfikacji na każdym etapie.
Aby zaoszczędzić miejsce, zastosowaliśmy zygzakowaty e-prowadnik do efektywnego przenoszenia naszych przewodów chainflex® w aplikacjach zawieszonych pionowo. Dzięki temu system energetyczny jest nie tylko ekonomiczny, ale także oszczędza miejsce i nie rzuca się w oczy.

Kable chainflex® w oczyszczalniach ścieków
Instalacje ściekowe mogą stwarzać jedne z najtrudniejszych warunków dla systemów energetycznych i dlatego rygorystycznie testujemy wszystkie nasze przewody. Nasze kable są elastyczne w zakresie przesyłu energii i jednocześnie odporne na obciążenia spowodowane słońcem, wiatrem, śniegiem czy lodem. Dzięki temu unikamy przestojów i nadmiernych kosztów, a jednocześnie instalacje nie wymagają konserwacji.
Niezależnie od tego, czy chodzi o podłużny zgarniacz, piaskownik czy osadnik tłuszczu, igus® chainflex® oferuje wszystko, czego potrzebujesz począwszy od kabla. Jednocześnie oferuje rozwiązania dostosowane do potrzeb małych i dużych oczyszczalni ścieków.

Tam, gdzie wcześniej używaliśmy bębna kablowego do zasilania energią, teraz igus® zastąpił go systemem „flizz”, aby uniknąć zużycia kabli. Ponieważ jednocześnie zastosowano kable chainflex® i system „flizz”, zakład działa bez przestojów i opłat za konserwację, pomimo trudnych warunków otoczenia.

Nasze przewody chainflex®. znajdują zastosowanie w wielu branżach, aplikacjach i krajach, co oznacza, że igus® można znaleźć niemal wszędzie.
Odwiedź naszą stronę internetową, aby dowiedzieć się więcej na temat kabli chainflex®.
Jeśli masz dodatkowe pytania lub chcesz poznać więcej możliwości zastosowań przewodów chainflex®, skontaktuj się z nami. Nasz menedżer ds. produktów, Karol Kozłowski: kkozlowski@igus.net z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości dotyczące przewodów chainflex®.