Rozwiązania dla branży pakującej, spożywczej czy produkcji napojów cechuje duża wrażliwość. Szczególnie w przypadku kontaktu z żywnością niezbędne jest spełnienie konkretnych wymogów. Co więcej czystość i wykonalność ekonomiczna przy szybkim i dokładnym przetwarzaniu, to priorytety, których wymaga przemysł opakowaniowy, rozlewniczy i spożywczy.
igus® dostosowany do potrzeb branży pakującej
Dzięki dostosowaniu do szczególnych potrzeb branży pakującej, takich jak higiena żywności czy zgodność z wymogami FDA i przepisami UE, możemy dostarczyć bezobsługowe i bezsmarowe elementy wykonane z wysokowydajnych tworzyw sztucznych, które pozwalają na optymalizację maszyn pakujących.
Przemysł opakowaniowy – poznaj rozwiązania igus®
Dokładność, czystość i bezpieczeństwo, a także redukcja kosztów i usprawnienie technologii to wszystko możesz osiągnąć, dzięki zastosowaniu produktów igus® w swoich maszynach pakujących. Zobacz, co zyskasz wymieniając stosowane dotychczas komponenty, które nierzadko były awaryjne, wymagały smarowania i ciągłej obsługi. Z igus® żadna konserwacja nie będzie już potrzebna.
Co więcej, nasze narzędzia online umożliwiają zaprojektowanie szytych na miarę rozwiązań, dostosowanych do indywidualnych potrzeb aplikacji. Znacznie wpływa to na obniżenie kosztów projektowania.
Rozwiązania igus® dla branży rozlewniczej

Technologia rozlewnicza. Prowadzona łukowo rozlewarka karuzelowa z elementami podnoszącymi, zaworami do napełniania, prowadnicami i dzwonem centrującym. Charakteryzuje się wysoką odpornością na korozją i zużycie.
Technologia inspekcyjna. Sprawdzanie butelek, kontrola wysokości poziomu napełnienia i objętości, sprawdzanie szczelności i położenia etykiet to główne zadania tej aplikacji. Jej niezaprzeczalną zaletą jest fakt, że jest to gotowe rozwiązanie z jednego źródła.
Technologia czyszczenia. Myjnie do butelek i skrzyń oraz urządzenia do spłukiwania wyposażone w zindywidualizowane łożyska ślizgowe. Do głównych cech tego rozwiązania należą wysoka odporność na środki chemiczne i całkowita bezobsługowość (brak smarowania).

Bezpłatny zestaw próbek produktów do urządzeń pakujących!
Przekonaj się o jakości naszych produktów do urządzeń pakujących, podnieś sprawność maszyn i obniż koszty.
Zapytaj już teraz i przekonaj się!
igus® w branży spożywczej – gotowe rozwiązania

Przemysł spożywczy, ogólne zastosowania. Rozwiązania igus® świetnie sprawdzają się w aplikacjach takich jak otwieracze do puszek, krajalnice czy maszyny do obierania. Nasze produkty charakteryzują się biską absorpcją wilgoci, bezobsługowością i niską masą.
Produkcja kiełbasy oraz przetwórstwo mięsne i rybne. Nasze produkty są idealnym wyborem do takich maszyn jak nadziewarki do kiełbas, napełniarki worków czy krajalnice. Są bowiem zgodne z wymogami FDA, odporne na korozję i bezsmarowne.
Produkcja słodyczy, to również doskonałe pole do zastosowania produktów igus®. Spotkać je można w naważarkach wielogłowicowych czy łożyskach amortyzatorów. Tłumią nie tylko drgania, ale są odporne chemicznie i antykorozyjne.

Chcesz wiedzieć więcej…
Pobierz opracowanie techniczne (w formacie PDF):
Rozwiązania igus® dla przemysłu pakującego.
Gdzie przemysł opakowaniowy wykorzystuje produkty igus® – nasze projekty

Różnorodne rozwiązania z tworzyw sztucznych spełniające wymagania wielu zróżnicowanych zastosowań w branży opakowaniowej.
- Maszyny do formowania, napełniania oraz zgrzewania
- Pionowa maszyna pakująca torby zgrzewane z rękawa
- Zgrzewanie tacek
- Pakowanie w farmacji
- Systemy dozowania
- Technologia ważenia
- Kartoniarki
- Owijarki
- Paletyzacja
- Etykietowanie
Czy przemysł opakowaniowy i rozlewniczy skorzysta z rozwiązań igus®?
Mamy nadzieję, że choć trochę przybliżyliśmy Ci możliwości, jakie niesie ze sobą zastosowanie komponentów igus® w aplikacjach pracujących w przemyśle opakowaniowym, rozlewniczym i spożywczym. Jeśli masz pytania bądź wątpliwości, napisz do nas. Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net) doradzi, wytłumaczy, wesprze w całym procesie – od założeń, projekty, doboru i realizacji. Zapraszamy do kontaktu!