Smar potrafi pomóc, ale potrafi też narobić kłopotów. Zbiera pył, łapie brud i wymusza serwis. Dlatego wiele firm wybiera łożyska liniowe drylin R. One pracują na sucho i nie proszą o smar. Poniżej pokazujemy, kiedy ten wybór ma sens, a kiedy lepiej zostać przy łożyskach kulkowych.

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską
Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków
Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.
Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.
Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.
Jak działają łożyska liniowe drylin R?
Te łożyska opierają się na ruchu ślizgowym, a nie na toczeniu. igus łączy tu polimery iglidur z odpornymi materiałami konstrukcyjnymi. Co ważne, wymiary wielu elementów pasują 1:1 do typowych rozwiązań kulkowych. Dzięki temu, modernizacja często możliwa jest bez konieczności przebudowy gniazd.

Dlaczego praca na sucho często wygrywa?
Ruch liniowy lubi prostotę. A prostota zwykle zmniejsza ryzyko przestoju. drylin jako rodzina prowadnic pracuje na sucho i lepiej znosi brud. Taki układ znosi też wodę, chemikalia, gorąco i uderzenia. Dodatkowo, system drylin R potrafi pracować ciszej, w porównaniu z rozwiązaniami kulkowymi.
Porównanie: drylin R vs łożyska kulkowe
Poniżej prezentujemy prostą mapę decyzji. Nie zakładaj, że „premium” zawsze opłaca się najbardziej.
Gdy wybierasz rozwiązanie kulkowe:
- Potrzebujesz bardzo wysokiej precyzji pozycjonowania.
- Chcesz bardzo niskie tarcie w lekkich układach.

Gdy wybierasz łożyska liniowe drylin R:
- Chcesz pracę bez smaru i bezobsługowość.
- Masz pył, wilgoć albo częste mycie.
- Liczysz koszt całego życia układu, a nie tylko zakup.
Co istotne, igus wskazuje nawet do 40% korzyści kosztowej w porównaniach z kulkami. Dlatego warto policzyć to w aplikacji, a nie „na oko”.
3 pytania, które przyspieszają dobór
- Zamiast zgadywać, odpowiedz krótko:
- Jakiej precyzji naprawdę potrzebujesz w procesie?
- Jakie masz środowisko: pył, woda, chemia, temperatura?
- Jakie masz obciążenie i jak często oś pracuje?

Dopiero potem dobierasz materiał wkładki i typ oprawy. Wtedy płacisz za wymagania, a nie za nadmiar.
Wał, oprawa i wkładka: co dobierasz w drylin R
System drylin R daje kilka możliwości. Możesz dobrać różne materiały wałów i różne typy opraw. igus opisuje też duży wybór materiałów wałów – nawet do ośmiu opcji. To otwiera drogę do lżejszych rozwiązań, na przykład z aluminium. Dodatkowo, wkładki trzyma geometria, a nie klej. Dlatego, gdy przyjdzie czas, wymieniasz samą wkładkę.
Montaż i tolerancje: kiedy pomaga łożysko swobodne
W osiach na dwóch wałach często pojawia się błąd równoległości. Wtedy rośnie ryzyko klinowania. Dlatego igus proponuje układ: łożysko stałe plus łożysko swobodne. Taki zestaw kompensuje błędy równoległości i niewspółosiowość. W wybranych wariantach kompensacja równoległości sięga ±3 mm, a kompensacja kątowa dochodzi do 3,5°.
Podsumowanie
Jeśli chcesz, aby Twój ruch liniowy funkcjonował bez smaru, zacznij od drylin R. Jeśli potrzebujesz mikrometrycznej precyzji, rozważ układ kulkowy. Najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze. Dlatego dobór zaczynaj od wymagań, a nie od przyzwyczajeń. Jeśli podasz średnicę wału, obciążenie i środowisko, przygotujemy propozycję. Dobierzemy łożyska liniowe drylin R tak, żeby działały długo i spokojnie. Skontaktuj się w tej sprawie z naszym ekspertem – Kamilem Niemyjskim (kniemyjski@igus.net).