igutex: łożyska ślizgowe do dużych obciążeń w praktyce. Referencja GRAXX

  • Post author:

Bezobsługowe łożyska kompozytowe igus igutex zostały zaprojektowane do pracy w najcięższych warunkach. W firmie GRAXX, producencie łyżek do koparek, samosmarne tuleje igus pracują w części skrętnej hydraulicznej łyżki skarpowej do mini koparek. Efekt: niższe koszty, brak smarowania, przewidywalna żywotność.

Webinary 2026 - Akademia igus - technologia sceniczna

Rozwiązania igus® do zastosowania w branży scenicznej

Ruchome konstrukcje, praca cykliczna, ograniczona przestrzeń, szybkie montaże i demontaże, a do tego wysoka estetyka i bezpieczeństwo – to potrzeby branży scenicznej.

Na bezpłatnym szkoleniu online pokażemy, jak dobierać rozwiązania igus® do zastosowań scenicznych, takich jak ruchome elementy sceny, mechanika oświetlenia, rigging, platformy i systemy transportu.

Zarejestruj się i w środę, 24 czerwca 2026 r. o godz. 11:00, dołącz do webinaru – udział jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzą: Daniel Marzec i Radomir Ochocki

GRAXX: od powozów konnych do osprzętu budowlanego

GRAXX to polski producent łyżek do maszyn budowlanych. Historia firmy sięga produkcji powozów konnych, w której była i pozostaje światowym liderem. Dekadę temu, odpowiadając na zmiany rynkowe, firma zdywersyfikowała działalność i dziś większość przychodów generuje osprzęt do koparek sprzedawany pod marką GRAXX.

Zakres produkcji: łyżki do maszyn o masie od 0,8 do 80 ton, z wyspecjalizowaniem w segmencie mini-midi 0,8 do 10 ton. Roczna produkcja sięga ok. 5-6 tys. łyżek.

sample box igutex - pudełko próbkowe

Wyzwanie w łyżce skarpowej: trwałe łożyskowanie bez smaru

Jednym z popularnych produktów GRAXX jest hydrauliczna łyżka skarpowa do mini koparek. Najbardziej wymagająca dla łożysk jest część skrętna łyżki, pracująca pod zmiennym obciążeniem, w zabrudzeniach, wodzie i błocie. Dotychczasowe rozwiązania wymagały regularnego smarowania i były wrażliwe na niedosmarowanie oraz zanieczyszczenia.

Rozwiązanie: samosmarne tuleje igus w strefie skrętu

GRAXX zastosował samosmarne tuleje igus w strefie skrętu hydraulicznej łyżki skarpowej. Rozwiązanie to pozwoliło ograniczyć koszty produkcji przy zachowaniu porównywalnej, a nierzadko wyższej żywotności niż w przypadku łożysk ślizgowych stalowych.

Klient końcowy nie musi smarować tulei. Elementy pracują bezobsługowo, co eliminuje ryzyko awarii wynikających z niedostatecznego smarowania i skraca przestoje serwisowe.

igutex w maszynach budowalnych GRAXX

Czym jest igutex?

igutex to kompozytowe łożyska ślizgowe igus opracowane do bardzo dużych obciążeń. Konstrukcja składa się z dwóch warstw:

  • Warstwa ślizgowa: tkanina włóknista ze smarami stałymi. Zapewnia samosmarną pracę, niski współczynnik tarcia i brak potrzeby dosmarowania.
  • Warstwa bazowa: bardzo wytrzymała tkanina z włókien ciągłych, która przenosi obciążenia i chroni warstwę ślizgową.

Połączenie tkanin szklanych lub węglowych z żywicami i dodatkami, a następnie prasowanie w wysokiej temperaturze i pod ciśnieniem tworzy kompozyt o wyjątkowej odporności mechanicznej. igutex zawiera smary stałe, dlatego nie wymaga konserwacji ani doprowadzania środka smarnego.

Dlaczego igutex w maszynach budowlanych

  • Odporność na duże obciążenia i naciski krawędziowe.
  • Stabilna praca w zabrudzeniach, wilgoci i zmiennych warunkach.
  • Brak wycieku smarów do środowiska.
  • Mniej przestojów serwisowych i niższe koszty utrzymania.
  • Przewidywalna żywotność dzięki bazie danych testów igus.

Łożyska ślizgowe igutex są szeroko stosowane w maszynach rolniczych, budowlanych i górniczych, gdzie tradycyjne łożyska ślizgowe formowane wtryskowo mogą nie sprostać skrajnie wysokim obciążeniom.

igutex - łożyska haevy-duty, łożyska do dużych obciążeń

igutex vs tradycyjne łożyskowanie

Koszty i czas

  • Brak zakupu i uzupełniania smarów.
  • Mniej awarii spowodowanych niedosmarowaniem.
  • Mniej czynności serwisowych w terenie.

Niezawodność

  • Samosmarność i niski współczynnik tarcia bez centralnego smarowania.
  • Odporność na zużycie w warunkach heavy-duty, potwierdzona badaniami i testami w realnych aplikacjach.

Ekologia

  • Brak uwalniania smarów do środowiska.
  • Czystsze miejsce pracy i komponenty.
łożysko igutex do ekstremalnych obciążeń - branża budowlana

Dobór materiału: igutex TX1, TX2, TX3

Oferta igutex obejmuje materiały dostosowane do różnych scenariuszy obciążenia:

  • igutex TX1: wytrzymały, wszechstronny materiał do szerokiego zakresu zastosowań.
  • igutex TX2: materiał opracowany do pracy z wałami chromowanymi.
  • igutex TX3: przeznaczony do pracy ciągłej przy maksymalnych obciążeniach, gdy łożyskowanie jest stale dociążone.

Dobór konkretnego wariantu zależy od średnicy, prędkości ślizgu, nacisku, geometrii węzła oraz warunków środowiskowych. Inżynierowie igus pomagają dobrać materiał i wymiary tulei do wymaganej trwałości.

Wsparcie, próbki, opracowania techniczne

Podsumowanie

W łyżce skarpowej GRAXX do mini koparek samosmarne tuleje igus w strefie skrętu wyeliminowały konieczność smarowania, ograniczyły koszty oraz utrzymały wymaganą żywotność, często przewyższając tuleje stalowe. Kompozytowe łożyska ślizgowe igutex, dzięki strukturze z tkanin wzmacniających i warstwie ślizgowej ze smarami stałymi, są naturalnym wyborem do aplikacji heavy-duty. To realna oszczędność czasu, pieniędzy i przestojów serwisowych w sprzęcie budowlanym.

Najważniejsze korzyści dla producentów i użytkowników

  • Niższe koszty utrzymania i produkcji.
  • Brak smarowania i krótsze przestoje.
  • Trwałość i odporność na obciążenia oraz zabrudzenia.
  • Przewidywalna żywotność potwierdzona testami.

Chcesz wiedzieć więcej? Napisz do nas!

Masz pytania lub chcesz sprawdzić igutex w swojej aplikacji? Napisz do nas. Michał Obrębski odpowie na każde z nich: mobrebski@igus.net. Chętnie dobierzemy materiał, przygotujemy próbki i wstępną wycenę.

Dodaj komentarz