Unikalna usługa: określenie żywotności komponentów z tworzyw sztucznych drukowanych w 3D

  • Post author:
Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Nieplanowany przestój maszyny to zła informacja dla każdego jej operatora, zwłaszcza, że uszkodzony komponent może doprowadzić do dalszych uszkodzeń. Związane z tym koszty i wysiłek sprawiają wiele kłopotów wielu firmom. Bardzo niewielu producentów jest w stanie określić oczekiwaną żywotność swoich komponentów. W większości przypadków konstruktorzy maszyn muszą być przygotowani na regularne sprawdzanie, czy oznaki zużycia wskazują na konieczność ich wymiany. Innym sposobem zapobiegania awariom maszyn jest inwestowanie czasu i pieniędzy w wymianę komponentów, które prawdopodobnie będą używane przez długi czas. W tym artykule, przybliżymy Ci unikalną usługę igus – określenie żywotności komponentów z tworzyw sztucznych drukowanych w 3D.

Łożyska drukowane w 3D
Test zużycia łożysk wahliwych. Od lewej: druk 3D ze standardowych tworzyw sztucznych w porównaniu do iglidur i3 oraz formowanego wtryskowo iglidur W300

Ale co by było, gdyby możliwe było wcześniejsze określenie żywotności specjalnych części?

W igus, od zawsze byliśmy zaangażowani w testy żywotności komponentów naszej produkcji. Właśnie po to, wykonywaliśmy (i nadal wykonujemy) szeroko zakrojone testy we własnym wewnętrznym laboratorium. Dane te udostępninamy naszym klientom bez ograniczeń. To, co dotyczy wypróbowanych i przetestowanych tulei iglidur, ma również zastosowanie do komponentów o niestandardowych wymiarach i geometrii, które wytwarzamy przy użyciu produkcji addytywnej. Kalkulatory żywotności dla drukowanych w 3D kół zębatych i tulei łożysk ślizgowych są już dostępne online i bez rejestracji. Obecnie opracowujemy jeszcze uniwersalny kalkulator żywotności. Jednak wszystkie dane są już dostępne, a klienci mogą już uzyskać obliczenia żywotności swoich specjalnych części wykonanych z tworzyw sztucznych iglidur za pomocą prostego zapytania.

Jakie są sposoby na określenie żywotności drukowanych komponentów wykonanych z igliduru?

  1. Kalkulator żywotności w narzędziu iglidur Designer. Za pomocą konfiguratora do wyceny elementów drukowanych można określić oczekiwaną żywotność dla elementów ślizgowych, takich jak tuleja czy ślizgi.
  • Dodaj plik .step do konfiguratora
Określenie żywotności komponentów drukowanych w 3D - kalkulator żywotności - dodaj plik CAD
  • Wybierz „Obliczanie żywotności”:
Określenie żywotności komponentów drukowanych w 3D - kalkulator żywotności - oblicz żywotność
  • Wybierz powierzchnię pracującą: średnicę wewnętrzną, zewnętrzną lub płaską powierzchnię:
Określenie żywotności komponentów drukowanych w 3D - kalkulator żywotności - wybierz powierzchnię pracującą
  • Określ siły, prędkości i czas pracy:
  • Otrzymaj wynik żywotności w godzinach pracy bezpośrednio pod  wybranymi materiałami:


2. Kalkulator żywotności kół zębatych: za pomocą tego sprawdzonego, niewymagającego rejestracji narzędzia online można określić oczekiwaną żywotność kół zębatych iglidur. Możliwe jest obliczanie kół zębatych wykonanych z najbardziej sprawdzonego materiału do druku iglidur I3.

koła zębate

3. Kalkulator żywotności łożyska: iglidur Expert” umożliwia znalezienie najlepszego materiału iglidur do własnego zastosowania łożyska poprzez określenie parametrów zastosowania. W celach porównawczych możliwe jest uwzględnienie łożysk formowanych wtryskowo z asortymentu katalogowego igus, jak również łożysk drukowanych w 3D. Po wprowadzeniu kilku zmian i wykonaniu dodatkowych obliczeń, kalkulator żywotności łożysk możesz również wykorzystać do obliczania żywotności innych komponentów.

Instrukcje obliczania żywotności części zużywających się o prostokątnej powierzchni ślizgowej

1. Wybierz Konstrukcja S
2. Wybierz „Swobodny wybór wszystkich informacji”
3. Wprowadź średnice wału i łożyska
4. Podaj maks. obciążenie
5. Wprowadź dodatkowe parametry (jeśli wymagane)
6. Kliknij „Dalej”

7. Wprowadź rodzaj ruchu względem odpowiednika (obrotowy, liniowy lub obrotowy) i wybierz typ pracy
8. Oblicz prędkość w zależności od rodzaju ruchu, wprowadzając prędkość, częstotliwość lub odległość skoku, tak aby uzyskać taką samą prędkość przesuwu w m/s, jak w rzeczywistym zastosowaniu.
9. Wprowadź czas pracy
10. Kliknij „Wynik”, aby uzyskać żywotność tworzyw sztucznych iglidur przy określonych parametrach. Kliknij „Dalej”, aby wybrać partnera współpracującego

11. Oczekiwaną żywotność w godzinach dla komponentów drukowanych z materiałów iglidur 3D można znaleźć na liście materiałów

Określenie żywotności online stanowi dobrą okazję do uzyskania szybkiej weryfikacji, czy tworzywa sztuczne iglidur nadają się do użycia w Twoim zastosowaniu. Jeśli potrzebujesz bardziej precyzyjnych informacji np. dla bardziej skomplikowanych geometrii, skontaktuj się z nami. Aby określić żywotność niestandardowych komponentów drukowanych 3D wykonanych z igliduru, wypełnij formularz i prześlij swój model 3D. Nasi inżynierowie skontaktują się z Tobą, by zaproponować optymalne rozwiązanie.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Jeśli masz jakiekolwiek problemy związane z działaniem naszych kalkulatorów lub chcesz dowiedzieć się więcej na temat określania żywotności łożysk i kół zębatych drukowanych w 3D, skontaktuj się z Michałem Sędrowskim (msedrowski@igus.net).

Dodaj komentarz