Różne problemy, jedna recepta – seria filmów Doktor chainflex
W środowiskach przemysłowych, przewody zasilające maszyny są narażone na trudne warunki, w tym zanieczyszczenie olejem. Bez odpowiedniej ochrony mogą ulec zniszczeniu, co prowadzi do kosztownych przestojów. W tym artykule omówimy krytyczne znaczenie przewodów olejoodpornych w maszynach i dlaczego przewody chainflex firmy igus stanowią najlepsze rozwiązanie zapewniające długotrwałą wydajność i niezawodność.
Znaczenie odporności na olej w przewodach zasilających maszyny
Przewody zasilające maszyny są integralną częścią automatyki przemysłowej, przesyłając moc i dane do komponentów maszyn. Kable te często pracują w środowiskach narażonych na działanie smarów i olejów, szczególnie w sektorach takich jak produkcja, motoryzacja i przetwórstwo spożywcze.
Długotrwała ekspozycja na działanie oleju może powodować degradację izolacji kabli i materiałów osłonowych, prowadząc do stwardnienia, pękania i ostatecznej awarii kabla. Awarie te mogą z kolei powodować nieprawidłowe działanie maszyn, nieplanowane przestoje i koszty konserwacji. W rezultacie wybór kabli o wysokiej odporności na olej ma kluczowe znaczenie dla utrzymania wydajności maszyn.
Najczęstsze problemy z kablami nieodpornymi na olej
Kable, które nie zostały zaprojektowane z myślą o odporności na działanie oleju, zazwyczaj napotykają kilka wyzwań:
- Degradacja materiału – olej osłabia standardowo stosowane tworzywa, z których wykonany jest płaszcz przewodów. To z kolei prowadzi do pęknięć i złamań.
- Zwiększone koszty konserwacji – uszkodzone kable wymagają częstej wymiany, co zwiększa koszty operacyjne.
- Zagrożenia dla bezpieczeństwa – uszkodzone przewody mogą stwarzać zagrożenia elektryczne i zwiększać ryzyko wypadków.
Biorąc pod uwagę te potencjalne kwestie, inwestowanie w wysokiej jakości przewody olejoodporne ma kluczowe znaczenie dla branż działających w środowiskach narażonych na działanie oleju i chemikaliów.
Dlaczego chainflex to najlepsze przewody olejoodporne do maszyn?
chainflex to doskonałe rozwiązanie dla maszyny, których przewody wymagają odporności na olej. Kable te są specjalnie zaprojektowane do stosowania w środowiskach przemysłowych narażonych na działanie olejów i chemikaliów. Do ich głównych zalet należą:
- Przetestowana odporność na olej. Przewody chainflex przechodzą rygorystyczne testy w rzeczywistych warunkach, aby zapewnić ich trwałość w środowiskach narażonych na działanie olejów i smarów. Testy te gwarantują długotrwałą wydajność, nawet w wymagających zastosowaniach.
- Innowacyjne materiały. igus wykorzystuje zaawansowane materiały, które są zarówno elastyczne, jak i odporne na oleje. Materiały te zapobiegają degradacji typowej dla standardowych przewodów, zmniejszając ryzyko awarii przewodu.
- Wydłużona żywotność. Przewody chainflex są przeznaczone do ciągłego zginania w dynamicznych zastosowaniach. Ich doskonała konstrukcja zapewnia dłuższą żywotność, obniżając koszt poprzez zmniejszenie częstotliwości wymiany kabli.
- Certyfikaty bezpieczeństwa i niezawodności. Kable chainflex spełniają standardy branżowe, takie jak certyfikaty UL, CSA i CE, zapewniając zgodność z globalnymi przepisami bezpieczeństwa i jakości.
- Sprawdzone w trudnych warunkach. Zarówno w środowiskach zanurzonych w oleju, jak i narażonych na działanie różnych chemikaliów, przewody chainflex mają potwierdzoną gwarancję do 4 lat, w utrzymywaniu wydajności i bezpieczeństwa w różnych branżach.
Udzielamy 4-letniej gwarancji na nasze przewody, ponieważ jesteśmy w stanie dokonać wiarygodnych prognoz dotyczących żywotności naszych przewodów, popartych ponad 30-letnim doświadczeniem w naszym laboratorium testowym o powierzchni 3800 m² i 700 jednocześnie prowadzonych eksperymentach.
Dodatkowe zalety przewodów chainflex
- Wysokoelestyczne. Przewody te zachowują elastyczność nawet przy ciągłym ruchu, zapobiegając uszkodzeniom podczas pracy z dużymi prędkościami.
- Kompatybilne. Są kompatybilne z różnymi typami maszyn, co czyni je idealnym wyborem dla wielu branż, od motoryzacji po automatykę.
- Przyjazne dla środowiska. igus projektuje swoje przewody tak, aby były bezhalogenowe, zgodne z RoHS i wolne od PFAS. W ten sposób przyczyniamy się do bardziej zrównoważonego ekosystemu przemysłowego.
Przewody olejoodporne – podsumowanie
Podsumowując, przewody olejoodporne są niezbędne do zapewnienia niezawodności maszyn i zapobieganiu kosztownym przestojom w branżach, w których narażenie na działanie oleju jest nieuniknione. Przewody chainflex wyróżniają się jako najlepszy wybór, oferując niezrównaną trwałość, elastyczność i odporność na olej. Dzięki innowacyjnej konstrukcji i rygorystycznym testom, przewody te zapewniają stałą wydajność, nawet w najbardziej wymagających środowiskach. Wybór kabli chainflex oznacza wybór długoterminowego, opłacalnego rozwiązania, które priorytetowo traktuje zarówno bezpieczeństwo, jak i wydajność.
Skontaktuj się z nami, jeśli masz pytania
W razie jakichkolwiek wątpliwości czy niejasności, problemach z doborem odpowiedniego przewodu dla Twoich zastosowań – skontaktuj się z nami. Maciej Ślęzak, ekspert chainflex (mslezak@igus.net) z przyjemnością doradzi we wszystkich kwestiach dotyczących naszych przewodów.