Asortyment łożysk ślizgowych igutex® a tuleje z brązu

  • Post author:

Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Łożyska polimerowe igus® są produkowane z materiałów iglidur® od ponad 50 lat. Standardowy zakres formowanych łożysk iglidur® jest szeroki, jednak nie każde wymaganie jest zgodne ze standardowym zakresem. Dlatego igus® wprowadził dostępne z magazynu materiały, które pozwalają klientom na obróbkę komponentów, wykraczających poza „standardowe” parametry katalogowe. Tak m.in. powstała gama łożysk igutex®, przy których tuleje z brązu nie mają szans.

Tuleje z brązu czy łożyska z polimerów? Odwieczny dylemat

Zaspokojenie potrzeb klientów poszukujących niestandardowych komponentów, nie było dla nas jednak wystarczające.

tuleje z brązu nie mają szans z igutex

Ponieważ odwieczny argument wciąż krążył wokół tego, czy łożyska z tworzyw sztucznych mogą wytrzymać ciężar i nacisk łożysk metalowych, skupiliśmy się na znalezieniu rozwiązania. Pomimo tego, że istnieje wybór specjalnie opracowanych materiałów, które właśnie to robią, niektórzy klienci wciąż potrzebowali przekonujących argumentów. Poszliśmy więc dalej i przyjrzeliśmy się nowym metodom, nowym materiałom, nowym pomysłom.

Narodziny igutex® wypierają tuleje z brązu!

Tak narodziła się gama łożysk kompozytowych igutex®. Wreszcie, porównywalny materiał, który może konkurować z tulejami z brązu!

Zmiana nastąpiła w procesie produkcyjnym. Z formowanego wtryskowo łożyska polimerowego na łożysko kompozytowe z nawijanymi włóknami. Umożliwiło to wyprodukowanie jeszcze mocniejszego materiału nośnego. Długie włókna zapewniają prawdziwą stabilność. Zastosowanie tej samej technologii iglidur® oznacza, że nie jest wymagane smarowanie. Smary stałe są częścią skomplikowanej konstrukcji łożyska. Dzięki temu łożysko nie wymaga konserwacji ani smarowania.

Gdzie można wykorzystać łożyska igutex®?

Branże takie jak rolnictwo, budownictwo i energetyka wiatrowa to branże, które już wykorzystują gamę oferowanych przez nas łożysk igutex® (TX1, TX2 i TX3). Są one idealne do zastosowań takich jak systemy blokady wirnika w turbinach wiatrowych. Wytrzymałe łożyska są w stanie wytrzymać wywierany na nie nacisk, nawet przy zawrotnych wysokościach śmigieł. Mogą również wytrzymać obciążenie statyczne do 200 MPa i dynamiczne do 140 MPa, więc pomimo tego, że są to łożyska polimerowe, są w stanie poradzić sobie z wymaganymi siłami.

igutex® znacząco ułatwia podjęcie decyzji o wymianie tulei z brązu, zarówno na poziomie wymiarowym, jak i technicznym. Doskonale sprawdzi się w zastosowaniach w rolnictwie, na przykład w maszynach rolniczych. Te odporne na zabrudzenia łożyska kompozytowe są idealne do zastosowań, w których będą narażone na ekstremalne warunki. Specjalnie opracowane łożysko jest również odporne na działanie mediów, dzięki czemu doskonale nadaje się do zastosowań zewnętrznych.

Masz pytania? Skontaktuj się z nami!

Jeśli masz pytania związane z łożyskami igutex® skontaktuj się z Michałem Obrębskim, Managerem odpowiedzialnym za produkty iglidur®mobrebski@igus.net.

Zachęcamy również do szerszego zapoznają się z naszym rozwiązaniem. Zajrzyj na stronę internetowa poświęconą bezobsługowym kompozytowym łożyskom ślizgowym do zastosowań heavy-duty.

Dodaj komentarz