Pokrowiec z tkaniny kevlarowej. Poznaj akcesoria dodatkowe do prowadników triflex®. FILM

  • Post author:
szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

Akcesoria dodatkowe zwykle kojarzą się z niepotrzebnym wydatkiem. Jednak wiele z nich, między innymi pokrowiec z tkaniny kevlarowej, przeznaczony do ochrony prowadników triflex®, to większe bezpieczeństwo nawet w ekstremalnych warunkach pracy. Dowiedz się, jakie jeszcze akcesoria dodatkowe do prowadników triflex® oferuje igus®.

Akcesoria dodatkowe do prowadników triflex®. Ja nazywam się Michał Czepczyk i jestem managerem produktu triflex®. Dzisiaj chciałbym Państwu zaprezentować trzy z naszych dodatkowych pokrowców na prowadniki.

Pokrowce na prowadniki triflex®

  • Pierwszy – opracowany do aplikacji lakierniczych , zmniejszający otarcia prowadnika o robota.
  • Drugi – skórzany, który również  zmniejsza otarcia prowadnika o robota, przystosowany do ciężkich, wymagających aplikacji.
  • Trzeci, który za chwilkę Państwu zaprezentujemy, odporny na wysokie temperatury. Sprawdzimy, jaka jest różnica jeżeli chodzi o palenie prowadnika bez pokrowca oraz w naszym pokrowcu. Zapraszamy na pokaz.

Różnicę widać gołym okiem. Prowadnik bez naszego protektora stopił się. Z kolei w naszym protektorze – odpornym na wysoką temperaturę – nie widać praktycznie śladu, żeby coś się działo. Protektor wewnątrz w 100% ochronił prowadnik.

Zalety płaszczy ochronnych igus® do prowadników triflex®

Pokrowiec ochronny standard

  • Nośnik podstawowy: tkanina
  • Powłoka: polimer
  • Łatwa wymiana dzięki podłużnemu zapięciu na rzep
  • Szczelne zamknięcie na ściągacz
  • Bez silikonu
  • Standardowe długości bezpośrednio z magazynu
  • Do zastosowań z lakierami, farbami, uszczelniaczami, klejami itp.

Węże ochronne odporne na zużycie

  • Niezwykle wysoka odporność na ścieranie
  • Czarna skóra
  • Do zastosowania w temperaturach od -40 °C do +100 °C
  • Wysoka elastyczność
  • Łatwa wymiana i montaż w już istniejącym rozwiązaniu
  • Bez silikonu
  • Standardowe długości bezpośrednio z magazynu

Pokrowiec z tkaniny kevlarowej odporny na wysokie temperatury

  • Wykonany z tkaniny kevlarowej odpornej na działanie wysokich temperatur oraz ścieranie
  • Ochrona przed iskrami ze spawania i rozpryskami metalu o temperaturze chwilowej do +540°C
  • Wysoka odporność na ścieranie
  • Wysoka szczelność
  • Do stosowania w wymagających warunkach
  • Łatwa wymiana i łatwy montaż w już istniejącym rozwiązaniu dzięki zapięciu na zamek błyskawiczny
  • Rzepy na początku i końcu
  • Wytrzymała konstrukcja
  • Bez silikonu
  • Standardowe długości bezpośrednio z magazynu

Więcej informacji na temat akcesoriów triflex® – protektorów i pokrowców ochronnych – znajdziesz na stronie https://www.igus.pl/info/energy-chains-triflex-protectors-jackets

Dodaj komentarz