autoglide-5…. dla jeszcze dłuższych przesuwów!

  • Post author:
szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

autoglide-5 to system, który bazuje na naszym e-prowadniku serii 2400. W przeciwieństwie do swojej „matki”, nie potrzebuje rynny prowadzącej na długich przesuwach, nawet przy najwyższej dynamice i odległościach do 80 m.

Tajemnicą tego bardzo innowacyjnego produktu są specjalnie wyprofilowane poprzeczki, dostosowane do liny prowadzącej oraz znajdujące się wzdłuż zewnętrznego promienia gięcia. Lina stanowi element prowadzący, a uchwyt zabezpiecza prowadnik przed odchylaniem się w na lewą lub prawą stronę. Dlatego też standardowe koryto prowadzące nie jest potrzebne!

prowadnik kablowy autoglide-5

Fot. autoglide-5 z uchwytem i liną

Gdzie sprawdzi się autoglide-5?

Istnieje kilka zastosowań, na przykład korytarze w magazynach wysokiego składowania, trawersy wózków poprzecznych, a nawet przy zasilaniu kamer i oświetlenia podczas imprez sportowych, gdzie 80 m to wciąż za mało. Co można zrobić w takiej sytuacji?

Cóż, znaleźliśmy w igus® właściwą odpowiedź również na te wyzwania. Rozszerzyliśmy gamę produktów autoglide-5 na inne, mocniejsze typy e-prowadników.

Oznacza to, że mamy teraz również rozwiązania autoglide-5 dla przesuwów o długości ponad 80 m! O ile więcej? Chcielibyśmy napisać, że horyzont jest granicą, ale niestety nie możemy jeszcze sięgać tak daleko. Wchodzimy jednak w zakres 150 do 200 m!

Co zyskasz dzięki systemowi do długich przesuwów?

e-prowadnik autoglide-5
  • Zasilanie, transmisja danych, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, wszystko w jednym systemie
  • Szybkość: 4 m/s
  • Przesuw: ponad 80 m
  • Cicha praca: 63 db(A) przy 2 m/s
  • Oszczędność miejsca: brak rynny prowadzącej
  • Czas montażu: krótszy o 88%  (w porównaniu ze standardowym rozwiązaniem z rynnami prowadzącymi)
  • Koszt: od 245 zł/m systemu gotowego do montażu
  • Zużycie energii: o 64% mniejsze niż w przypadku e-prowadnika z aluminiową rynną przy przesuwie wynoszącym 50 m
  • Dostępny jako konfekcjonowany system z przewodami, wężami i złączami
  • Odpowiednie do: układnic magazynowych, suwnic wewnętrznych, suwnic portowych, obiektów sportowych, teatrów, obrabiarek, robotów kartezjańskich.

Chcesz wiedzieć więcej o systemie autoglide-5? Napisz do nas na adres: hkowalczyk@igus.net, a nasz ekspert – Hubert Kowalczyk – odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dodaj komentarz