Co to są kable hybrydowe i do czego są nam potrzebne?

  • Post author:
Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Od pewnego czasu obserwujemy silny trend w kierunku kabli hybrydowych w dziedzinie serwonapędów. Ze względu na ten rozwój, stale rozszerzamy ofertę igus o nowe kable hybrydowe. Jest to bowiem jedyny sposób, by sprostać stale zmieniającym się wymaganiom naszych klientów. Ale czym właściwie są kable hybrydowe? Do czego służą? W czym są nam potrzebne? Odpowiedzi na te pytania znajdziesz w dzisiejszym wpisie.

Co to jest hybryda?

„Hybryda” pochodzi z języka łacińskiego i oznacza „z dwóch źródeł”.  Ogólnie rzecz biorąc, hybryda oznacza połączenie dwóch różnych zasad napędu lub źródeł energii.

Obie technologie same w sobie są już uważane za niezależne rozwiązania. Jednak ich połączenie skutkuje powstaniem nowych specyfikacji.

Hybryda w życiu codziennym

Gdy mowa o hybrydach, nieuchronnie przychodzą nam na myśl samochody. Napęd hybrydowy jest bardziej atrakcyjny niż kiedykolwiek. W tym alternatywnym napędzie silnik spalinowy połączony jest z silnikiem elektrycznym. Pojazd automatycznie przełącza się pomiędzy tymi dwoma źródłami energii. Na tym praktycznym przykładzie można łatwo wyjaśnić i zrozumieć podobieństwa do technologii hybrydowej w sektorze kabli.

kable hybrydowe

Czym są kable hybrydowe?

Od kilku lat wyraźnie obserwujemy ten trend. Coraz więcej producentów napędów i firm sięga po technologię hybrydową.

Kabel hybrydowy jest kablem, który zazwyczaj stosowany jest w systemach serwonapędów. Dostarcza on energię do serwonapędu i jednocześnie przesyła ważne informacje z powrotem do systemu sterowania.

Podobnie jak w przypadku napędu hybrydowego w samochodzie osobowym, który łączy dwa różne typy silników, kabel hybrydowy łączy dwa różne typy kabli.

Kable hybrydowe są połączeniem serwo i systemu pomiarowego lub kabla sprzężenia zwrotnego dla technologii napędowej.

Kabel serwo jest już kablem kombinowanym, ponieważ w tym przypadku kabel silnika jest przedłużony o jedną lub dwie pary sterujące. Te pary sterujące oprócz zasilania silnika służą do obsługi hamulca lub czujnika temperatury.

Z kolei klasyczny przewód układu pomiarowego, zwany także kablem enkodera, przejmuje transmisję danych z powrotem do układu sterującego. Informuje on np. o prędkości obrotowej i pozycji silnika.

Dlaczego kable hybrydowe?

Tak zwana technologia pojedynczego kabla, czyli „One Cable Technology”, staje się coraz bardziej popularna. Ten przyszłościowy system to nie tylko oszczędność czasu, ale i pieniędzy. Dzięki połączeniu dwóch kabli można zaoszczędzić nie tylko materiał w produkcji, ale również przestrzeń i czas pracy podczas montażu i konfekcjonowania, a także podczas instalacji.

kabel hybrydowy chainflex

Gdzie używane są przewody hybrydowe?

Zasadniczo kable hybrydowe są stosowane wszędzie tam, gdzie używane są serwomotory. Wiele szybkich, ale precyzyjnych ruchów wymaga kabla odpornego na uszkodzenia. Obszar zastosowań jest odpowiednio zróżnicowany.

Dobrym przykładem jest zastosowanie naszych kabli hybrydowych w maszynach do obróbki drewna jednego z klientów. Maszyny te również pracują z dużą prędkością. Dzięki zastosowaniu najnowszej technologii serwonapędów, uzyskuje się wysoką dynamikę w połączeniu z dokładnością pozycjonowania i szybkim sprzężeniem zwrotnym.

Energia i sygnały do 50 osi serwonapędów są dostarczane za pomocą kabli hybrydowych chainflex.

Wymagania klienta od samego początku były następujące: „Potrzebowaliśmy kabla hybrydowego, który zapewniałby długą żywotność i niezawodność przy wysokiej dynamice.” Nasz klient zaopatruje swoich własnych klientów i musi stale spełniać nowe wymagania. Potrzebne było rozwiązanie, które pozwoliłoby zaoszczędzić koszty i wysiłek związany z instalacją. Nasze kable hybrydowe spełniły to zadanie.

Dzięki pomyślnemu przejściu testu, który przeprowadziliśmy wspólnie, byliśmy w stanie zaoferować naszym klientom technologię kabli hybrydowych nawet w przypadku bardzo wymagających zastosowań i zapewnić ich trwałość. Zobacz szczegółowy raport: Kable hybrydowe firmy igus w maszynach wiertniczych.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące przewodów hybrydowych chainflex lub innych kabli do zastosowań ruchomych, nie wahaj się z nami skontaktować. Karol Kozłowski (kkozlowski@igus.net) czeka na Twoje pytania.

Ten post ma 3 komentarzy

  1. Andrzej

    Czy kabel hybrydowym możemy zasilić budynek np. dom mieszkalny jednorodzinny

  2. Dominik

    Oczywiście, że możemy, ale… koszty z pewnością będą wyższe, niż standardowego okablowania.
    Nie oznacza to jednak, że okablowanie domu jednorodzinnego kablami hybrydowymi jest niemożliwe.
    Już w tej chwili wiele firm zajmujących się inteligentnymi domami stosuje takie rozwiązania.

  3. Często mam styczność z serwonapędami i szczególnie w nowych maszynach kable hybrydowe to podstawa. Dobra robota.

Dodaj komentarz