Karty katalogowe przewodów chainflex – czego się z nich dowiesz?

  • Post author:

Gdy tylko kabel zostanie wyprodukowany i wprowadzony na rynek, tworzony jest arkusz danych. Dzisiaj chcemy pokazać, co powinny zawierać karty katalogowe przewodów i gdzie znajdziecie najważniejsze informacje.

Karty katalogowe przewodów

Często karta katalogowa kojarzy się z bardzo technicznym dokumentem, który na koniec dnia nie zawsze daje odpowiedzi, na które się liczyło. Wielu z nas będzie z nią zaznajomionych: podejmujesz decyzję o zakupie i potrzebujesz tylko szczegółowych informacji. Uchwyt natychmiast przechodzi do karty katalogowej danego produktu. Niestety, szybko traci się tu przegląd i nie można znaleźć dokładnie tych informacji, których Państwo potrzebują.

Nie wszystkie arkusze danych technicznych są takie same. Mają one różną strukturę w zależności od producenta.

Jak znaleźć karty katalogowe przewodów, którymi jesteśmy zainteresowani?

Zanim omówimy tu zawartość karty katalogowej, chcielibyśmy najpierw opisać, w jaki sposób można uzyskać kartę katalogową chainflex. Wystarczy odwiedzić naszą stronę główną i wprowadzić żądany artykuł w polu wyszukiwania. Na odpowiedniej stronie produktu w dziale “Pliki do pobrania” znajdą Państwo w formie pliku PDF odpowiedni dla siebie arkusz danych technicznych. Szybko i łatwo. Ale czego możemy się tu teraz nauczyć?

Rys. Przegląd kabli arkusza danych technicznych

Widok początkowy

Jako przykład przyjrzymy się karcie katalogowej naszego ekranowanego kabla sterującego CF6 . Nasze karty katalogowe opierają się zawsze na tej samej zasadzie. Na stronie 1 znajduje się zestawienie kabli i materiałów, z których zostały wykonane. W ten sposób na samym początku strony można zapoznać się z danymi technicznymi danego kabla. Jest to poparte naszą klasyfikacją chainflex®. Jest to swego rodzaju system punktowy opisujący obciążenie, skok, odporność na olej i skręcanie.

Klasyfikacja kart katalogowych CF6

Na przykład klasa 5.5.2.1 CF6 opisuje, że jest to kabel do dużych naprężeń, nadaje się do jazdy na odległość do 100 m, jest odporny na olej i nie ulega skręcaniu. W naszych kartach katalogowych zawsze znajduje się zdjęcie kabla w stanie rozłączonym oraz przykładowe przedstawienie przekroju poprzecznego kabla. Pozwala to na przeglądanie struktury kabla dla każdej kombinacji numerów żył. Strukturę kabla objaśniamy zawsze od wewnątrz na zewnątrz, przy czym odpowiedni komponent jest pokazany na schematycznym szkicu.

Rys. Karta katalogowa CF6

Informacje dynamiczne

Po tym przeglądzie materiałów i struktury kabli dochodzimy do punktu wartości dynamicznych. Jest to jedyny w swoim rodzaju punkt sprzedaży naszych kart katalogowych chainflex.

W wielu artykułach podkreślaliśmy już, jak ważne jest dostosowanie kabli do danego zastosowania i doświadczyliśmy tego w naszej codziennej działalności. Lubię porównywać nasze zadania z zadaniami wykonywanymi przez mężczyzn.

Sprzedawca ma za zadanie znaleźć odpowiedni garnitur dla swoich klientów i doradzić im. Ważne jest, aby brać pod uwagę nie tylko życzenia klienta, ale również inne okoliczności. Na przykład, prawidłowe dopasowanie garnituru zależy nie tylko od wielkości ciała, ale również od okazji, przy której garnitur ma być noszony.

Kable szyte na miarę

Podobnie jest z kablem. Powinien być on również dokładnie dopasowany do danego zastosowania. Dlatego dla każdego typu kabla podajemy na naszej karcie katalogowej odpowiednie wartości dynamiczne. Wartości te oparte są na licznych badaniach przeprowadzonych w naszym laboratorium badawczym. Dzięki tym badaniom udało nam się ustalić, w jakich warunkach osiągane są najlepsze wyniki. Z tego powodu na naszych kartach katalogowych znajdują się trzy specyfikacje promienia gięcia.

Rozróżniamy gięcie stałe, elastyczne i zastosowanie w e-łańcuchu. Dla typu instalacji e-łańcucha opisujemy rzeczywiste zastosowanie w e-łańcuchu zgodnie z kryteriami testu igus. Znajdziesz tam również trzy specyfikacje dotyczące odporności na temperaturę.

Gwarancja

Dzięki intensywnym testom i wieloletniemu doświadczeniu mamy niepowtarzalną okazję do złożenia oświadczenia gwarancyjnego o trwałości kabla. Gwarantowaną żywotność można łatwo określić na podstawie parametrów aplikacyjnych na podstawie poniższego wykresu.

Kto chce kupić świnię w worku? Decyzja o wyborze odpowiedniego kabla jest znacznie łatwiejsza, gdy masz pewność, że będzie on wytrzymały.

Rys. Gwarantowana żywotność w arkuszu danych

Przejrzyste karty katalogowe

Czas jest cennym towarem, którego zwykle mamy za mało. Dlatego opracowujemy nasze karty katalogowe w sposób przejrzysty i przedstawiamy wszystkie informacje w skrócie. Dlatego też często używamy wyraźnych symboli lub znaków. Odnosi się to również do specyfikacji i dopuszczeń danego kabla. Na przykład przekreślony płomień oznacza odporność kabla na działanie ognia.

Rys. Kable z karty katalogowej

Podsumowanie – po co nam te karty katalogowe przewodów?

Naszym celem jest, aby karty katalogowe przewodów były jak najbardziej zrozumiałe. Nasze arkusze danych technicznych mają na celu dostarczenie Państwu informacji potrzebnych do wyboru odpowiedniego kabla. Chcielibyśmy wyróżnić się na tle innych arkuszy danych, szczególnie w zakresie specyfikacji wartości dynamicznych. Chcielibyśmy dać Ci możliwość zaoferowania najlepszego kabla, który z pewnością będzie działał w Twojej aplikacji. Jeśli nie możesz.

Dodaj komentarz