Jako kierownik branży dźwigowej EOT Crane Industry Manager w igus® podróżuję po całych Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku. Odwiedzam tam wszystkie rodzaje obiektów, w których pracują suwnice. Podczas każdego spotkania zadaję jedno pytanie: „Jak działa Wasz obecny system prowadzenia przewodów?”. Zazwyczaj słyszę, że działa dobrze, i że nie ma żadnych problemów. Do czasu, aż nie zadam dodatkowych pytań. „Jak często musicie smarować łożyska w systemie prowadzenia przewodów? Jak często wymieniacie elementy firanek kablowych? Jakie są ukryte koszty utrzymania?”
Po zadaniu tych pytań, pewna do tej pory postawa moich rozmówców zaczyna się osłabiać. Rozważając je, użytkownicy suwnic zaczynają zdawać sobie sprawę, jak dużo wydają na utrzymanie swojego systemu firanek kablowych.
Jest to doskonały moment, aby poinformować użytkowników suwnicy o systemach e-prowadników, jeśli nie są one jeszcze znane, i przedstawić obraz różnic w kosztach konserwacji.
Gdzie znajdziemy ukryte koszty?

Jeśli konserwacja systemu firanek kablowych na jednej suwnicy zajmuje dwóm technikom 2 godziny, a każda z tych godzin kosztuje 20 dolarów, to koszt tej konserwacji wynosi 80 dolarów za suwnicę, za miesiąc. Powiedzmy, że masz 20 takich suwnic w swoim zakładzie. Z powyższej kalkulacji wynika, że na konserwację tego systemu miesięcznie wydasz 1600 dolarów, a rocznie 19 200 dolarów. Tylko na to, by utrzymać swoją flotę w dobrej kondycji.
Te liczby nie zawierają żadnych części zamiennych, smaru, itp., które również są ważnym aspektem pracy tych systemów. Jak widać w tabeli 1, liczby te szybko się sumują. To tu właśnie znajdziemy ukryte koszty.
W tabeli 2 opisano ten sam scenariusz dotyczący floty suwnic, ale z zainstalowanymi na nich systemami e-prowadników igus®.
igus® zaleca przeprowadzanie dwóch przeglądów rocznie, które średnio trwają około 4 godzin na suwnicę. Zakładając tych samych dwóch techników, których praca kosztuje 20 dolarów na godzinę, roczny koszt konserwacji wyniósłby 6 400 dolarów. Systemy e-prowadników igus® nie wymagają żadnego smaru, ani nie posiadają części oznaczonych jako zużywające się, które należy wymienić. Użytkownik jest więc odpowiedzialny jedynie za koszty pracy.
Ile można zaoszczędzić na wymianie systemu prowadzenia przewodów?
W zależności od zastosowanych e-prowadników igus®, ich żywotność może wahać się od 10 do 20 lat. Dla uproszczenia, przeanalizujmy koszty utrzymania systemu e-prowadników i systemu firanek kablowych, których żywotność określono na 10 lat (tabela 4). Można zauważyć, że w tym okresie e-prowadniki pozwoliłby zaoszczędzić 128 000 dolarów.

Wszyscy jesteśmy zadowoleni z tego co działa, nie wiedząc jednocześnie, ile nas to kosztuje. Na szczęście igus® to coś więcej niż tylko dostawca systemów prowadzenia przewodów.
Konsultujemy się z firmami, aby dowiedzieć się, w jaki sposób kupują swoje systemy prowadzenia przewodów i pokazać im, gdzie w ich łańcuchu dostaw znajduje się igus®.
Współpracujemy z Działami Inżynierii, Operacji, Zakupów i Księgowości firmy, aby ocenić ich bieżące procesy, pomóc w ich usprawnieniu i zapewnić im zwrot z inwestycji.
Więcej porównań pomiędzy e-prowadnikami a firnakami kablowymi i prowadnicami można znaleźć w naszych opracowaniach. Np. w informacjach na temat e-prowadników jako alternatywy dla systemów podwieszanych.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o tym, w jaki sposób e-prowadniki igus® mogą obniżyć koszty Twojej firmy lub potrzebujesz konsultacji, napisz do nas. Hubert kowalczyk z pewnością rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości: hkowalczyk@igus.net.
Aby dowiedzieć się więcej na temat całego systemu prowadzenia przewodów igus® dla suwnic, odwiedź stronę poświęconą e-prowadnikom i kablom chainflex dedykowanym dla suwnic pomostowych.
*Założenia przyjęte w scenariuszu obliczeń: koszt pracy, potrzebny czas pracy, oczekiwana długość życia systemów.
* Wszystkie użyte liczby zostały oparte na najgorszych scenariuszach. Chociaż każdy system będzie inny, wierzymy, że liczby wygenerują jeszcze większe oszczędności dzięki wykorzystaniu e-prowadnika igus®.
Autor: JAMES WESTON, igus Inc.