Metalowa głowica przegubowa od eksperta od tworzyw sztucznych… Czy to pomyłka w katalogu?

  • Post author:

W ostatnich miesiącach igus® zaprezentował wiele nowych produktów w ramach wirtualnych targów igus „KMI”. Jeden z produktów igubal® wyróżnia się szczególnie: nowa metalowa głowica przegubowa. Czy jest to błąd w katalogu nowych produktów? Co ten produkt ma wspólnego tworzywami sztucznymi dedykowanymi do ruchu? O wiele więcej, niż na pierwszy rzut oka widać. Dowiedz się więcej o tym nowym produkcie i dlaczego został on opracowany.

Głowica przegubowa z metalową oprawą do dużych obciążeń

W większości przypadków igubalowe głowice przegubowe wykonane z naszych wysokowydajnych polimerów są wystarczająco wytrzymałe, aby spełnić wszystkie wymagania klienta. Mimo swojej niewielkiej wagi, mogą wytrzymać bardzo duże obciążenia i są całkowicie odporne na korozję. Ponadto są bezobsługowe i samosmarujące.

Coraz więcej klientów zwraca się jednak do nas z potrzebami, które wymagają jeszcze większej nośności. Jeden z klientów potrzebował np. głowic przegubowych M12 do urządzeń fitness, które musiały wytrzymać obciążenia do 8 kN. Głowica przegubowa z obudową polimerową niestety nie podoła takiemu zadaniu. Klient chciał jednak wykorzystać inne zalety naszych tworzyw sztucznych, dlatego opracowaliśmy coś, co w firmie nazywamy „głowicą przegubową 2.0”.

Zobacz również: Metalowo-polimerowe głowice przegubowe igubal® 2.0. dla urządzeń kolejowych

Technologia igus® ukryta w pierścieniu wewnętrznym

Fot. Metalowa głowica przegubowa i jej konstrukcja

Na pierwszy rzut oka metalowe głowice przegubowe igus® mogą wyglądać jak zwykłe przeguby metalowe. Istnieje jednak niewielka, lecz istotna różnica – głowice igubal® mają samosmarujący pierścień polimerowy pomiędzy obudową, a kulistym pierścieniem wewnętrznym. Oznacza to, że teraz możesz korzystać z zalet bezobsługowej i bezsmarowej głowicy przegubowej w zastosowaniach wymagających dużych obciążeń, takich jak sprzęt rolniczy czy maszyny budowlane.

Nowa głowica przegubowa igus® oparta jest na metalowej obudowie. Jej wytrzymałość na zerwanie jest znacznie wyższa niż w przypadku obudowy polimerowej. Wewnątrz obudowy znajduje się pierścień z igliduru® J, odpornego na zużycie polimeru o niskiej absorpcji wilgoci i niskim współczynniku tarcia, a także wewnętrzny pierścień kulisty ze stali nierdzewnej.

W przyszłości będziemy opracowywać kolejne wersje, np. z obudową z aluminium lub stali nierdzewnej, z pierścieniem wewnętrznym odpornym na pracę w wysokich temperaturach lub przeznaczonym do kontaktu z żywnością.

Wyślij nam szczegóły swojego zastosowania, a my z przyjemnością przygotujemy głowicę przegubową, która będzie odpowiadać Twoim potrzebom. Napisz do nas!

Dodaj komentarz