13 powodów, dla których warto stosować dresspack triflex ® R

  • Post author:
szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

System dresspack triflex ® R zaprojektowaliśmy z myślą o zastosowaniach zrobotyzowanych, ponieważ środowisko, w którym pracują roboty, jest bardzo wymagające. Prowadnik umożliwia sterowanie we wszystkich osiach, zapewnia kompletny system ochrony przewodów i gwarantuje płynny, elastyczny ruch tak niezbędny w robotyce.

dresspack triflex

Istnieje 13 kluczowych punktów, które pozwalają zrozumieć korzyści płynące z dresspack triflex ® R. Poniżej możesz zobaczyć, jak system zachowuje się w ruchu.

1. Mechanizm otwierania „easy”

dresspack triflex

Konstrukcja „easy” jest przeznaczona do szybkiego montażu i umożliwia łatwe dodawanie kabli. Dzięki takiemu rozwiązaniu, przewody i węże można po prostu wcisnąć w prowadnik za pomocą kciuka. Pozwala to skrócić czas montażu nawet o 80%, co eliminuje przestoje.

2. Pochłanianie dużych sił rozciągających

Pochłanianie dużych sił rozciągających

triflex® R wytrzymuje siłę do 1000 N, dzięki czemu jest w stanie przyjąć duże siły przy dużych przyspieszeniach. Dzięki specjalnemu mechanizmowi przyczepnemu, ogniwa pozostają zawsze razem, nawet przy dużych siłach.

3. Minimalny promień gięcia dresspack triflex ® R

Minimalny promień gięcia dresspack triflex ®R

Dresspack triflex® R ma zdefiniowany minimalny promień gięcia. Gwarantuje to, że ani przewody, ani węże nie zostaną w wyniku pracy nadmiernie zgięte i uszkodzone. Zwiększa to niezawodność eksploatacyjną aplikacji i żywotność kabli i węży.

4.Ogranicznik skrętu na każdym ogniwie prowadnika

Ogranicznik skrętu

Dzięki zastosowaniu ogranicznika skrętu obciążenie skręcające liny jest zminimalizowane. Każde ogniwo triflex® posiada ogranicznik skrętu osiowego. W związku z tym, rozdziela on siłę skrętną występującą w robocie na całej długości prowadnika, zwiększając w ten sposob żywotność węży i przewodów.

5. „Zamknięta” konstrukcja TRC

„Zamknięta” konstrukcja

Grupa TRC to całkowicie zamknięty prowadnik triflex®, który chroni zamknięte przewody i węże przed szkodliwymi mediami i zanieczyszczeniami.

6. Zewnętrzne ograniczniki promienia gięcia

Zewnętrzne ograniczniki promienia gięcia

Zewnętrzne ograniczniki promienia gięcia zapewniają maksymalną stabilność promienia i niezawodnie chronią kable i węże. W celu ochrony kabli przed złamaniem i utrzymania wnętrza prowadnika bez niebezpiecznych krawędzi, ograniczniki zabezpieczające promień gięcia muszą znajdować się na zewnątrz i być bardzo stabilne.

7. System modułowy do wygodnego skracania i wydłużania – łatwy montaż/demontaż

łatwy montaż/demontaż

Dzięki modułowej konstrukcji, triflex® R może być w razie potrzeby wydłużany lub skracany. Zapewnia to maksymalną elastyczność, niezależnie od sposobu montażu.

8. dresspack triflex ®R dostępne w wersji ESD

łatwy montaż/demontaż

Dla obszarów ochrony ESD lub E, warianty TRE + TRC są również dostępne w wersji z materiałem „przewodzącym”. Wypróbowane i przetestowane w wielu zastosowaniach. Dzięki temu triflex® może być wykorzystywany w takich zastosowaniach, jak pomieszczenia czyste.

9. Odporność na uderzenia i ścieranie

Odporność na uderzenia i ścieranie

Zarówno TRE, jak i TRC są odpowiednie do zastosowań, w których robot musi poddawać się wymagającym warunkom otoczenia.

10. Standardowy uchwyt montażowy z mocowaniem przewodów

Standardowy uchwyt montażowy

W celu ułatwienia montażu dostępne są uchwyty montażowe z grzebieniami mocującymi. Dzięki temu przewody i węże można szybko i wygodnie mocować za pomocą opasek przewodowych. Uchwyty montażowe otwiera się i zamyka ręcznie.

11. Uchwyt montażowy jako połączenie pośrednie

połączenie pośrednie

Uchwyty montażowe możemy stosować jako ogniwa przedłużające, które zapewnią bezpieczeństwo triflex® w każdym miejscu e-prowadnika.

12. Narzędzie do konfiguracji robota

Narzędzie do konfiguracji robota

Podobnie, jak w przypadku wszystkich produktów igus®, konfigurator systemów prowadzenia energii w robotach przemysłowych jest istotną i integralną częścią projektowania najlepszych produktów dla danego zastosowania. Za pomocą zaledwie kilku kliknięć można wybrać pasującą konfigurację dla 79 modeli robotów. Sprawdź, który system będzie najlepszy dla Twojego robota?

13. Wiele dostępnych przewodów

Wiele dostępnych przewodów

Ponad 100 przewodów CFRobot jest dostępnych z magazynu bez kosztów cięcia i minimalnych ilości. W związku z tym masz do wyboru system w pełni konfekcjonowany w złącza lub kompletny, gotowy do montażu system readychain®.

Produkty igus® triflex® mają jeden cel. Jest nim przedłużenie żywotności kabli i węży, które dostarczają informacje i energię Twoim robotom. Pozwól więc, by igus® ułatwił Ci życie i zainstaluj dresspack triflex ® R w aplikacji Twojego robota.

Potrzebujesz więcej informacji informacji na temat prowadników kablowych dresspack triflex® R lub e-prowadników odpowiednich dla robotów, znajdziesz je na naszej stronie internetowej.

Jeśli masz pytania dotyczące sposobu doboru prowadników kablowych triflex® R dla ruchów wieloosiowych oraz robotów przemysłowych napisz do nas na adres dmarzec@igus.net. Daniel Marzec rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

>> Zobacz także: Jeśli nie peszel do kabli, to co? Czym prowadniki triflex® R różnią się od innych dresspack‘ów na robocie przemysłowym?

Dodaj komentarz