Jak działają koła zębate i przekładnie? Możliwości druku 3D

  • Post author:

Mówiąc najprościej, koło zębate to koło, wzdłuż którego zewnętrznej krawędzi znajdują się ząbki. Dwa koła zębate, których zęby mają identyczny kształt i odstępy, łącząc się tworzą przekładnię i przenoszą w ten sposób moc z jednego biegu na drugi. Koła zębate, z tym samym rodzajem zębów, mogą mieć różne rozmiary.

Jak działają koła zębate i przekładnie?

Jeżeli występują dwa zazębiające się koła zębate, pierwsze dociska i popycha zęby drugiego podczas obrotu, dzięki czemu ono również się obraca. W takim przypadku drugi bieg porusza się w przeciwnym kierunku niż pierwszy.

koło zębate
Zdj. Koło zębate wykonane z wysokowydajnego tworzywa sztucznego w druku 3D

Technikę tę stosuje się w celu przeniesienia mocy z wału napędowego, poprzez koło zębate, na drugie koło zębate i jego wał. Nazywa się to przekładnią zębatą

Alternatywnie, siła napędowa może być przenoszona na inny bieg w postaci momentu obrotowego i prędkości, na przykład przez łańcuch (rowery).
Momenty obrotowe i prędkości można zmieniać za pomocą pary biegów. Wystarczy połączyć koła zębate o różnych rozmiarach i liczbie zębów.

Przekładnie zębate są najbardziej rozpowszechnionym i najczęściej stosowanym rodzajem przekładni.

koła zębate i przekładnie
Ryz. Koła zębate, które biegnące w przeciwnych kierunkach tworzą przekładnię

Koła zębate i przekładnie z drukarki 3D

Zaletą procesu drukowania 3D do produkcji kół zębatych jest możliwość optymalnego modelowania kształtu zęba w porównaniu do formowania wtryskowego lub frezowania. W ten sposób można poprawić kształt zębów, dzięki czemu uzyskuje się bardziej rozległe zazębienie, a tym samym lepszy rozkład nacisku. Jest to ogromna zaleta, która wydłuża żywotność przekładni w porównaniu do konwencjonalnych procesów produkcyjnych. Jeśli zastosowane zostaną odporne na zużycie tworzywa sztuczne, trwałość zostanie ponownie zoptymalizowana.

przekładnie zębate
Rys. Produkcja przekładni w druku 3D – szybka dostępność i zoptymalizowany okres użytkowania

Chcesz obliczyć żywotność kół zębatych wykonanych w technologii druku 3D? Nasz kalkulator żywotności na pewno Ci w tym pomoże. Kliknij tutaj, aby wyświetlić kalkulator żywotności kół zębatych.

Potrzebujesz kół zębatych, ale nie masz jeszcze pliku CAD? Nasz konfigurator kół zębatych umożliwia utworzenie pliku, a następnie zamówienie gotowego elementu w naszej usłudze drukowania 3D

Przejdź do konfiguratora kół zębatych i skorzystaj z naszej usługi drukowania 3D.

Dowiedz się więcej o kołach zębatych i przekładniach z wysokowydajnych tworzyw sztucznych.

←  Wszystkie tematy

Dodaj komentarz