Zielony vector 2026 dla ZBUD. Gdy niezawodność suwnicy wpływa na ciągłość dostaw ciepła

  • Post author:

W zakładzie spalania odpadów suwnica nie jest zwykłym urządzeniem transportowym. To jeden z kluczowych elementów procesu technologicznego. Odpowiada za odbiór, magazynowanie, mieszanie i precyzyjne podawanie odpadów do zasobników piecowych. Od jego pracy zależy stabilność spalania, bezpieczeństwo procesu i ciągłość funkcjonowania całego obiektu. Właśnie za takie wymagające rozwiązanie przyznano Zielony vector 2026 dla ZBUD. To aplikacja, która pokazuje, jak duże znaczenie ma niezawodne prowadzenie energii w urządzeniach pracujących intensywnie, wysoko nad posadzką i w trudnym środowisku.

Webinary 2026 - Akademia igus - Cleanroom i ESD

Bezpłatne szkolenie online: triflex & dry-tech. Rozwiązania ESD i Cleanroom

ESD i cleanroom to środowiska, w których liczy się pełna kontrola ryzyka: od ładunków elektrostatycznych po czystość procesu i powtarzalność pracy.

Podczas bezpłatnego szkolenia online pokażemy, jak podejść do doboru rozwiązań triflex® i dry-tech® pod aplikacje ESD i cleanroom. Omówimy typowe scenariusze zastosowań, kryteria doboru, najczęstsze błędy projektowe oraz to, na co zwrócić uwagę, żeby od początku zbudować rozwiązanie zgodne z wymaganiami środowiska i niezawodne w eksploatacji.

Zarejestruj się i w środę, 29 lipca 2026 r. o godz. 11:00, dołącz do webinaru – udział jest bezpłatny.

Szkolenie poprowadzą: Jakub Lachowski i Michał Sędrowski

Właśnie za taką aplikację firma ZBUD Sp. z o.o. otrzymała zielony vector w polskiej edycji konkursu vector 2026

Nagrodzone rozwiązanie dotyczy systemu dźwigowego dla zakładu spalania odpadów w Gorlicach. Instalacja działa w trudnym środowisku: przy kurzu, wysokiej wilgotności i agresywnych warunkach atmosferycznych. Do tego musi pracować w trybie ciągłym, bo zakład ma pełnić bardzo ważną funkcję dla miasta: być jedynym dostawcą ciepła dla Gorlic. 

W aplikacji zastosowano rozwiązania igus, między innymi prowadnik kablowy IE10.10000813.E44, przewody chainflex CF340, CF10, CF11 i CF38, system i.Sense oraz ramię pływające. Ich zadaniem jest stabilne prowadzenie kabli zasilających i sygnałowych na całej długości dźwigu, ograniczenie ryzyka uszkodzeń oraz zwiększenie niezawodności pracy. 

vector 2026: konkurs dla aplikacji, które pokazują wartość techniki w ruchu 

vector to konkurs igus poświęcony wyjątkowym aplikacjom z wykorzystaniem prowadników kablowych, przewodów i systemów prowadzenia energii. Nagrody trafiają do projektów, w których rozwiązanie techniczne odpowiada na realne wyzwanie: ruch, obciążenie, przestrzeń, środowisko pracy, bezpieczeństwo albo długą żywotność. 

W polskiej edycji vector 2026 jury nagrodziło sześć firm. Przyznano złoty, srebrny, brązowy i zielony vector oraz dwa wyróżnienia. 

ZBUD otrzymał zielony vector za aplikację, w której technologia prowadzenia przewodów wspiera pracę infrastruktury związanej z gospodarką odpadami i odzyskiem energii. To przykład rozwiązania, w którym niezawodność komponentów wpływa nie tylko na działanie maszyny, ale także na ciągłość ważnego procesu komunalnego. 

Suwnica w zakładzie spalania odpadów: serce procesu technologicznego 

W zakładach spalania odpadów suwnice i dźwigi wykonują bardzo odpowiedzialne zadania. Odbierają odpady, przemieszczają je w bunkrze, mieszają materiał i podają go do zasobników piecowych. Dzięki temu możliwe jest utrzymanie stabilnych parametrów spalania. 

To nie jest praca okazjonalna. System musi działać w trybie ciągłym i radzić sobie z częstymi manewrami. Każde zatrzymanie może oznaczać problem dla całego procesu. 

W przypadku aplikacji ZBUD szczególnie ważna była niezawodność. Bunkier obsługiwany jest przez dwie suwnice, które naprzemiennie obsługują kocioł. System musiał więc zostać zaprojektowany tak, aby w razie sytuacji nadzwyczajnej problem z jednym obszarem prowadzenia przewodów nie zatrzymał linii zasilania i łączności ani nie wpłynął na działanie drugiego dźwigu awaryjnego. 

Zbud - zielony vector 2026 za suwnicę w spalarni odpadów

Trudne warunki: kurz, wilgoć i agresywne środowisko 

Zakład spalania odpadów to wymagające środowisko pracy dla komponentów mechanicznych i elektrycznych. W aplikacji wskazano trzy główne czynniki: kurz, wysoką wilgotność oraz agresywne warunki atmosferyczne. 

Dla systemów prowadzenia przewodów oznacza to konieczność pracy w warunkach, które sprzyjają zużyciu i zwiększają ryzyko awarii. Przewody muszą być prowadzone stabilnie, a prowadnik kablowy powinien ograniczać ryzyko uszkodzeń wynikających z tarcia, złego ułożenia lub niekontrolowanego ruchu. 

Dodatkowym wyzwaniem była ograniczona przestrzeń do podłączenia kabli zasilających suwnice. Z tego powodu zdecydowano, że e-prowadniki będą poruszać się jeden po drugim w jednej rynnie. To rozwiązanie wymagało dobrego zaprojektowania trasy ruchu i ograniczenia tarcia między elementami systemu. 

Rozwiązanie igus: prowadnik, przewody chainflex, i.Sense i ramię pływające 

W aplikacji ZBUD zastosowano prowadnik kablowy IE10.10000813.E44 oraz przewody chainflex CF340, CF10, CF11 i CF38. Dodatkowo wykorzystano system i.Sense oraz ramię pływające. Każdy z tych elementów pełnił określoną funkcję w aplikacji. 

Prowadnik kablowy odpowiada za stabilne prowadzenie kabli zasilających i sygnałowych na całej długości dźwigu. Przewody chainflex są przeznaczone do pracy w ruchu i wspierają długą żywotność instalacji. System i.Sense pełni funkcję monitorowania i zabezpieczenia w sytuacji, w której mogłoby dojść do zablokowania prowadnika. Ramię pływające pomaga kompensować możliwe nierówności i wspiera płynną pracę układu. 

W projekcie zastosowano także rolki, które poprawiają funkcjonalność systemu oraz w dużej mierze eliminują tarcie i zużycie prowadnika. To szczególnie ważne przy długich przesuwach, częstych manewrach i pracy w trybie ciągłym. 

Dwie suwnice, jedna rynna i potrzeba niezawodnego prowadzenia przewodów 

Jednym z ciekawszych elementów tej aplikacji jest sposób rozwiązania problemu ograniczonej przestrzeni. W zakładzie było niewiele miejsca na podłączenie kabli zasilających suwnice. Zamiast prowadzić każdy układ osobno, zdecydowano, że prowadniki będą przesuwać się jeden po drugim w jednej rynnie. To rozwiązanie pozwoliło zaoszczędzić miejsce, ale jednocześnie wymagało bardzo dobrej kontroli ruchu. Prowadniki muszą poruszać się stabilnie, przewody nie mogą być narażone na uszkodzenia, a cały system powinien działać bezpiecznie nawet przy intensywnej pracy dźwigów. 

Zastosowanie rolek ogranicza tarcie i zużycie. Ramię pływające pomaga wyeliminować wpływ możliwych nierówności, a i.Sense zwiększa bezpieczeństwo pracy, ponieważ pozwala reagować w sytuacjach nadzwyczajnych. W efekcie system prowadzenia przewodów wspiera płynne i niezawodne działanie dźwigu podczas długich przejazdów oraz częstych manewrów. 

Dlaczego niezawodność była tu tak ważna? 

W wielu aplikacjach przemysłowych awaria prowadzenia przewodów oznacza przestój maszyny. W zakładzie spalania odpadów problem może mieć znacznie szersze konsekwencje. 

Instalacja w Gorlicach ma być jedynym dostawcą ciepła dla miasta. To oznacza, że stabilność procesu spalania i ciągłość pracy systemu mają znaczenie nie tylko dla operatora zakładu, ale także dla odbiorców ciepła. Suwnica odpowiada za właściwe przygotowanie i podawanie odpadów do procesu. Jeśli układ transportu lub zasilania nie działa prawidłowo, może to wpłynąć na pracę kotła, efektywność spalania i bezpieczeństwo procesu. 

Dlatego zastosowane komponenty musiały spełniać wysokie wymagania: 

  • oszczędność miejsca,  
  • niższa masa komponentów,  
  • możliwość pracy z dużą prędkością,  
  • długi okres eksploatacji,  
  • wydłużenie okresów między konserwacjami,  
  • stabilne prowadzenie kabli zasilających i sygnałowych,  
  • praca w trudnych warunkach środowiskowych,  
  • ograniczenie ryzyka przerw i uszkodzeń sprzętu.  

Alternatywa: kurtyna kablowa 

W zgłoszeniu wskazano, że rozważano alternatywne rozwiązanie w postaci kurtyny kablowej oraz rozwiązania innych producentów tego typu systemów. Ostatecznie zastosowano prowadniki kablowe igus, ponieważ lepiej odpowiadały wymaganiom aplikacji. 

W porównaniu z kurtyną kablową prowadnik kablowy zapewnia bardziej kontrolowaną trasę ruchu przewodów. Pomaga chronić je przed niepożądanym zginaniem, tarciem i przypadkowym ułożeniem. W aplikacji, w której liczy się ciągłość pracy, taka przewidywalność ma bardzo dużą wartość. 

Dodatkowo zastosowanie systemu i.Sense pozwala wyjść poza klasyczne, bierne prowadzenie przewodów. Układ może wspierać monitorowanie pracy i ograniczać ryzyko poważniejszego uszkodzenia w sytuacji awaryjnej. 

i.Sense: dodatkowa warstwa bezpieczeństwa 

W aplikacji ZBUD system i.Sense zastosowano po to, aby w przypadku zablokowania prowadnika nie doszło do przerwania linii zasilania i łączności. To ważne, ponieważ dźwigi w bunkrze pracują naprzemiennie, a awaria jednego układu nie powinna zaburzać działania drugiego dźwigu awaryjnego. 

Takie podejście pokazuje, że w nowoczesnych aplikacjach przemysłowych prowadzenie przewodów może być elementem szerszej strategii niezawodności. Nie chodzi tylko o ochronę przewodów w ruchu. Chodzi o wczesne ograniczanie ryzyka, ochronę procesu i zabezpieczenie ciągłości działania. W zakładzie, który odpowiada za przetwarzanie odpadów i dostawy ciepła, taka dodatkowa warstwa bezpieczeństwa ma szczególne znaczenie. 

Zielony vector: technika w służbie gospodarki odpadami i odzysku energii 

Zielony vector trafia do aplikacji, które szczególnie wyraźnie łączą technikę z odpowiedzialnym wykorzystaniem zasobów. W przypadku ZBUD ten związek jest bardzo czytelny. 

Zakład spalania odpadów umożliwia bezpieczne zagospodarowanie odpadów komunalnych, ograniczenie ich składowania oraz zmniejszenie emisji metanu ze składowisk. Jednocześnie proces spalania pozwala odzyskiwać energię elektryczną i ciepło, wspierając efektywne wykorzystanie zasobów. Równie ważny jest sam dobór komponentów technicznych. Trwałe i niewymagające częstej konserwacji rozwiązania mogą wydłużać żywotność urządzeń, ograniczać zużycie materiałów i zmniejszać potrzebę interwencji serwisowych. W praktyce oznacza to mniejszą liczbę przestojów, mniej wymian części i bardziej stabilną pracę instalacji. Dlatego aplikacja ZBUD bardzo dobrze pasuje do idei zielonego vectora. Pokazuje, że zrównoważony rozwój to nie tylko końcowy efekt procesu, ale także sposób projektowania urządzeń, które ten proces obsługują. 

Jak produkty igus rozwiązały problemy aplikacji? 

W zgłoszeniu podkreślono, że rozwiązania igus pomogły rozwiązać kluczowe problemy związane z niezawodnością, utrzymaniem ruchu i kosztami operacyjnymi aplikacji. Zastosowanie prowadników kablowych i przewodów do pracy ciągłej pozwoliło ograniczyć ryzyko awarii wynikających ze zużycia przewodów i prowadzenia kabli w trudnych warunkach spalarni. Rozwiązanie zwiększyło stabilność pracy systemu, zmniejszyło ryzyko przestojów i ograniczyło zakres oraz częstotliwość prac konserwacyjnych. 

Dodatkowo niższa masa komponentów oraz ich długa żywotność wspierają obniżenie kosztów utrzymania i wydłużenie czasu pracy całej aplikacji. W takim środowisku to nie są drobne usprawnienia. To elementy, które realnie wpływają na dostępność urządzenia. 

Dlaczego ZBUD otrzymał zielony vector 2026? 

Zielony vector 2026 dla ZBUD to nagroda za aplikację, która łączy niezawodność techniczną z kontekstem środowiskowym i energetycznym. 

zielony vector 2026 - dla firmy ZBUD

Aplikacja wyróżnia się kilkoma elementami: 

  • wpływem na dłuższą żywotność całej aplikacji.  
  • pracą w zakładzie spalania odpadów,  
  • bezpośrednim związkiem z gospodarką odpadami i odzyskiem energii,  
  • znaczeniem dla ciągłości dostaw ciepła w Gorlicach,  
  • trudnymi warunkami środowiskowymi: kurzem, wilgocią i agresywną atmosferą,  
  • pracą dźwigów w trybie ciągłym,  
  • ograniczoną przestrzenią montażową,  
  • zastosowaniem prowadników poruszających się jeden po drugim w jednej rynnie,  
  • wykorzystaniem rolek ograniczających tarcie i zużycie,  
  • zastosowaniem systemu i.Sense,  
  • użyciem ramienia pływającego do kompensacji nierówności,  
  • ograniczeniem przestojów i prac konserwacyjnych,  

To przykład rozwiązania, w którym prowadzenie przewodów jest częścią większego systemu bezpieczeństwa, efektywności i odpowiedzialnego projektowania. 

Zielony vector jako inspiracja dla projektantów infrastruktury 

Aplikacja ZBUD pokazuje, że w infrastrukturze komunalnej i energetycznej nie ma miejsca na przypadkowe prowadzenie przewodów. Szczególnie wtedy, gdy urządzenie pracuje stale, w trudnym środowisku, a jego awaria może wpłynąć na cały proces technologiczny. Dobrze dobrane prowadniki kablowe, przewody chainflex, systemy monitorowania i odpowiednie elementy mechaniczne mogą zwiększyć niezawodność, wydłużyć okresy między konserwacjami i ograniczyć ryzyko przestojów. 

Zielony vector 2026 dla ZBUD to dowód, że technologia prowadzenia energii może wspierać nie tylko maszynę, ale także szerszy cel: sprawniejsze gospodarowanie odpadami, odzysk energii i bezpieczne działanie infrastruktury miejskiej. 

Jeśli projektujesz system dźwigowy, modernizujesz aplikację w trudnym środowisku lub potrzebujesz prowadzenia przewodów dla długich przesuwów i pracy ciągłej, skontaktuj się z igus. Pomożemy dobrać prowadnik kablowy, przewody i rozwiązanie dopasowane do Twojej aplikacji.

Poznaj wszystkich laureatów konkursu vector 2026

To czwart artykuł aplikacyjny z cyklu o polskich laureatach konkursu vector 2026. W całej serii pokazaliśmy rozwiązania nagrodzone złotym, srebrnym, brązowym i zielonym vectorem, a także dwa wyróżnione projekty. Co ważne, każda z tych aplikacji pokazała inny sposób wykorzystania prowadników kablowych igus w wymagających warunkach pracy. Dzięki temu cykl dobrze oddał różnorodność wyzwań, z jakimi mierzą się konstruktorzy, automatycy i działy utrzymania ruchu. Zapraszamy również do lektury artykułu (tu tytuł z linkiem), z pełnym podsumowaniem laureatów.

Dodaj komentarz