Oś liniowa z paskiem zębatym: kiedy wybrać drylin ZLW0630, a kiedy ZLW econ

  • Post author:

W wielu aplikacjach automatyki nie wygrywa „najmocniejsze z katalogu”, tylko rozwiązanie najlepiej dopasowane do realnych obciążeń i cyklu pracy. Dlatego, oś liniowa z paskiem zębatym może mieć dwie sensowne twarze: standardową (gdy liczy się większy zakres i stabilniejsze parametry) oraz ekonomiczną (gdy priorytetem jest prostota i koszt). W ofercie igus oba podejścia świetnie widać na przykładzie: drylin ZLW0630 oraz ZLW econ.

szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach


Oś liniowa z paskiem zębatym: co daje w praktyce

Oś liniowa z paskiem zębatym jest często wybierana tam, gdzie potrzebujesz:

  • szybkiego pozycjonowania na powtarzalnym odcinku ruchu,
  • prostej konstrukcji i łatwej integracji z maszyną,
  • kompaktowej zabudowy, gdy brakuje miejsca.

Jeśli Twoja aplikacja to podawanie, przesuw, ustawianie elementu pod kamerą, czujnikiem lub w prostym procesie montażowym, zwykle nie potrzebujesz „nadmiarowych” parametrów. Tu właśnie działa zasada: najtańsze rozwiązanie, które działa, jest najlepsze. Dlaczego więc z niego nie skorzystać?

Dwa podejścia do tej samej potrzeby: ZLW0630 (standard) vs ZLW econ

drylin ZLW0630: gdy chcesz większy zakres i stabilniejsze parametry

Model ZLW0630 to rozwiązanie do lekkich zadań regulacji i pozycjonowania w ograniczonej przestrzeni, z prześwitem 31 mm i skokiem do 1000 mm (z możliwością dłuższych skoków po konsultacji). Występuje w wariantach Basic 02 i Standard 02.

Co realnie „kupujesz” w standardzie:

  • większy skok (do 1000 mm),
  • czytelne dane techniczne do doboru (prędkość, obciążenia, odchyłka pozycjonowania),
  • możliwość wyboru wariantu wykonania (Basic 02 / Standard 02).

ZLW econ: gdy liczy się ekonomia i prostota

ZLW econ powstało z myślą o szybkich, lekkich zadaniach pozycjonowania i ma być alternatywą dla „budowania własnych konstrukcji”.
Najważniejsze cechy z perspektywy użytkownika:

  • skok do 500 mm,
  • obciążenia do 20 N,
  • całkowicie bezsmarowa eksploatacja,
  • pasek zębaty ze sprężyną napinającą,
  • typowe zastosowania: czujniki, kamery, wyposażenie sklepów.

Porównanie: ZLW0630 vs ZLW econ (najważniejsze liczby)

Parametrdrylin ZLW0630 (standard)drylin ZLW econ
Skokdo 1000 mm (dłuższe po konsultacji)do 500 mm
Prześwit / gabarytprześwit 31 mmpłaska, kompaktowa konstrukcja
Obciążenia (deklarowane)maks. obciążenia promieniowe do 100-150 N (wariant zależny)do 20 N
Prędkość maks.do 2 m/s (dla ZLW0630)zależnie od doboru
Pasek zębatyBasic 02: neopren z GF; Standard 02: PU ze staląpasek zębaty ze sprężyną napinającą
Odchyłka położenia suwakaok. ±0,35 mm (Basic 02) lub ±0,3 mm (Standard 02)x
Typowe zastosowanialekkie pozycjonowanie i regulacja w małej przestrzeniczujniki, kamery, lekkie aplikacje, proste pozycjonowanie

Jak dobrać oś liniową z paskiem zębatym: prosta checklista

Jeśli chcesz szybko podjąć decyzję, przejdź przez te pytania:

  1. Jaki skok jest potrzebny?
    • Do 500 mm: zlw econ często wystarczy.
    • Powyżej 500 mm do 1000 mm: naturalny wybór to zlw-0630.
  2. Jakie obciążenia działają na wózek i jak wygląda dynamika?
    • Bardzo lekkie ładunki i proste pozycjonowanie: econ.
    • Większe siły i potrzeba bardziej przewidywalnych parametrów: standard (zlw-0630).
  3. Czy potrzebujesz danych do „twardego” doboru (prędkość, odchyłka, obciążenia)?
    • Jeśli tak: zlw-0630 ma jasno podane parametry dla wariantów Basic 02 i Standard 02.
  4. Czy priorytetem jest prostota montażu i koszt wejścia w automatyzację?
    • Jeśli tak: seria econ jest tworzona dokładnie pod takie zadania.

Podsumowanie

Jeżeli aplikacja jest lekka, skok krótki, a priorytetem jest prostota i koszt, ZLW econ będzie najbardziej racjonalnym wyborem.
Jeżeli jednak potrzebujesz większego skoku, bardziej przewidywalnych parametrów i danych do doboru, sięgnij po drylin ZLW0630 (Basic 02 lub Standard 02).

Chcesz, żebyśmy dobrali wariant pod Twoją aplikację? Podeślij: skok, masę, orientację montażu (poziom/pion) i cykl pracy. Nasz ekspert, Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net), przygotuje propozycję szytą na miarę Twojej aplikacji.

Dodaj komentarz