6 kluczowych korzyści, jakie niesie automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw

  • Post author:
szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

Automatyzacja procesów produkcyjnych to szansa dla małych i średnich firm, która umożliwia odciążenie pracowników, poprawę jakości oraz wzrost efektywności. Dzięki rozwiązaniom igus Low Cost Automation wprowadzenie robotów nie wymaga dużych nakładów finansowych, co pozwala na szybką poprawę wyników produkcji i lepszą konkurencyjność. Poznaj 6 kluczowych korzyści, jakie niesie automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw i dowiedz się, jak może ona wspierać rozwój Twojego biznesu.

1. Jak automatyzacja zwiększa produktywność i oszczędza czas

Powtarzalne zadania, takie jak etykietowanie kartonów czy pakowanie,  są monotonne i czasochłonne. Automatyzacja pozwala pracownikom skupić się na bardziej wymagających projektach, które zwiększają ich wartość w organizacji.  Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom, takim jak roboty kartezjańskie igus, zadania te wykonywane są szybciej i sprawniej, co oszczędza czas i redukuje koszty operacyjne.

2. Wzrost produktywności i obniżenie kosztów produkcji

Roboty mogą pracować przez całą dobę,  bez przerw,  oświetlenia czy stałego nadzoru. Dzięki temu automatyzacja z wykorzystaniem robotów delta drylin® od igus,  obniża koszty energii i zwiększa wydajności produkcji. Cały proces jest również łatwiejszy do monitorowania i planowania, co przekłada się na lepsze zarządzanie zasobami.

3.  Mniejszy wysiłek, większa efektywność

 Automatyzacja eliminuje potrzebę ręcznego wykonywania wielu zadań, co zmniejsza wysiłek i ogranicza ryzyko błędów. Rozwiązania igus w zakresie niskokosztowej automatyzacji, takie jak prowadniki kablowe i roboty modułowe robolink, pomagają zoptymalizować procesy, oraz minimalizują wykorzystanie materiałów, co przekłada się na mniejsze straty i większą oszczędność.

Ramię robotyczne robolink - automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw

4. Stała jakość produktów

Roboty są niezawodne w wykonywaniu zadań z niezwykłą precyzją i powtarzalnością. Dzięki temu automatyzacja gwarantuje wysoką i przewidywalną jakość produktów, eliminując błędy ludzkie. Nowoczesne rozwiązania igus zapewniają, że Twoje produkty będą zawsze spełniać najwyższe standardy.

5. Przejęcie niebezpiecznych zadań przez roboty

Niebezpieczne zadania, takie jak praca w ekstremalnych warunkach czy kontakt z chemikaliami, czy wysoką temperaturą mogą być przejęte przez roboty. Technologie igus umożliwiają ich wykorzystanie w trudnych środowiskach, eliminując ryzyko dla ludzi i poprawiając bezpieczeństwo w zakładach produkcyjnych.

6. Szybki zwrot z inwestycji (ROI)

Inwestycja w odpowiednie rozwiązania automatyzacyjne, takie jak roboty kartezjańskie drylin®, szybko się zwraca. Co więcej, dzięki precyzyjnemu dostosowaniu rozwiązań do potrzeb klienta, możliwe jest osiągnięcie wyższych celów produkcyjnych przy mniejszym zużyciu zasobów. Kompleksowa oferta igus, obejmująca również akcesoria, takie jak silniki krokowe i czujniki, umożliwia pełną transparentność kosztów i skuteczność wdrożenia.

Automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw  z igus

igus oferuje szeroką gamę niskokosztowych rozwiązań automatyzacji, zwanych również Low Cost Automation.
W ofercie znajdują się m.in.:

  • roboty delta drylin®
  • roboty kartezjańskie
  • ramiona robotyczne robolink®

Wszystkie te technologie zapewniają wysoką wydajność przy niskich kosztach. Jednocześnie możliwe jest indywidualne dostosowanie rozwiązań do specyficznych wymagań każdego klienta, co czyni automatyzację dostępną nawet dla mniejszych przedsiębiorstw.

Podsumowanie – automatyzacja małych i średnich przedsiębiorstw

Automatyzacja to przyszłość małych i średnich przedsiębiorstw, która pozwala zwiększyć efektywność, obniżyć koszty i poprawić jakość produktów. Dodatkowo, dzięki przystępnym cenowo rozwiązaniom igus możesz wdrożyć nowoczesne technologie przy minimalnym nakładzie finansowym, zyskując przewagę nad konkurencją i długoterminowe korzyści dla Twojego biznesu.

Masz pytania? Skontaktuj się  z naszym ekspertem!

Radosław Sobociński, Menadżer produktu drylin®, dryspin®, robolink® oraz specjalista LCA, chętnie odpowie na wszystkie pytania: rsobocinski@igus.net. Nie czekaj – zautomatyzuj swoje procesy już teraz!

Dodaj komentarz