Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach
Sezon grillowy rozpoczęty, grille przygotowane, a ludzie tłumnie ruszają do supermarketów, aby kupić produkty na grilla. A czego nie może zabraknąć? Oczywiście mięsa – w każdej postaci. Czy to steków, filetów czy kiełbasek. Ale co z przemysłem mięsnym i maszynami do przetwórstwa mięsnego?
W sektorze produkcji żywności maszyny muszą być bardzo wytrzymałe, ale też łatwe do czyszczenia. Do walki z zarazkami stosuje się najbardziej agresywne środki czyszczące i dużą ilość wody. Zainstalowane elementy maszyn, takie jak łożyska kulkowe, mogą funkcjonować przez długi czas tylko wtedy, gdy są w stanie wytrzymać takie środowisko zastosowania. Dlaczego nasze polimerowe łożyska kulkowe xiros® idealnie nadają się do tego zastosowania? W tym artykule znajdziesz odpowiedź.

Łożyska kulkowe xiros® w przemyśle przetwórstwa mięsnego
Łożyska kulkowe xiros®, wykonane z wysokowydajnych polimerów, są nie tylko dopuszczone do kontaktu z żywnością (FDA/UE 10/2011) (), odporne na wilgoć i chemikalia, ale także w 100% pozbawione środków smarnych. Dzięki temu, czyszczenie maszyn do przetwórstwa mięsnego jest wyjątkowo łatwe. Stanowi to całkowite przeciwieństwo metalowych łożysk kulkowych, które opierają się na smarach. Wszyscy wiemy, co dzieje się w procesie czyszczenia. Smar w łożysku kulkowym zostaje z czasem wypłukany, łożyska korodują i w końcu ulegają awarii. To nie tylko szkodzi portfelowi, ale także kosztuje nas sporo nerwów. Dzięki łożyskom kulkowym xiros®, które nie wymagają konserwacji, oszczędzasz na kosztach smaru i chronisz żywność przed zanieczyszczeniem.
Systemy rolek podporowych/prowadzących zgodne z wymogami żywności
Nasze łożyska kulkowe odgrywają również wiodącą rolę w dziedzinie transportu żywności. Mogą być bowiem bezpiecznie stosowane w sektorze spożywczym i spełniają wymagania techniczne, jeżeli wybrana zostanie odpowiednia rolka prowadząca. Rolki prowadzące xiros® również nie wymagają dodatkowego smarowania i dlatego nie muszą pokonywać oporu środka smarnego. Wynikiem tego jest wyjątkowo lekka praca. W ten sposób uzyskujemy oszczędności w trzech aspektach: konserwacja, masa i cena.
Chcesz wiedzieć więcej?
Potrzebujesz dalszych informacji na temat łożysk kulkowych xiros®? Zajrzyj na naszą stronę internetową. A jeśli masz pytania, napisz do naszej ekspertki – Moniki Gawryś (mgawrys@igus.net), która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.