Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

W technologii medycznej i wszelkich pomieszczeniach czystych, tzw. cleanroom, elementy łożysk muszą spełniać najwyższe wymagania. Typowe zastosowania to na przykład takie, w których występują duże prędkości, wysoki poziom higieny i pewna odporność na agresywne środowisko. Ze względu na wysokie wymagania higieniczne stawiane łożyskom kulkowym dla technologii medycznej i pomieszczeń typu cleanroom brak smarowania odgrywa znaczącą rolę.
Pomieszczenia czyste typu cleanroom i technologia medyczna to wymagające aplikacje
Ze względu na fakt, że porównywalne rozwiązania wykonane z metalu nie mogą obejść się bez smarowania i istnieje ryzyko zanieczyszczenia środowiska zastosowania, konieczne są rozwiązania alternatywne, aby zachować sterylność i spełniać wymagania, stawiane przez różnego rodzaju pomieszczenia czyste. Bezsmarowe i bezobsługowe łożyska kulkowe z wysokowydajnych polimerów firmy igus przekonują w zastosowaniach technologii medycznej swoimi właściwościami. Czy to urządzenia do rehabilitacji pacjentów po operacjach w postaci protez lub ortez, roboty rentgenowskie, sprzęt laboratoryjny, łóżka szpitalne, czy pompy perystaltyczne – z firmą igus jesteście po bezpiecznej stronie.

Zamów darmowy zestaw próbek produktów dla branży medycznej!
Przetestuj nasze systemy zasilania i technologię łożyskową dla sprzętu medycznego. Sprawdź możliwość poprawy wydajności własnego wyposażenia przy jednoczesnym obniżeniu kosztów.
Zastosowania polimerowych łożysk kulkowych w aplikacjach klientów dla technologii medycznej i pomieszczeniach cleanroom
Pompy wężowe
Pompy wężowe, zwane również pompami perystaltycznymi, szeroko stosuje się w technologii medycznej. Stosuje się je zwłaszcza w dializie do transportu krwi i umożliwienia jej „przepchnięcia” przez mechaniczne odkształcenie węża pompy. Łożyska kulkowe i węże są więc narażone na duże obciążenia materiałowe i stawia się im najwyższe wymagania jakościowe. Polimerowe łożyska kulkowe xiros przekonują 100% brakiem konieczności stosowania środków smarnych w sterylnym środowisku aplikacji. Idealnie więc nadają się do tego typu pomieszczeń czystych, tzw. cleanroom.

Funkcjonalne obrazowanie rezonansem magnetycznym (fMRI)
Aby system rehabilitacyjny mógł być używany podczas fMRI, konieczne są komponenty, które nie mają wpływu na proces obrazowania podczas wykonywania ćwiczeń fizjoterapeutycznych. Kwalifikują się tylko te komponenty, które są kompatybilne dwukierunkowo. Ze względu na silne pole magnetyczne potrzebne są łożyska kulkowe, które nie są magnetyczne i charakteryzują się niskim współczynnikiem tarcia. Oprócz wspomnianych już wymagań polimerowe łożyska kulkowe xiros zapewniają absolutny brak konieczności smarowania i długą żywotność.
Ponadto, w obszarze rezonansu magnetycznego, łożyska kulkowe i łożyska specjalne – w postaci łożysk kulkowych ze szklanymi kulkami – stosuje się do regulacji stołu, aby „poruszyć” pacjenta i ułożyć go w możliwie najlepszy sposób.
Bioreaktory
Bioreaktory to pojemniki, w których hoduje się specjalnie mikroorganizmy w pożywce w celu uzyskania komórek. Szczepionki RNA, w tym szczepionki przeciwko COVID-19, są obecnie bardzo często produkowane w bioreaktorach. Na wbudowane łożyska kulkowe działa silne promieniowania rentgenowskiego, które służy do sterylizacji bioreaktorów i zabijania wirusów. Metalowe łożyska kulkowe nie nadają się do tego celu.

Polimerowe łożyska kulkowe xiros wykonujemy są z materiału A500 z koszykiem z PEEK i szklanymi kulkami, jako elementami tocznymi. Idealnie nadają się do stosowania w agresywnych środowiskach aplikacji i pomieszczeniach cleanroom.

Chcesz wiedzieć więcej…
Pobierz opracowanie techniczne (w formacie PDF – EN):
Rozwiązania dla technologii medycznej (PDF)
Chcesz wiedzieć więcej o zastosowaniach polimerowych łożysk kulkowych w pomieszczeniach typu cleanroom. Napisz na adres mgawrys@igus.net, a nasza Produkt Manager – Monika Gawryś – z przyjemnością odpowie na wszystkie Twoje pytania.