Automatyzacja dla małych i średnich firm. Poznaj 7 korzyści!

  • Post author:
Konkurs vector 2024 - najlepsze rozwiązania z zastosowaniem prowadników kablowych

Automatyzacja niektórych miejsc pracy może być kosztowna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Jednak korzyści płynące z automatyzacji czynią tę inwestycję opłacalną. Pomyśl o zwrocie z inwestycji (ROI), który może wynikać ze zwiększonej wydajności, niższych kosztów pracy i krótszych czasów realizacji. Dostępne są ekonomiczne roboty, które pozwolą Twojej firmie działać efektywniej i konkurować z większymi przedsiębiorstwami.

Fot. NCATS Robots

Co daje automatyzacja?

1. Zatrzymaj pracowników poprzez wyeliminowanie nudnych zadań

Kto tak naprawdę chce prowadzić inwentaryzację? Albo naklejać etykiety na pudełka przez cały dzień? Prawdopodobnie nikt. Dlatego właśnie te role mogą być trudne do obsadzenia, a gdy już się pojawią, pracownicy mają większe szanse na lepsze, bardziej satysfakcjonujące możliwości w przyszłości (Źródło).
Korzystanie z robotów do wykonywania przyziemnych zadań może zaoszczędzić Twojej firmie czasu i pieniędzy związanych z zatrudnianiem nowych pracowników, a pieniądze te mogą zostać przeznaczone na rozwój zawodowy obecnych pracowników, którzy mogą potrzebować podjąć pracę wymagającą wyższych kwalifikacji w Twojej organizacji (Źródło).

2. Wyższe wskaźniki produkcji i zwiększona wydajność

Roboty mogą pracować cały dzień, każdego dnia, bez przerw. Zwiększa to tempo produkcji Twojej firmy i zwalnia czas, pozwalając Tobie i Twoim pracownikom na wykonywanie ważniejszych zadań w przeciętnym dniu pracy (Źródło).

3. Automatyzacja zwiększa wydajność i obniża koszty

Automatyzacja zmniejsza lub eliminuje czas, wysiłek i koszty, które są potrzebne do pomyślnej realizacji zadań manualnych. Eliminuje również błędy, usprawnia procesy w celu lepszego wykorzystania materiałów, zmniejsza ilość odpadów i zapewnia, że najlepsze praktyki Twojej firmy są zawsze skuteczne (Źródło, Źródło).

4. Lepsza jakość produktów

Roboty są mniej zmienne od ludzi, co oznacza, że jakość Twoich produktów pozostanie niezmienna. Ta zaleta “w połączeniu z oszczędnością czasu i wydajności oznacza, że możesz zacząć opracowywać produkty o wyższej jakości i większej ilości funkcji przy niewielkim lub żadnym wzroście czasu i kosztów produkcji” (Źródło). Zdjęcie, po lewej: “making-wcb 18” autorstwa Windell Oskay, na licencji CC BY 2.0

5. Poprawa bezpieczeństwa pracowników

Automatyzacja pozwala na wyprowadzanie pracowników z niebezpiecznych środowisk, takich jak magazyny, w których przechowywane są niebezpieczne materiały, i umieszczanie ich w bardziej złożonych rolach, które mogą zwiększyć produktywność firmy (Źródło).

6. Automatyzacja skraca czas realizacji produktów

Automatyzacja pomaga szybciej wypełniać zamówienia, eliminując zbędne czynności i usprawniając przepływ informacji pomiędzy różnymi działami, w tym produkcją, serwisem, fakturami i zbiorami (źródło). Zdjęcie, po prawej: “Madara Cosmetics ražotne” autorstwa Kārlisa Dambrānsa, na licencji CC BY 2.0

7. Szybszy zwrot z inwestycji (ROI)

Jeśli dotarłeś tak daleko, to już może być oczywiste, jak spodziewałbyś się odzyskać swoje pieniądze. Zasadniczo, roboty pomagają Ci osiągnąć więcej w krótszym czasie przy użyciu mniejszej ilości zasobów (Źródło).

Tanie rozwiązania automatyzacji

Nawet jeśli automatyzacja ma potencjał, który może być bardzo korzystny dla Twojej firmy, nadal istnieje inwestycja początkowa, która potrafi zszokować. Zgodnie z tym artykułem, “zautomatyzowany system może kosztować miliony dolarów, aby go zaprojektować, wykonać i zainstalować.” Nie ma górnej granicy.

Na szczęście igus® oferuje tanie rozwiązania w zakresie automatyzacji, które zazwyczaj mieszczą się w ramach realnych nakładów inwestycyjnych.

robot delta
Fot. Robot drylin® delta

Oferujemy bezobsługowe suwnice drylin® i roboty delta. Zaprojektowane są ze samosmarującymi się, wysokowydajnymi elementami z tworzywa sztucznego, które przesuwają się zamiast się toczyć. Co najważniejsze, nie wymagają stosowania zewnętrznych środków smarnych.

roboty kartezjańskie dr
Fot. Robot kartezjański drylin®

Nasze modułowe ramiona robolink® oferują te same zalety techniczne, co nasze bramownice i delty. Dla robolink® dostępne są niezliczone kombinacje komponentów, dzięki czemu można zaprojektować indywidualne rozwiązanie, które spełni potrzeby Twojej firmy.

Fot. Robot z przegubowym ramieniem robolink® z systemem igus® Robot Control

Akcesoria, takie jak silniki krokowe, czujniki indukcyjne i kołnierze silników, są dostępne dla każdego taniego rozwiązania automatyzacji.

Aby dowiedzieć się więcej o niedrogich rozwiązaniach w zakresie automatyzacji od igus®, odwiedź naszą stronę internetową. Możesz również do nas napisać. Radosław Sobociński rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości na temat niskokosztowej automatyzacji: rsobocinski@igus.net.

Dodaj komentarz