Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych
Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca
Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.
Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.
28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach
Technologia medyczna rozwija się z każdym dniem. Wszystko staje się bardziej kompaktowe, lżejsze i modułowe. Wymagania wobec stosowanych rozwiązań są coraz większe, a standardy i oczekiwania medyków i pacjentów – coraz wyższe. igus®, wychodząc naprzeciw tym potrzebom oferuje szereg produktów, które mogą być bezpiecznie stosowane w urządzeniach i sprzęcie medycznym. Sprawdzą się także w pomieszczeniach wymagających wyjątkowej czystości, np. w laboratoriach, sterylizatorniach czy na OIOM.
Spójrzmy na mobilne laboratorium, które może dzisiaj „przyjść” do lekarza w czasie operacji, a nawet do pacjenta podczas wizyty domowej. Co więcej, wyniki dostępne są natychmiast po badaniu, tak jak w klasycznym laboratorium.
Technologia medyczna pędzi naprzód, a my musimy za nią nadążać!
Bezobsługowe i bezsmarowne produkty z tworzyw sztucznych igus® do technologii medycznej
Bezsmarowe, przystosowane do stosowania w pomieszczeniach czystych, odporne na działanie czynników chemicznych, bezkorozyjne i ciche. Oto kluczowe kryteria dla części przeznaczonych do sprzętu medycznego. igus® oferuje łożyska i e-prowadniki z tworzyw sztucznych, które posiadają wszystkie te właściwości.
Oferując szeroką gamę produktów i usług, jesteśmy w stanie spełnić wysokie wymagania jakich oczekuje technologia medyczna. Nasze rozwiązania oferują:
- bezsmarową i cicha pracę,
- niezwykle prosty montaż,
- możliwość stosowania w pomieszczeniach czystych,
- niezawodne przewody z gwarancją,
- wbudowaną inteligencję, tzw. smart plastics,
- wytrzymałość i elastyczność,
- ekonomiczną automatyzację i robotykę
- wysoki poziom bezpieczeństwa i niezawodności nawet w niewielkich przestrzeniach montażowych
Wśród nich znajdują się:
- lekkie, kompaktowe łożyska, które są wyjątkowo odporne na zużycie,
- bezsmarowa i bezobsługowa technika liniowa,
- prowadniki przewodów i kable energetyczne odporne na uszkodzenia, nawet w bardzo ograniczonych przestrzeniach,
- szybka dostawa, również małych serii, dzięki drukowaniu 3D.

Jak technologia medyczna wykorzystuje komponenty igus®
Bezsmarowe łożyska stosowane są między innymi w systemach RTG, urządzeniach laboratoryjnych, regulowanych krzesłach dla pacjentów, łóżkach szpitalnych oraz protezach.
Bezobsługowe e-prowadniki chronią i prowadzą przewody np. w urządzeniach na salach operacyjnych, systemach rehabilitacyjnych czy urządzeniach diagnostyki obrazowej.
Zastosowanie naszych komponentów w urządzeniach medycznych sprawia, że diagnostyka staje się coraz szybsza, unika się dodatkowych kosztów i pracy z powodu konserwacji lub awarii.
Technologia medyczna a rozwiązania z tworzyw sztucznych
Wyposażenie urządzeń medycznych – łóżka szpitalne
Cichy i płynny ruch łóżek, łatwa obsługa poręczy bocznych, a także odprowadzanie ładunków elektrostatycznych, stawiają miejscom łożyskowania niezwykle wysokie wymagania. Dotyczy to również ręcznego czyszczenia lub dezynfekcji związanych z błędami w dozowaniu środków myjących, a także tego, by pościel nie została zanieczyszczona smarami, a mechanizmy odpowiedzialne za ruch nie wymagały konserwacji.

W zależności od potrzeb, bezsmarowe produkty igus® mogą cechować się przewodnictwem elektrycznym, pochłaniać bardzo mało wilgoci, charakteryzować wysoką odpornością na działanie środków chemicznych oraz na wielokrotną hydrolizę. Są używane m.in. w:
- mechanizmach regulacji ramy,
- elementach odpowiadających za hamowanie,
- elektrycznych i hydraulicznych siłownikach zapewniających funkcje regulacyjne.
Przewody i e-prowadniki zapewniają niezawodny przesył energii oraz sygnałów do siłowników, nawet przy ograniczonej przestrzeni. Mogą mieć również właściwości antybakteryjne.
igus® może je dostarczać także jako konfekcjonowane systemy readychain®, fabrycznie zmontowane z e-prowadnikiem i złączami.
Technologia dentystyczna i urządzenia medyczne
Wielokrotnie powtarzane sekwencje ruchów bez efektu stick-slip w urządzeniach dentystycznych wymagają specjalnych mechanizmów. Rozwiązania igus® motion plastics® stosowane są m.in. w dentystycznych urządzeniach RTG (mechanizm regulacji w celu dostosowania do pacjenta), przy prowadzeniu mediów do mechanizmów regulacji urządzeń medycznych, w celu uzyskania „beztarciowego” przesuwania półek, urządzeń i uchwytów na narzędzia, a także w piecach i centrach obróbki przy produkcji protez dentystycznych.

Wyposażenie gabinetów okulistycznych i urządzenia operacyjne
Wymagania, jakie stawiamy mechanicznym elementom stosowanym przy badaniu i leczeniu wzroku są niezwykle wysokie. Niski poziom hałasu, płynny ruch, a także wysoka higieniczność oraz precyzja mają kluczowe znaczenie, jako że wszelkie niedokładności w olbrzymim stopniu negatywnie wpływają na wyniki obserwacji i leczenia pacjenta.

Dzięki temu, że stosowanie dodatkowych smarów nie jest konieczne w przypadku materiałów iglidur®, gwarantują one spełnienie tych wymagań. Materiały te nie powodują efektu stick-slip. Mogą być również produkowane w nietypowych kształtach, np. jako elementy wahliwe lub moduły śrub pociągowych do lamp szczelinowych, ruchome nośniki i uchwyty urządzeń, mechanizmów regulacji siedzeń, przenośnych i stacjonarnych urządzeń do badania wzroku oraz urządzeń powiększających. Systemy e-prowadnikowe igus® oraz przewody chainflex® zapewniają także niezawodną przez długi okres czasu transmisję danych, np. sygnałów wideo do urządzeń wyświetlania i zapisu.
Wózki inwalidzkie
Wszystkim użytkownikom wózków inwalidzkich, należy zapewnić niezawodność i wytrzymałość, gdy wózki poruszają się po nierównych powierzchniach lub, gdy trzeba je podnieść, przy transporcie cięższych pacjentów. Dodatkowo, nieprzyleganie brudu zmniejsza zużycie elementów, zaś płynny ruch bez efektu stick-slip sprawia, że pacjenci czują się niezwykle komfortowo. Produkty igus® możliwe są do zastosowania w wózkach inwalidzkich, np. w mechanizmach nożycowych, regulowanych wspornikach czy elementach podwozia.
Sale operacyjne
Wytrzymałość na uderzenia i wysokie obciążenia, dobra odporność na środki czyszczące, a także bezobsługowość oznacza, że wyposażenie sali operacyjnej jest zawsze gotowe do działania.

Dzięki zastosowaniu mogących pracować w niewielkich przestrzeniach e-prowadników igus® do przewodów elektrycznych i hydraulicznych, łożysk iglidur® w silnikach z przekładniami ślimakowymi do regulacji podparć ramion i nóg, a także napędów liniowych w kolumnach podnoszących, wyposażenie sali operacyjnej, takie jak stoły, lampy, urządzenia podłączane, nośniki monitorów oraz narzędzia medyczne, mogą te właściwości uzyskać.
Protezy i ortezy
Czystość i bezobsługowość, to tylko dwie z wielu zalet przemawiających na korzyść stosowania łożysk ślizgowych iglidur® oraz przegubowych igubal® w protezach i ortezach. Łożyska te cechują się także wyjątkową odpornością na zużycie. Użytkownicy opisują ruch z zastosowaniem łożysk iglidur® jako charakteryzujący się niezwykłą płynnością, a jednocześnie stabilnością.
Systemy rehabilitacji
Od systemu leczniczego do treningu chodu i systemów kąpielowych oraz podnośników schodowych dla osób starszych. Wysokie obciążenia łożysk zapewniających płynny ruch są tak samo ważne, jak maksymalna żywotność i niskie ceny zakupu.

W systemach rehabilitacji, istotna jest też możliwość łatwej konserwacji oraz niezawodne prowadzenie różnych przewodów elektrycznych lub dodatkowych przewodów danych. Systemy prowadników kablowych oraz przewody chainflex® firmy igus® zapewniają te zalety, tak samo jak technologia łożysk ślizgowych drytech®.
Zobacz także: Druk 3D w medycynie. Jak tworzywa sztuczne iglidur® wspierają technologię medyczną?




Odpowiednie wyposażenie placówek medycznych jest kluczowe, ponieważ wpływa to na wyższy poziom świadczenia usług. Gabinety lekarskie, przychodnie oraz szpitale powinny posiadać podstawowe sprzęty, jak np. wagi medyczne oraz te bardziej zaawansowane technologicznie.
Wymagania są może i duże, ale przy tak ważnych urządzeniach, jakimi są sprzęty medyczne, to jest nieuniknione. Jak ktoś ma własną klinikę albo jest dyrektorem placówki musi inwestować w dobry jakościowo sprzęt, który spełnia odpowiednie normy. My ostatnio tyle się oszukaliśmy, że już mi ręce opadały… Kto by pomyślał, że porządne audiometry będą stanowić aż taki problem.