Zamknięte prowadniki kablowe w rotomouldingu: case study firmy OREX

  • Post author:

Maszyny do formowania rotacyjnego pracują długo, intensywnie i w trudnym otoczeniu. Wysoka temperatura, pył i ruch obrotowy to mieszanka, która szybko ujawnia słabe punkty instalacji. A w praktyce jednym z najczęstszych źródeł problemów są przewody i węże prowadzone „tak, żeby działało”.

szkolenia online igus - maszyny vendingowe

Prowadniki kablowe, łożyska i silniki w maszynach vendingowych

Bezpłatny webinar: mniej awarii, stabilna praca

Powtarzalne ruchy i praca bez stałego nadzoru wymagają niezawodnych komponentów. Niewłaściwe prowadzenie przewodów, tarcie czy luzy mogą zatrzymać automat i wymusić serwis.

Podczas webinaru Akademii igus pokażemy, jak dobierać prowadniki kablowe, łożyska i silniki do obciążeń oraz cykli pracy. Omówimy typowe miejsca zużycia i sposoby ograniczania przestojów w mechanizmach wydawania, podnoszenia, sortowania i dozowania.

28 października 2026 r. | środa | godz. 11:00
Online, udział bezpłatny.
Prowadzący: Kamil Niemyjski i Rafał Wach

W rozwiązaniach firmy OREX, która od wielu lat współpracuje z igusem i wykorzystuje rozwiązania kablowe chainflex oraz systemy prowadnikowe readychain, widać podejście, które warto powielić. Zamknięte prowadniki kablowe oraz przewody dobrane do pracy w ruchu, połączone w jeden, uporządkowany system to sprawdzone rozwiązanie.

Dlaczego w rotomouldingu prowadzenie przewodów jest krytyczne

W rotomouldingu liczy się powtarzalność. Jeśli maszyna pracuje w cyklach, a do tego często w trybie 24/7, to każdy przestój boli podwójnie: zatrzymuje produkcję i wydłuża cały proces.

Instalacja w ruchu jest narażona na:

  • temperaturę i zmiany warunków pracy,
  • zapylenie i zabrudzenia,
  • powtarzalne zginanie i skręcanie,
  • drgania, naprężenia i przypadkowe przetarcia.

Efekt uboczny „luźnego” prowadzenia przewodów jest dobrze znany: z czasem rośnie ryzyko uszkodzeń, plątania, luzów i awarii sygnałów.

Czego potrzebował OREX?

OREX projektuje maszyny do formowania rotacyjnego i mocno stawia na automatyzację. To oznacza wiele przewodów: zasilanie, sterowanie, sygnały, czujniki, czasem też rozwiązania pneumatyczne.

W rozwiązana dla tego producenta kluczowe były trzy cele:

  • bezpieczne prowadzenie przewodów i węży, bez ryzyka plątania,
  • odporność na środowisko pracy, w tym pył i wysoka temperatura,
  • mniej przestojów i łatwiejszy serwis, czyli przewidywalność w utrzymaniu ruchu.


Firma OREX podkreśla, że buduje maszyny pod potrzeby klienta i rozwija funkcje związane z monitoringiem oraz diagnostyką. To naturalnie zwiększa wagę niezawodnego okablowania.

Rozwiązanie: systemy readychain z zamkniętym prowadnikiem kablowym R4

W maszynach OREX stosowane są systemy readychain igus, czyli wstępnie zmontowane systemy prowadzenia energii, gotowe do montażu. W praktyce oznacza to spójny układ, w którym:

  • prowadnik i przewody są dobrane do pracy w ruchu,
  • montaż jest szybszy i bardziej powtarzalny,
  • łatwiej ograniczyć błędy doboru i niezgodności między komponentami.

Jednym z kluczowych elementów są zamknięte prowadniki kablowe R4 (e-tuba), które zapewniają dodatkową ochronę przewodów w trudnych warunkach.

W tej aplikacji prowadzone są m.in.:

  • przewody serwo,
  • przewody enkoderowe,
  • przewody i rozwiązania powietrzne (pneumatyczne).

Idea jest prosta. Jeśli przewody mają pracować w ruchu długo i stabilnie, muszą być prowadzone w systemie, który je porządkuje, chroni i pozwala łatwo serwisować.

Korzyści dla producenta maszyn i użytkownika końcowego

Dla producenta (OEM):

  • mniej ryzyka awarii związanych z okablowaniem,
  • łatwiejszy montaż i szybsze uruchomienie,
  • większa powtarzalność w kolejnych projektach,
  • mniejsze ryzyko reklamacji i kosztów serwisowych.

Dla użytkownika:

  • większa dostępność maszyny,
  • mniej nieplanowanych przestojów,
  • łatwiejszy serwis i bardziej przewidywalne koszty utrzymania ruchu,
  • większe bezpieczeństwo procesu produkcyjnego.

Gotowość na rozbudowę

Maszyny rzadko stoją w miejscu. Dochodzą czujniki, dodatkowe osie, nowe funkcje zdalnego nadzoru. Jeśli prowadzenie przewodów jest modułowe, łatwiej dodać kolejne elementy bez przebudowy całej instalacji. W rozwiązaniach opracowanych dla firmy OREX, również ta „rozwojowość” była jednym z ważnych kierunków.

Podsumowanie

Case study OREX pokazuje, że zamknięte prowadniki kablowe oraz dobrze dobrane przewody do pracy w ruchu nie są dodatkiem. To fundament niezawodności w maszynach pracujących w wysokiej temperaturze i w długich cyklach.

Jeśli projektujesz maszynę, w której awaria przewodu zatrzymuje proces, zacznij od pytania: czy prowadzenie przewodów jest zaprojektowane do ruchu, czy tylko „poprowadzone”. Skontaktuj się z naszym ekspertem od systemów readychain, Karolem Lenkiewiczem (klenkiewicz@igus.net) i skonsultuj z nim swoje potrzeby montażowe.

Dodaj komentarz