Żywice iglidur® do druku 3D – odporne na zużycie i łatwe w obróbce

  • Post author:

Druk 3D rozwija się w zawrotnym tempie, a jednym z przełomowych rozwiązań są żywice iglidur®, stworzone specjalnie do produkcji elementów odpornych na zużycie. Dzięki nim możliwe jest tworzenie niezwykle trwałych, filigranowych części, które dodatkowo nie wymagają smarowania ani konserwacji. Sprawdź, dlaczego warto postawić na trybożywice igus i jak bezpiecznie z nich korzystać.

Żywice iglidur® – czym się wyróżniają?

W porównaniu z konwencjonalnymi materiałami do druku 3D, żywice iglidur® oferują od 30 do 60 razy większą odporność na zużycie. To ogromna przewaga szczególnie w aplikacjach, w których części pracują w ruchu i są narażone na intensywną eksploatację.

Do głównych zalet należą:

  • wysoka trwałość i odporność na ścieranie,
  • możliwość drukowania na klasycznych drukarkach DLP i LCD,
  • produkcja elementów o bardzo drobnych szczegółach,
  • bezsmarowe i bezobsługowe działanie gotowych części.

Jak przygotować się do druku 3D z żywicami iglidur®?

Aby proces przebiegał sprawnie i bezpiecznie, należy zadbać o kilka kluczowych aspektów:

  1. Bezpieczeństwo pracy
    Żywica może być szkodliwa dla zdrowia, dlatego konieczne jest używanie okularów ochronnych i rękawiczek, a także praca w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
  2. Przygotowanie drukarki
    • sprawdź czystość zbiornika i platformy roboczej,
    • upewnij się, że platforma jest prawidłowo skalibrowana,
    • wymieszaj żywicę przed użyciem, aby uzyskać jednorodną strukturę.
  3. Proces druku
    Żywica jest utwardzana warstwa po warstwie przy użyciu promieniowania UV. Czas zależy od drukarki i ustawionych parametrów.

Postprocessing – jak uzyskać najlepszy efekt?

Po wydrukowaniu elementu konieczne jest:

  • odsączenie resztek żywicy i jej ponowne wykorzystanie,
  • oczyszczenie części w izopropanolu (najlepiej w myjce ultradźwiękowej),
  • dokładne wysuszenie i usunięcie pozostałości żywicy ze szczelin,
  • końcowe utwardzenie w komorze UV, które zwiększa trwałość i jakość powierzchni.

Gotowe części na zamówienie

Nie masz własnej drukarki? Żaden problem. Dzięki programowi iglidur® Designer możesz zamówić komponenty już od jednej sztuki, a igus wyprodukuje je w ciągu trzech dni roboczych. To szybkie i wygodne rozwiązanie, które pozwala przetestować trybożywice bez konieczności inwestycji w sprzęt.

Podsumowanie

Żywice iglidur® to doskonałe rozwiązanie dla inżynierów i konstruktorów, którzy chcą łączyć wysoką precyzję druku 3D z trwałością i odpornością na zużycie. Dzięki nim możesz tworzyć niezawodne komponenty do zastosowań przemysłowych – szybko, bezpiecznie i ekonomicznie.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem!

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące drukiem 3D z żywicy iglidur®, skontaktuj się z naszym ekspertem – Michałem Sędrowskim (msedrowski@igus.net). Z pewnością rozwieje wszelkie Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz