Przewody odporne na temperaturę – niezawodność od -40°C do +180°C od igus

  • Post author:

Niezależnie od tego, czy pracujesz w chłodni, hucie, na morzu czy w hali produkcyjnej – tam, gdzie temperatura nie zna kompromisów, potrzebujesz pewnych rozwiązań. Dowiedz się, jak chainflex – przewody odporne na temperaturę sprawdzają się w ekstremalnych warunkach – i dlaczego warto na nich polegać.

Różne problemy, jedna recepta – zaczynamy drugi sezon przygód Doktora chainflex

Maszyny pracujące na zewnątrz zimą są narażone na skrajne warunki. Gdy przewody są źle dobrane, mogą pękać. To z kolei prowadzi do zakłóceń, a nawet kosztownych przestojów w pracy instalacji. W premierowym odcinku drugiej serii filmów z Dr chainflex przedstawiamy właśnie taki przypadek. Bohater odcinka najpierw trafnie diagnozuje problem, a następnie proponuje konkretne rozwiązanie. W zależności od zakresu temperatur, poleca przewody z płaszczem PUR lub – do ekstremalnego mrozu – przewody wykonane z TPE.

Obejrzyj film i sprawdź, czy Twoje przewody poradzą sobie w niskich temperaturach.

Dlaczego temperatura ma znaczenie?

W przemyśle warunki pracy rzadko bywają idealne, a zmienność temperatur – zarówno nagłe spadki poniżej zera, jak i długotrwałe oddziaływanie wysokiego ciepła – może prowadzić nie tylko do uszkodzenia przewodów, ale również do zakłóceń w komunikacji i poważnych awarii całych instalacji. Dlatego powstały przewody odporne na temperaturę, które zapewniają ciągłość działania nawet w najbardziej wymagającym środowisku.

Zimno, gorąco i wszystko pomiędzy

W zależności od specyfiki branży, przewody muszą sprostać różnym temperaturom:

  • Przewody niskotemperaturowe znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie instalacje muszą działać niezawodnie mimo mrozu. W technice chłodniczej, klimatyzacyjnej, w aplikacjach morskich, a także w zewnętrznych systemach montowanych na zimę.
  • Z kolei przewody wysokotemperaturowe idealnie sprawdzają się w środowiskach o podwyższonej temperaturze. Należą do nich hutnictwo, obróbka szkła, ceramiki czy cementu. Są doskonałe również w przypadku suwnic z długimi przesuwami, gdzie elastyczność musi iść w parze z odpornością na ciepło.

chainflex to linia przewodów igus, która łączy odporność termiczną z trwałością mechaniczną – dzięki czemu nie tylko przetrwają, ale i będą działać niezawodnie w ruchu.

Przewody odporne na temperaturę - komora klimatyczna w laboratorium testowym igus

Laboratorium ekstremalnych testów

igus dysponuje nie tylko klasycznym laboratorium testowym, ale także specjalnym kontenerem klimatycznym. Tam przewody chainflex przechodzą testy w ruchu przy temperaturze nawet -40°C, z zachowaniem pełnych warunków montażu w e-prowadnikach.

To właśnie tam udowodniono, że przewody igus mogą wytrzymać nawet 400 milionów cykli pracy – i to nie tylko w teorii, ale w rzeczywistych warunkach.

Trzy poziomy odporności – tylko od igus

igus jako jedyny producent oferuje 3 niezależnie testowane kategorie odporności przewodów:

  1. Montaż zgodnie z DIN – dla instalacji stałych
  2. Ruch zgodnie z DIN – dla przewodów elastycznych
  3. e-prowadnik igus – testowany w ruchu, w warunkach zbliżonych do rzeczywistych

Dzięki tym kategoriom dobór odpowiedniego przewodu do aplikacji jest bezpieczny, łatwy i przewidywalny.

Odporność na temperaturę to nie wszystko

Wysoka elastyczność i przemyślana konstrukcja przewodów chainflex zapewniają:

  • redukcję naprężeń wewnętrznych,
  • odporność na mikropęknięcia płaszcza,
  • brak konieczności smarowania,
  • i minimalną potrzebę konserwacji.
Przewody odporne na temperaturę - testy przewodów chainflex w e-prowadniku

To kluczowe w miejscach trudno dostępnych lub o wysokim koszcie przestojów – jak huty, zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych czy przemysł morski.

Nie tylko miedź i izolacja – cała struktura ma znaczenie

W igus przewody projektowane są jako zintegrowany system:

Przewody odporne na temperaturę – praktyczne zastosowania

  • Huty i odlewnie – temperatura powyżej 150°C
  • Chłodnie i mroźnie – nieprzerwana praca przy -30°C
  • Przemysł morski – zmienna temperatura i wysoka wilgotność
  • Sauny przemysłowe i piece – połączenie ciepła i pary wodnej

Podsumowanie

Jeśli chcesz mieć pewność, że przewód nie zawiedzie Cię wtedy, gdy temperatura robi się naprawdę ekstremalna – postaw na chainflex – przewody odporne na temperaturę. To gwarancja niezawodności, poparta milionami cykli testowych i doświadczeniem w najtrudniejszych warunkach.

Masz pytania? Skontaktuj się z naszym ekspertem, Maciejem Ślęzakiem (mslezak@igus.net), który wyjaśni wszystkie zawiłości i podpowie rozwiązanie.

Zaproszenie na webinar 26 sierpnia 2026 - bezpłatne szkolenie - prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Prowadnice, łożyska i napędy odporne na wodę morską

Bezpłatne szkolenie online: dobór komponentów do jachtów i statków

Sól, wilgoć i mgła solna szybko ujawniają słabe punkty układów ruchu, prowadząc do większych oporów, zużycia, luzów i kosztownych przestojów.

Podczas szkolenia pokażemy, jak dobierać prowadnice, łożyska i napędy do realnych obciążeń, cykli pracy i warunków morskich. Omówimy najważniejsze kryteria, typowe błędy oraz rozwiązania stosowane na jachtach, statkach i jednostkach roboczych.

Dołącz 26 sierpnia 2026 r. o godz. 11:00. Udział jest bezpłatny.
Szkolenie poprowadzą: Kamil Niemyjski i Michał Obrębski.

Dodaj komentarz