Nagrody VECTOR 2022. Zdobądź uznanie i nagrodę pieniężną za innowacyjną aplikację wykorzystującą e-prowadniki igus®

Czy używasz e-prowadników igus® do prowadzenia przewodów w swojej aplikacji? A co z kablami chainflex®? Czy ludzie opisują Twoje zastosowanie jako "innowacyjne"? Czy e-prowadniki igus ® pomogły Ci zrealizować Twoją…

Czytaj dalejNagrody VECTOR 2022. Zdobądź uznanie i nagrodę pieniężną za innowacyjną aplikację wykorzystującą e-prowadniki igus®

Szkolenia online igus „Zostań specjalistą branżowym igus w 12 miesięcy…” Podsumowanie 2021 – zobaczcie to jeszcze raz!

Dwanaście miesięcy temu zaprosiliśmy Państwa na cykl spotkań online pt. „Zostań specjalistą branżowym igus w 12 miesięcy…” Dzisiaj, przyszła pora na podsumowania. Mijające dwanaście miesięcy to dla wszystkich specyficzny czas.…

Czytaj dalejSzkolenia online igus „Zostań specjalistą branżowym igus w 12 miesięcy…” Podsumowanie 2021 – zobaczcie to jeszcze raz!

Cała naprzód, czyli jak wytrzymałe łożyska ślizgowe igus® iglidur® TX1 zapewniają bezobsługowy napęd pojazdu PowerBully

Czy to w lesie, w błocie, na wrzosowisku czy na pustyni - firma Kässbohrer Geländefahrzeug AG opracowała pojazd PowerBully na wszystkie nieprzejezdne tereny. Maszyna z napędem łańcuchowym walczy o dotarcie…

Czytaj dalejCała naprzód, czyli jak wytrzymałe łożyska ślizgowe igus® iglidur® TX1 zapewniają bezobsługowy napęd pojazdu PowerBully

Po co nam funkcja antyrotacyjna (antyobrotowa)? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych

W jednym z artykułów pokazaliśmy Ci kilka sposobów, jak zabezpieczyć łożyska przed ruchem osiowym w otworze. W tym wpisie chcemy pokazać, jak w prosty sposób skorzystać z funkcji antyrotacyjnej (antyobrotowej)…

Czytaj dalejPo co nam funkcja antyrotacyjna (antyobrotowa)? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych

Jakie są sposoby zabezpieczania łożysk ślizgowych osiowo? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych w gnieździe.

Wiesz już, dlaczego łożyska mogą poruszać się w swoich otworach montażowych i co możemy z tym zrobić. Jeśli pasowanie na wcisk nie wystarcza, aby utrzymać łożysko na miejscu, można to…

Czytaj dalejJakie są sposoby zabezpieczania łożysk ślizgowych osiowo? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych w gnieździe.

Dlaczego łożyska ślizgowe mogą wysuwać się z otworu? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych przed wypadaniem z gniazda

Kiedy łożyska z tworzywa sztucznego „wyprowadzają się”, zazwyczaj nie jest to związane z szukaniem lepszego domu. Ale z pewnością oznacza to, że ich poprzednie miejsce zamieszkania nie przypadło im do…

Czytaj dalejDlaczego łożyska ślizgowe mogą wysuwać się z otworu? Prawidłowe zabezpieczenie łożysk ślizgowych przed wypadaniem z gniazda

Offshore – czy przemysł morski jest gotowy na inteligentne tworzywa sztuczne?

Przemysł offshore, to branża, w której konserwacja kosztuje miliony, ale czy takie koszty są naprawdę konieczne? Inteligentne rozwiązania igus® pozwalają na monitorowanie stanu kabli i e-prowadników, co pozwala na znaczne…

Czytaj dalejOffshore – czy przemysł morski jest gotowy na inteligentne tworzywa sztuczne?

Po co nam certyfikat z weryfikacją UL (UL Verified) dla przewodów chainflex®?

Wielu Klientów pytało nas ostatnio, dlaczego dodajemy kolejny certyfikat do naszego portfolio produktów. Mamy już certyfikat UL. Po co jeszcze jeden? Dlaczego potrzebujemy certyfikatu UL Verified? Co on mówi i…

Czytaj dalejPo co nam certyfikat z weryfikacją UL (UL Verified) dla przewodów chainflex®?

Dlaczego w igus® tak dużo testujemy? O normach, standardowych testach i naszym laboratorium testowym dla przewodów

To jest dobre i uzasadnione pytanie. Jest tak dlatego, że testy pochłaniają dużo czasu i pieniędzy. Czy nie ma jakiegoś standardowego testu, który musi wykonać każdy producent kabli? Jakie informacje…

Czytaj dalejDlaczego w igus® tak dużo testujemy? O normach, standardowych testach i naszym laboratorium testowym dla przewodów