Bezobsługowe i odporne na korozję części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych

  • Post author:

Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu

Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.

Bądź z nami ONLINE!
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 11.00

Branża jachtowa stawia ekstremalne wymagania każdemu komponentowi – od odporności na wilgoć, słoną wodę i promieniowanie UV po lekkość, trwałość i bezobsługowość. Produkty igus®, stworzone do pracy w trudnych warunkach, zapewniają płynną, cichą i odporną na korozję pracę kluczowych mechanizmów jachtowych. W tym opracowaniu przedstawiamy części igus do jachtów, żaglówek i łodzi sportowych, a także ich najważniejsze zastosowania, korzyści oraz sprawdzone wdrożenia.

Wprowadzenie do branży jachtowej

Branża jachtowa jest jednym z najbardziej wymagających sektorów przemysłu, w którym każdy komponent musi spełniać rygorystyczne normy. Jachty, łodzie sportowe i inne jednostki pływające muszą sprostać wyjątkowym wyzwaniom eksploatacyjnym. Niezależnie od tego, czy chodzi o silnik, układ sterowania czy elementy wnętrza, wszystkie komponenty muszą być odporne na stałe działanie wilgoci, słoną wodę, promieniowanie UV, skrajne temperatury, intensywne obciążenia mechaniczne i drgania, w tym na działanie wiatru i fal. Jednocześnie istotne są lekkość, trwałość i bezobsługowość, szczególnie w konstrukcjach wymagających precyzyjnego przesuwu i długiej żywotności bez konserwacji.

Produkty igus®, zaprojektowane z myślą o ruchu w trudnych warunkach, doskonale sprawdzają się zarówno nad, jak i pod wodą. Od pojedynczych komponentów, takich jak łożyska ślizgowe iglidur® i łożyska samonastawne igubal®, po kompletne systemy liniowe drylin® – rozwiązania igus® zapewniają cichą, płynną i odporną na korozję pracę we wszystkich kluczowych mechanizmach jachtowych.

Dzięki tym technologiom zarówno jednostki prototypowe, jak i wielkoseryjne produkcje łodzi mogą spełniać najwyższe standardy niezawodności. W niniejszym opracowaniu przedstawiamy najważniejsze zastosowania rozwiązań igus® w przemyśle jachtowym, ich zalety oraz rzeczywiste wdrożenia, które potwierdzają ich skuteczność w praktyce.

Części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych - drylin, igubal,  iglidur dla branży jachtowej

Kluczowe wyzwania w technice jachtowej

Jachty wymagają komponentów, które:

  • są odporne na korozję – niezawodność w kontakcie z wodą morską;
  • zapewniają płynną, cichą i bezproblemową pracę – komfort użytkowania;
  • nie wymagają smarowania – eliminacja zabrudzeń i redukcja kosztów konserwacji;
  • są lekkie i kompaktowe – redukcja masy jachtu bez utraty wytrzymałości;
  • są odporne na ekstremalne warunki atmosferyczne – wilgoć, promieniowanie UV, skrajne temperatury.

Produkty i rozwiązania igus® skutecznie eliminują problemy związane z klasycznymi systemami metalowymi, dlatego też oferują alternatywę o wyższej trwałości i efektywności kosztowej.

Zastosowania prowadnic liniowych drylin® w branży jachtowej

Systemy przesuwne na jachtach motorowych i żaglowych

Współczesne jachty wymagają niezawodnych, lekkich i bezobsługowych mechanizmów przesuwnych, dlatego tradycyjne prowadnice metalowe często ulegają korozji, wymagają smarowania i generują hałas. Prowadnice liniowe drylin®, dzięki wykorzystaniu wysokowydajnych tworzyw sztucznych i aluminium odpornego na korozję, eliminują te problemy, zapewniając długotrwałą, cichą i niezawodną pracę. Dlatego też, doskonale sprawdzają się w takich zastosowaniach jak drzwi przesuwne, suwklapy czy dachy przesuwne, zapewniając długą żywotność i komfort użytkowania. Sprawdź, jakich części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych używają producenci.

Drzwi przesuwne na jachtach – prowadnice liniowe drylin®

Funkcja: umożliwiają płynne i lekkie otwieranie oraz zamykanie drzwi przesuwnych w kabinie jachtu, dzięki czemu zapewniają wysoki komfort użytkowania.

  • Odporność na korozję i bezobsługowość
  • Cicha praca
  • Brak konieczności smarowania

W jednym z projektów realizowanych przez firmę FHU Perfekt Lech Dobromiecki, odpowiedzialną za wyposażenie jachtów i łodzi, zastosowano prowadnice liniowe drylin® WS-10 w połączeniu z hybrydowymi wózkami WJRM-21-10 i WJRM-01-10. Rozwiązanie to wykorzystano w mechanizmie drzwi oddzielających kokpit od półpokładu. Dzięki takiej konfiguracji uzyskano płynny, precyzyjny ruch oraz cichą i bezawaryjną pracę – bez konieczności smarowania i regularnej konserwacji. To szczególnie istotne w środowisku morskim, gdzie wilgoć, deszcz i słona woda mogą szybko degradować tradycyjne metalowe komponenty. Wybór bezsmarowych, odpornych na korozję elementów igus® doskonale odpowiada więc wymaganiom branży jachtowej.

Suwklapa (przejście kabina-pokład) – drylin® WS-10 + WJUM-01-10

Funkcja: umożliwia łatwe otwieranie i zamykanie suwklapy oddzielającej kabinę od pokładu, dzięki czemu eliminują potrzebę konserwacji.

  • Estetyczny i nowoczesny design
  • Odporność na warunki atmosferyczne
  • Kompaktowa konstrukcja

Dach przesuwny – drylin® WS-16 + WJUM-01-16

Funkcja: umożliwia płynne otwieranie i zamykanie dachu przesuwnego, dzięki czemu zwiększają komfort użytkowania jachtu.

  • Stabilność systemu
  • Brak konieczności konserwacji
  • Płynny przesuw

Przednia szyba motorówkidrylin® N

Funkcja: umożliwia przesuwanie szyby osłaniającej kokpit przed wiatrem, dzięki czemu zapewniają lepszą widoczność i ochronę.

  • Niski profil prowadnicy
  • Bezsmarowe i odporne na korozję rozwiązanie
  • Blokada pozycji

Przesuwana ławka na jachcie motorowymdrylin® NT-35

Funkcja: umożliwia łatwe odsunięcie ławki, dzięki czemu użytkownk uzyskuje łatwy dostęp do podnoszonego silnika.

  • Łatwy przesuw i składanie ławki
  • Kompaktowa konstrukcja
  • Bezobsługowość

System sterowania jachtem dla firmy Pegazus Boats Sp. z o.o.

Funkcja: prowadnice liniowe drylin® umożliwią wysuwanie systemu sterowania i zapewniają wygodną obsługę w pełnym zakresie ruchu.

  • Brak konieczności smarowania
  • Stabilność mechanizmu sterującego
  • Odporność na warunki morskie

System przesuwnego stołu z systemem blokowania pozycji

Prowadnice liniowe drylin® WS-10-40 z wózkami WWH-21-10-40 producent zastosował w systemie przesuwnego stołu z systemem blokowania pozycji, dzięki czemu możliwe było zapewnienie jego stabilność. Na indywidualne zapytanie można zamówić komplet prowadnic wraz z płytą montażową, która jest dopasowana do istniejącej konstrukcji łodzi, dlatego idealnie sprawdzi się w wymagających aplikacjach.

Funkcja: prowadnice liniowe drylin® zapewniają płynny przesuw stołu, sofy i wetbaru w ograniczonej przestrzeni, dlatego też są idealnym rozwiązaniem nawet na niewielkich łodziach.

  • Odporność na słoną wodę i wymagające warunki morskie
  • Brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Trwałość i wytrzymałość systemu

Zastosowania łożysk igubal® i iglidur® w mechanizmach sterujących i zawiasowych

Łożyska igubal® w systemie sterowania

Udział Szymona Rubana w regatach „Setką przez Atlantyk”.

Funkcja: zastosowanie łożysk przegubowych igubal® umożliwia precyzyjne sterowanie jachtem, a także eliminuje korozję i konieczność konserwacji.

  • Brak korozji
  • Małe rozmiary
  • Odporność na działanie warunków atmosferycznych

Siedzenia dla firmy BWP Skórkiewicz sp.j.

Funkcja: zastosowanie łożysk ślizgowych iglidur® w podstawach siedzeń łodzi motorowych i żaglowych zapewnia stabilność, a także odporność na zużycie.

  • Wysoka jakość materiałów
  • Długa żywotność i niezawodność
  • Łatwa dostępność komponentów

Otwieranie i zamykanie szprycbudy

Funkcja: łożyska samonastawne igubal® pozwalają na płynne otwieranie i zamykanie daszka kokpitowego, a także nie wymagają konserwacji.

  • Brak konieczności smarowania
  • Płynna i bezproblemowa praca
  • Odporność na zabrudzenia

Inne kluczowe aplikacje wykorzystujące części igus do jachtów, motorówek sportowych i żaglówek

Suwklapa z trybotaśmą – ruch suwanej klapy

Funkcja: zabezpieczenie szyby przed rysowaniem oraz eliminacja nieprzyjemnych dźwięków, co zapewnia długotrwałą ochronę i komfort użytkowania, dlatego jest to doskonałe rozwiązanie w wymagających warunkach.

  • Brak rys i zarysowań
  • Cicha praca
  • Eliminacja luzów

Amortyzowany fotel morski – drylin® WS-16, WJ200UM-01-16

Funkcja: prowadzenie siedziska fotela amortyzowanego sprężyną gazową, co znacząco zwiększa komfort użytkownika, a także poprawia stabilność podczas eksploatacji.

  • Brak konieczności smarowania
  • Wysoka trwałość
  • Odporność na korozję

Części igus do jachtów, żaglówek i łodzi sportowych – podsumowanie

igus® dostarcza szeroki wachlarz innowacyjnych, bezsmarowych i odpornych na korozję komponentów dla branży jachtowej. Dzięki prowadnicom liniowym drylin®, łożyskom igubal® oraz łożyskom ślizgowym iglidur®, producenci jachtów mogą znacząco zwiększyć niezawodność swoich jednostek pływających, a także zredukować koszty eksploatacji.

Kluczowe zalety rozwiązań igus® dla branży jachtowej:

  • Bezobsługowość – brak konieczności smarowania i konserwacji
  • Odporność na korozję – idealne do środowiska morskiego
  • Lekkość – zmniejszenie masy jachtu
  • Cicha praca – większy komfort użytkowania
  • Prostota montażu – gotowe rozwiązania

Masz pytania? Skontaktuj się z naszymi ekspertami!

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwiązaniach igus® dla przemysłu jachtowego, odwiedź stronę www.igus.pl/jachty. Możesz również skontaktować się z naszymi ekspertami. Kamil Niemyjski (kniemyjski@igus.net) i Radosław Sobociński (rsobocinski@igus.net) rozwieją wszelkie Twoje wątpliwości dotyczące zastosowań systemów drylin, podczas gdy Artur Mroczek (amroczek@igus.net) chętnie odpowie na pytania dotyczące zastosowania łożysk przegubowych igubal.

Zachęcamy do kontaktu.

Dodaj komentarz