Luz w łożysku, zużyty koszyk, pęknięty pierścień lub kulki. Przyczyn wymiany łożyska tocznego może być wiele. W tym artykule postaramy się przedstawić te, których nie należy lekceważyć. Bo łożyska toczne wymienione w odpowiednim momencie, to gwarancja sprawnie działających maszyn i braku nieplanowanych przestojów.

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Wymienić łożyska toczne? Oczywiście! Należy to zrobić, gdy…
- luz w łożysku spowodowany zużyciem osiągnął niedopuszczalny poziom, np. gdy wał „zwisa/opada”,
- koszyk jest zużyty i grozi mu wypadnięcie,
- pierścienie łożyska są pęknięte na skutek nadmiernych sił uderzeniowych,
- powierzchnia bieżni pierścieni łożyskowych jest wyraźnie uszkodzona,
- łożysko toczne jest zablokowane, np. z powodu dużych zanieczyszczeń.
- kulki (szkło) są pęknięte,
- występują niespotykane wcześniej emisje hałasu,
- z powodu osadów na kulkach nie ma już luzu łożyskowego.
Powyższe punkty, nie zawsze jednak dotyczą polimerowych łożysk tocznych xiros® i czasami nie ma konieczności montażu nowego łożyska. W przypadku zablokowania spowodowanego gromadzeniem się dużych zanieczyszczeń, możliwe jest przepłukanie lub przedmuchanie łożyska tocznego i dalsze jego użytkowanie. Dotyczy to oczywiście sytuacji, w których nie doszło do uszkodzenia pierścieni i kulek łożyska.
Jak często należy wymieniać łożyska toczne?
Każdy klient określa granicę zużycia, w zależności od obszaru zastosowania. W przypadku zastosowań, które wymagają wysokiej precyzji lub dokładności pozycjonowania, okresy pomiędzy konserwacjami powinny być krótsze. Dla użytkowników, którzy stosują np. rolki prowadzące xiros®, może obowiązywać wyższy poziom akceptacji, ponieważ wykonują one tylko proste zadania związane z prowadzeniem.
Dlaczego warto wybrać polimerowe łożysko toczne xiros®?
Nasze polimerowe łożyska toczne mają luz promieniowy wynoszący ok. 0,05 do 0,15 mm. Cechę tę zawdzięczają płynnej pracy oraz niskiemu momentowi obrotowemu. Dzięki otwartej konstrukcji są również bardzo łatwe w czyszczeniu.
Granica zużycia dla testów i bazy danych naszego kalkulatora żywotności jest określona na 0,2 mm (wzrost luzu promieniowego). Do tej wartości dodatkowego luzu promieniowego 0,2 mm firma igus® może zagwarantować perfekcyjną pracę swoich łożysk tocznych, testowanych w wewnętrznym laboratorium badawczym łożysk kulkowych.
Łożyska toczne xiros® bez tajemnic…
Odwiedź naszą stronę internetową i dowiedz się więcej o łożyskach tocznych igus®. Możesz również sprawdzić żywotność naszych łożysk kulkowych lub rolek prowadzących. A jeśli nadal nie znajdziesz odpowiedzi na wszystkie swoje pytania, napisz do naszej ekspertki, Moniki Korzeniowskiej (mkorzeniowska@igus.net), która rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.