Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Odpowiedź na pytanie: co to jest drukarka 3D wydaje się być prosta. W zasadzie, jest to maszyna, dzięki której możliwe jest drukowanie przestrzenne. Jak to wygląda?
Co to jest drukarka 3D?
Z pomocą drukarki 3D można wykonać trójwymiarowy obiekt, na przykład poprzez stopienie plastiku lub metalu. Co więcej, nie potrzeba do tego żadnych innych narzędzi.
Drukarki 3D – zasada działania
Element z drukarki 3D zwykle tworzy się w ten sam sposób. Materiał nakłada się warstwa po warstwie aż do zakończenia drukowania. Proces tworzenia różni się jednak dla poszczególnych technologii drukowania 3D. Nałożone warstwy można łączyć przez stopienie, polimeryzację światłem UV lub połączenie materiału za pomocą spoiw.
Pliki projektowe do drukarki 3D
Do wytworzenia obiektu w drukarce 3D potrzebny jest oczywiście odpowiedni plik projektowy – model 3D lub plik CAD. Na tej podstawie, drukarka tworzy obiekt, całkowicie przekształcając plik projektowy w polecenia maszynowe – tak zwany kod G. Jest to charakterystyczne dla drukarek, w których materiał jest nakładany warstwa po warstwie.
Materiały do druku 3D
Ponieważ możliwe są różne procesy drukowanie, dostępne są również różne materiały do druku 3D. W związku z tym, jaka metoda zostanie wybrane, dostępne są materiały w postaci proszku, płynu, włókna (filamentu) lub drutu.
Zbuduj swoją drukarkę 3D
Dowiedz się, jak zbudować drukarkę 3D. Zrób to sam, z gotowym projektem i komponentami igus®.

Pobierz dane techniczne projektu*
* Podane tutaj modele i rysunki to przykład zastosowania różnych komponentów igus®.
Firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które mogą powstać w wyniku zastosowania modeli, rysunków i produktów. W związku z tym, nie oferuje się wsparcia dla konstrukcji tej drukarki 3D, ponieważ igus® nie jest producentem drukarek 3D.
Sprawdź, produkty najczęściej stosowane do samodzielnej budowy drukarek 3D.



Bardzo ciekawa recenzja, teraz już wiem, że warto zdecydować się na taki produkt. Uwielbiam Twojego bloga, ponieważ ułatwia on dokonywanie zakupów. Z tego powodu poczytałabym o wyborze odpowiedniej anteny wewnętrznej. Napiszesz coś o tym?
Super artykuł! Zawsze mnie ciekawł ten druk 3D, chociaż z drukarek to znam tylko drukarki etykiet zebra, które używamy u nas w sklepie 😀 Fajnie, że wszystko wyjaśnione w prosty sposób – zrozumiał nawet taki laik jak ja.