W praktyce awarie komunikacji często zaczynają się od parametru, jakim jest promień gięcia przewodu. Dzieje się tak, ponieważ prowadnik narzuca łuk, a przewód pracuje w nim tysiące cykli. Jeśli promień jest zbyt mały, rośnie ryzyko uszkodzeń mechanicznych i spadku jakości ekranowania. Wyjaśnienie tego problemu pokazujemy też w 7 odcinku serii przygód Dr chainflexa.

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Kiedy promień gięcia przewodu jest podejrzany
Zacznij od objawów, bo one są powtarzalne. Najczęściej komunikacja działa przez chwilę, a potem pojawiają się błędy i restarty.
Do tego przestoje rosną, bo problem wraca losowo. Szczególnie uważaj, gdy masz mało miejsca na prowadniki. Wtedy promień gięcia przewodu bywa “na styk”, więc margines znika.
Jak sprawdzić promień gięcia przewodu w prowadniku
Najpierw ustal promień gięcia prowadnika. W praktyce promień gięcia jest liczony do środka ogniwa. Następnie sprawdź minimalny promień dla przewodu. Często jest podany jako współczynnik razy średnica zewnętrzna d. W skrócie liczysz: R min = faktor x d. Na koniec porównaj wartości. Promień prowadnika powinien być większy niż minimalny promień przewodu. Optymalny jest jednak największy możliwy promień.
Dlaczego zbyt mały promień gięcia przewodu niszczy ekran
Gdy promień jest za mały, przewód pracuje poza swoją konstrukcją. Wtedy rosną naprężenia w żyłach, izolacji i całym ekranie.
Z czasem ekran traci ciągłość i stabilność w ruchu. W efekcie spada odporność na zakłócenia elektromagnetyczne. Dlatego sieć Profinet zaczyna “pływać”, mimo poprawnej konfiguracji.
Ekranowanie i “pokrycie optyczne”: co warto wiedzieć
Skuteczność ekranu opisuje między innymi pokrycie optyczne ekranu. To obszar, który jest optycznie zakryty przez ekran. Jeśli ekran jest z folii, pokrycie może być bardzo wysokie. Jednak w ruchu folia bywa mniej odporna. Z kolei oplot lepiej znosi ruch, ale ma przerwy między drutami. W kablach w ruchu liniowym igus wskazuje oplot jako najlepsze rozwiązanie. Najlepsze wyniki ekranowania uzyskuje się przy pokryciu optycznym 90%.
Jak dobrać rozwiązanie, gdy promień gięcia przewodu jest mały
Jeśli nie możesz zwiększyć promienia prowadnika, zmień podejście. Wtedy dobierasz przewód do małego promienia, a nie odwrotnie. To ważne także przy wypełnieniu prowadnika. Promień gięcia prowadnika zależy od najgrubszego lub najsztywniejszego przewodu. Dlatego jeden “twardy” kabel potrafi wymusić gorsze warunki dla reszty.
Przykład doboru: przewody CFBUS.LB do małych promieni
W rodzinie przewodów busowych igus znajdziesz wersje pod małe promienie. W tabelach dla serii CFBUS.LB widać niższe wartości współczynnika R min. Dla zakresu CFBUS.LB .040-.060 pojawia się faktor 7,5 x d. To dobry kierunek, gdy promień gięcia przewodu w maszynie jest ograniczony. Dodatkowo seria ma ekran ogólny i konstrukcję pod pracę w e-prowadnikach.
Checklista wdrożeniowa
Sprawdź te punkty przed zamówieniem przewodu:
- Zmierz promień gięcia prowadnika i potwierdź punkt odniesienia.
- Policz R min przewodu z faktora i średnicy zewnętrznej d.
- Zostaw zapas, bo większy promień wydłuża żywotność.
- Zweryfikuj pokrycie optyczne ekranu i typ ekranu.
- Unikaj “najsztywniejszego” przewodu, który psuje cały dobór.
Jeśli chcesz, dopasujemy przewód do Twojego promienia i środowiska EMC. Wystarczy, że podasz promień prowadnika, długość drogi i typ sieci. Napisz na adres mslezak@igus.net, a nasz Dr chainflex, czyli Maciej Ślęzak z pewnością pomoże Ci we właściwym doborze kabla.