Bezobsługowe i odporne na korozję części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych

Branża jachtowa stawia ekstremalne wymagania każdemu komponentowi – od odporności na wilgoć, słoną wodę i promieniowanie UV po lekkość, trwałość i bezobsługowość. Produkty igus®, stworzone do pracy w trudnych warunkach,…

Czytaj dalejBezobsługowe i odporne na korozję części igus do jachtów, żaglówek i łodzi motorowych

Przenośnik taśmowy z efektywną regulacją formatu w przemyśle opakowaniowym

Jak skutecznie wykorzystać przenośnik taśmowy? Wystarczy zainstalować rozwiązanie z przekładniami drygear® Apiro® od igus. Udowodnimy to na podstawie rozwiązania zastosowanego przez włoską firmę I.B.srl. Przedstawimy, jak innowacyjna technologia radzi sobie…

Czytaj dalejPrzenośnik taśmowy z efektywną regulacją formatu w przemyśle opakowaniowym

Go Zero Lubrication! Bezsmarowe tworzywa sztuczne tworzą czystą rewolucję w przemyśle

Każdego roku 750 miliardów dolarów jest traconych z powodu awarii maszyn spowodowanych nieodpowiednim smarowaniem. Ponad 22,2 miliona ton środków smarnych przedostaje się każdego roku do wody i gleby. Mimo to,…

Czytaj dalejGo Zero Lubrication! Bezsmarowe tworzywa sztuczne tworzą czystą rewolucję w przemyśle

5 przemysłowych rozwiązań IoT dla produkcji

Jeśli jesteś częścią branży produkcyjnej, zapewne byłeś świadkiem integracji automatyzacji z codziennymi operacjami. Co jednak z IIoT? Czy mniej znany Przemysłowy Internet Rzeczy (IIoT) może zapewnić skuteczne rozwiązania dla wyzwań…

Czytaj dalej5 przemysłowych rozwiązań IoT dla produkcji

Bezsmarowe łożyska ślizgowe igus w polskich aplikacjach – poznaj laureatów konkursu manus 2023

Podczas konferencji prasowej, w dn.14 czerwca 2023 r., w siedzibie igus Polska w Warszawie zostały wręczone statuetki nagrody manus. Jury wyróżniło wyjątkowe aplikacje wykorzystujące bezsmarowe łożyska ślizgowe igus. Innowacyjność, techniczna…

Czytaj dalejBezsmarowe łożyska ślizgowe igus w polskich aplikacjach – poznaj laureatów konkursu manus 2023

Bezsmarowe łożyska liniowe drylin® – bo nikt nie lubi mieć tłustych palców!

Z pewnością nie raz miałeś tłuste palce – od jedzenia, smaru z łańcucha rowerowego, zmienianego koła samochodowego. To dość niekomfortowe uczucie, którego raczej nikt nie lubi. W przemyśle spożywczym, środowiskach…

Czytaj dalejBezsmarowe łożyska liniowe drylin® – bo nikt nie lubi mieć tłustych palców!

Silniki do napędów liniowych – rodzaje. Jak dobrać silnik do zastosowania liniowego?

Wybór odpowiedniego silnika do napędu liniowego wymaga uwzględnienia kilku zmiennych. Należą do nich położenie silnika, obciążenie, długość skoku czy prędkość. Są również inne zmienne, które mają wpływ na dobór silnika…

Czytaj dalejSilniki do napędów liniowych – rodzaje. Jak dobrać silnik do zastosowania liniowego?

Napędy w robotach kartezjańskich. Różnice pomiędzy napędem umieszczonym klasycznie (z boku) a centralnie

Kontynuując serię na temat robotów kartezjańskich i rozwiązań portalowych, postaramy się odpowiedzieć na pytanie: jaki wpływ na siły napędowe ma położenie silników. By móc wybrać najlepsze rozwiązanie, najpierw przyjrzymy się…

Czytaj dalejNapędy w robotach kartezjańskich. Różnice pomiędzy napędem umieszczonym klasycznie (z boku) a centralnie

Roboty kartezjańskie drylin. Wprowadzenie do świata automatyzacji

W dużym uproszczeniu, roboty kartezjańskie (zwane również portalami) to wieloosiowe systemy liniowe, które zazwyczaj są skonstruowane tak, aby można było za ich pomocą poruszać się po układzie współrzędnych kartezjańskich. Jak…

Czytaj dalejRoboty kartezjańskie drylin. Wprowadzenie do świata automatyzacji