Bęben kablowy e-spool® flex 2.0 bez pierścienia stykowego. Jak bezpiecznie prowadzić przewody? FILM

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Bęben kablowy bez pierścienia stykowego to bezpieczne poprowadzenie przewodów i gwarancja prawidłowego zwijania kabla. System e-spool® flex 2.0, bo o nim mowa, dedykowany jest dla przewodów o średnicy od 5 mm do 15 mm. W dzisiejszym odcinku, nasz Produkt Manager Hubert Kowalczyk, wyjaśnia czym dokładnie jest e-spoolę flex 2.0, opowiada o jego działaniu i zaletach! Nie możesz tego przegapić!

Dzisiaj, zaprezentuję produkt, na który wielu z naszych klientów bardzo długo czekało. Jest to bęben kablowy bez pierścienia stykowego. Nazywam się Huber Kowalczyk i jestem menagerem produktu e-prowadniki.

Bęben kablowy e-spool® flex 2.0 – czym tak naprawdę jest?

Jest to bęben kablowy, w którym przewód od źródła do kolejnego wejścia jest prowadzony w sposób całkowicie ciągły. Z czego wynika potrzeba dostępności na rynku właśnie takich bębnów?

Przede wszystkim z tego, że bęben kablowy jest całkowicie uniwersalny i pozwala na prowadzenie wszystkich przewodów. Potrzebę jednego z rynków, a konkretnie operatorów paneli do programowania robotów przemysłowych, znaliśmy już od dłuższego czasu. Dlatego już wiele lat temu opracowaliśmy produkt jakim jest e-spool maual – można powiedzieć starszy brat naszego e-spool® flex. Pomimo pełnej funkcjonalności, która sprawdzała się wśród użytkowników, cały czas był pewnie niedosyt. Bęben zapewniał bowiem tylko 5 m skoku roboczego, a Klienci zwykle potrzebowali powyżej 10 m, do nawet 15 m.

Przed igusem było więc trudne zadanie, ponieważ oczekiwaniem było smukłe rozwiązanie, wielkości mniej więcej walizki, za to ze zdecydowanie większym skokiem.

Udało nam się to! Opracowaliśmy bęben kablowy, który zapewnia skoki do 15 m. Możemy zamontować do niego dowolny przewód, np. już gotowy i zakończony obustronnie złączami.

Co więcej, przez to, że nasz bęben nie posiada pierścieni ślizgowych jest w pełni mechanicznym rozwiązaniem , możemy zamontować do niego każdy przewód i bez wymiany bębna montować do niego kolejne.

Jak działa bęben kablowy e-spool® flex 2.0?

Pokażę teraz jak to działa…

Wyciągamy przewód z danego bębna na żądaną długość. Za pomocą hamulca jesteśmy w stanie spozycjonować położenie, np. panelu operatorskiego Teach Pendant. Gdy będziemy chcieli taki bęben zwinąć z powrotem, powrót odbywa się za pomocą sprężyny.

Z pewnością jest to niezwykła wygoda dla użytkowników, ale przede wszystkim bezpieczeństwo. Specjaliści BHP nierzadko zwracają uwagę na fakt, że w zakładach przemysłowych przewody, które plątają się gdzieś na hali produkcyjnej są powodem wielu urazów.

Podsumowując, bęben kablowy e-spool® flex 2.0, to z jednej strony wygoda dla użytkowników, z drugiej – zwiększenie żywotności przewodu, który jest w pełni chroniony, i z trzeciej – bezpieczeństwo pracowników.

Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnych filmach z serii igus® DIY!

Więcej informacji na temat: bęben kablowy e-spool® flex 2.0 znajdziesz na stronie https://www.igus.pl/info/e-spool-flex.

Dodaj komentarz