Automatyzacja magazynów. Czy technologia igus® może usprawnić Twoje procesy?

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Rok 2020 był rokiem próby dla wszystkich! W wielu branżach pojawiły się jednak pewne pozytywne zmiany. Należą do nich  np. szersza akceptacja potrzeby automatyzacji i usprawnienia produkcji, np. automatyzacja magazynów, ale także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom czy maksymalne wykorzystanie mocy produkcyjnych.

Niektórzy postrzegają to negatywnie, zakładając, że ludzie stracą pracę z powodu automatyzacji procesów. Jednak prawda jest taka, że w wielu przypadkach tak się nie dzieje.

Automatyzacja nie musi oznaczać zastępowania ludzi! Czasami roboty faktycznie są wdrażane do obszarów czy ról, które wcześniej mogli pełnić ludzie. Jednak nadal ktoś musi programować, utrzymywać i być odpowiedzialnym za te maszyny.

automatyzacja magazynów - igus

Dlaczego automatyzacja magazynów?

W dużych magazynach już teraz wiele procesów przebiega automatycznie. Dodatkowo, aktualna sytuacja, skupiona na bezpieczeństwie pracowników oraz dystans społeczny, zmusiły firmy do zapewnienia i wdrożenia automatyzacji w procesach, które już od dawna powinny być realizowane w taki sposób. Obszary takie jak rozwiązania w zakresie systemów magazynowych czy zautomatyzowane systemy przechowywania i wyszukiwania, to obszary, w których automatyzacja jest niezbędna.

Produkty igus®, dzięki którym automatyzacja magazynów będzie efektywniejsza

Dostępne są dwa główne produkty lub systemy igus® w asortymencie e-prowadników, które z pewnością poprawią efektywność automatyzacji magazynów. Są to autoglide-5 i guidelite ECO vertical.

autoglide-5

autoglide-5 to alternatywa dla systemu szynoprzewodów dzięki której możesz zaoszczędzić do 88% czasu montażu w porównaniu z tradycyjnymi rozwiązaniami z zastosowaniem e-prowadników. Co więcej, system ten jest nie tylko szybki w montażu, ale również ekonomiczny. Dzięki autoglide-5 zaoszczędzisz ok. 40% kosztów standardowego systemu e-prowadnikowego, zachowując przy tym wszystkie zalety tego rozwiązania. Wśród najważniejszych wymienić należy nieprzerwane połączenia przewodowe, brak ryzyka zużycia lub korozji styków i zbieraczy prądowych, a przede wszystkim możliwość połączenia w jednym systemie dowolnej formy zasilania, danych, światłowodów lub płynów.

Konstrukcja autoglide-5 to system prowadzący przewody przymocowany do podłogi. Stalowa linka łączy się z wycięciem w kształcie lejka na tylnej stronie poprzeczek e-prowadnika. Inną kluczową cechą jest to, że autoglide-5 można w pełni wyposażyć, co obejmuje: e-prowadnik, przewody, węże, stalową linę i łączniki. Zainstaluj i uruchom!

guidelite ECO vertical

Lekki guidelite ECO vertical to kolejna rozwiązanie zastępujące szynoprzewody tym razem w ruchach pionowych. Jest to system rynien prowadzących dla prowadnika przewodów, wspierany przez prostą konsolę co 500 mm.  Podobnie jak w przypadku systemu autoglide-5, jest on szybki w montażu, co pozwala zaoszczędzić czas potrzebny na instalację. Ponadto, w porównaniu z tradycyjnymi systemami stalowymi lub aluminiowymi – guidelite ECO jest o 59% lżejszy!

Dlaczego warto zastosować rozwiązania igus® w automatyzacji magazynów?

  • Bezobsługowość przy pracy 24/7
  • Oszczędność miejsca i wagi instalacji
  • Niski poziom hałasu i wibracji
  • Łatwy montaż
  • Szybka dostawa
  • Kalkulacja żywotności

Pamiętaj, że automatyzacja nie musi oznaczać utraty pracy przez ludzi. Automatyzacja, to po prostu ułatwienie procesów i uczynienie ich bezpieczniejszymi dla pracowników. A w obecnych czasach, bardziej niż kiedykolwiek, musimy ułatwiać sobie życie wszędzie tam, gdzie jest to możliwe.

Masz pytania? Napisz na adres hkowalczyk@igus.net, a nasz ekspert ds. systemów zasilania – Hubert Kowalczyk – rozwieje wszystkie Twoje wątpliwości.

Dodaj komentarz