Produkty i usługi igus…
… dla Służb Utrzymania Ruchu
Weź udział w bezpłatnym szkoleniu online i dowiedz się, jak igus może zapobiec nieplanowanym awariom, skrócić czasy przestoju i oszczędzać koszty! Na szkolenie dla SUR zapraszają Radomir Ochocki i Karol Szajko.
Bądź z nami ONLINE!
W każdą ostatnią środę miesiąca o godz. 11.00
autoglide-5 to system, który bazuje na naszym e-prowadniku serii 2400. W przeciwieństwie do swojej „matki”, nie potrzebuje rynny prowadzącej na długich przesuwach, nawet przy najwyższej dynamice i odległościach do 80 m.
Tajemnicą tego bardzo innowacyjnego produktu są specjalnie wyprofilowane poprzeczki, dostosowane do liny prowadzącej oraz znajdujące się wzdłuż zewnętrznego promienia gięcia. Lina stanowi element prowadzący, a uchwyt zabezpiecza prowadnik przed odchylaniem się w na lewą lub prawą stronę. Dlatego też standardowe koryto prowadzące nie jest potrzebne!

Fot. autoglide-5 z uchwytem i liną
Gdzie sprawdzi się autoglide-5?
Istnieje kilka zastosowań, na przykład korytarze w magazynach wysokiego składowania, trawersy wózków poprzecznych, a nawet przy zasilaniu kamer i oświetlenia podczas imprez sportowych, gdzie 80 m to wciąż za mało. Co można zrobić w takiej sytuacji?
Cóż, znaleźliśmy w igus® właściwą odpowiedź również na te wyzwania. Rozszerzyliśmy gamę produktów autoglide-5 na inne, mocniejsze typy e-prowadników.
Oznacza to, że mamy teraz również rozwiązania autoglide-5 dla przesuwów o długości ponad 80 m! O ile więcej? Chcielibyśmy napisać, że horyzont jest granicą, ale niestety nie możemy jeszcze sięgać tak daleko. Wchodzimy jednak w zakres 150 do 200 m!
Co zyskasz dzięki systemowi do długich przesuwów?

- Zasilanie, transmisja danych, przewody pneumatyczne oraz hydrauliczne, wszystko w jednym systemie
- Szybkość: 4 m/s
- Przesuw: ponad 80 m
- Cicha praca: 63 db(A) przy 2 m/s
- Oszczędność miejsca: brak rynny prowadzącej
- Czas montażu: krótszy o 88% (w porównaniu ze standardowym rozwiązaniem z rynnami prowadzącymi)
- Koszt: od 245 zł/m systemu gotowego do montażu
- Zużycie energii: o 64% mniejsze niż w przypadku e-prowadnika z aluminiową rynną przy przesuwie wynoszącym 50 m
- Dostępny jako konfekcjonowany system z przewodami, wężami i złączami
- Odpowiednie do: układnic magazynowych, suwnic wewnętrznych, suwnic portowych, obiektów sportowych, teatrów, obrabiarek, robotów kartezjańskich.
Chcesz wiedzieć więcej o systemie autoglide-5? Napisz do nas na adres: hkowalczyk@igus.net, a nasz ekspert – Hubert Kowalczyk – odpowie na wszystkie Twoje pytania.