Wymiana łożyska kulkowego. Uszkodzone łożysko – objawy

  • Post author:
Akademia igus - bezpłatne szkolenia online-  porty i offshore

Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore

Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.

Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.

Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00

Chociaż łożyska kulkowe występują w większości maszyn, które umożliwiają wykonywanie ruchów obrotowych, często o nich zapominamy. Zdajemy sobie sprawę z ich obecności wtedy, gdy już się zużyją… Nie warto jednak lekceważyć pierwszych niepokojących objawów, ponieważ wyeksploatowane łożysko może doprowadzić do unieruchomienia maszyny. Podpowiadamy, kiedy konieczna jest wymiana łożyska kulkowego.

wymiana łozyska - uszkodzone łożysko kulkowe

Łożyska kulkowe, to jeden z najpopularniejszych mechanizmów, którego zadaniem jest precyzyjne przenoszenie obciążeń w maszynach przemysłowych. Dzięki odpowiedniemu doborowi dla danej aplikacji, jesteśmy w stanie zminimalizować ryzyko szybkiego zużywania się łożyska. Wystarczy jednak, że zastosujemy nieodpowiedni model czy źle zamontujemy mechanizm, a będzie on wymagał szybszej wymiany, niż zapewniał producent.

Kiedy konieczna jest wymiana łożyska kulkowego?

  • luz łożyska spowodowany zużyciem osiągnął niedopuszczalny poziom, np. gdy wał „zwisa”,
  • koszyk się zużył i grozi wypadnięciem,
  • pierścienie łożyska pękły na skutek nadmiernych sił uderzeniowych,
  • powierzchnia bieżna pierścieni łożyskowych została uszkodzona,
  • łożysko kulkowe zablokowało się, np. z powodu nagromadzenia dużej ilości brudu,
  • pękły kulki (szkło),
  • występuje „niespotykana wcześniej emisja hałasu”,
  • z powodu osadów na kulkach nie ma już luzu w łożysku.

Kiedy wymiana łożyska nie jest konieczna?

Jednak w przypadku naszych polimerowych łożysk kulkowych xiros®, wyżej wymienione objawy, nie zawsze oznaczają konieczność montażu nowego łożyska. Jeśli dojdzie do blokady spowodowanej nadmiernym nagromadzeniem zanieczyszczeń, można przepłukać lub przedmuchać element, dzięki czemu możemy nadal używać to samo łożysko kulkowe. Dotyczy to oczywiście sytuacji, gdy nie doszło do uszkodzeń pierścieni i kulek łożyska.

Częstotliwość konserwacji

Każdy klient sam definiuje granicę zużycia łożyska, w zależności od zakresu zastosowania. W przypadku zastosowań, które wymagają wysokiej precyzji lub dokładności pozycjonowania, odstępy między konserwacjami powinny być krótsze. Dla użytkowników, którzy stosują np. rolki prowadzące xiros®, może obowiązywać wyższy poziom akceptacji, ponieważ wykonywane są jedynie proste zadania związane z prowadzeniem.

Dlaczego łożyska kulkowe xiros®?

Nasze polimerowe łożyska kulkowe xiros® charakteryzują się luzem promieniowym wynoszącym ok. 0,05 do 0,15 mm. Właściwość tę zawdzięczają płynnej pracy oraz niewielkiemu momentowi rozruchowemu. Otwarta konstrukcja sprawia, że są one również bardzo łatwe w czyszczeniu.

Granicę zużycia dla testów i podstawy danych naszego kalkulatora żywotności określiliśmy na 0,2 mm (wzrost luzu promieniowego). Do tej wartości dodatkowego luzu promieniowego 0,2 mm możemy zagwarantować perfekcyjne działanie naszych łożysk kulkowych, testowanych w laboratorium testowym igus®.

Chcesz wiedzieć więcej na temat łożysk kulkowych xiros®? Napisz na adres: mgawrys@igus.net. Monika Gawryś odpowie na wszystkie Twoje pytania.

Dodaj komentarz