Piasek, brud i pył ścierny wystawiają na próbę łożyska ślizgowe i wały. Dlatego opracowaliśmy dodatkowy środek bezpieczeństwa dla naszych bezsmarowych łożysk ślizgowych iglidur®. Uszczelka filcowa, bo o niej mowa, umieszczana jest na kołnierzu łożyska i zapobiega wnikaniu brudu, co ogranicza prace konserwacyjne i czas przestoju maszyn.
Łożyska ślizgowe odporne na brud
Łożyska ślizgowe stosowane w maszynach rolniczych i budowlanych muszą wykazywać się długą żywotność. Są one bowiem narażone na duże obciążenia, pogodę i brud. Jest to trudna sytuacja, szczególnie w przypadku łożysk metalowych, które muszą być regularnie smarowane w celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania, zapobiegania rdzewieniu i niszczeniu łożyska przez zanieczyszczenia.
Aby uniknąć tych problemów, użytkownicy polegają na łożyskach ślizgowych iglidur®, wykonanych z trybopolimerów igus® ze zintegrowanymi smarami stałymi, które sprawiają, że smarowanie zewnętrzne staje się zbędne.
Łożyska ślizgowe iglidu® są również niewrażliwe na korozję i zabrudzenia. Aby uczynić je jeszcze mniej podatnymi na wnikanie piasku i brudu, opracowaliśmy uszczelnienia filcowe.

Uszczelka filcowa – podwójna ochrona
Zaletą filcu jest to, że brud jest zagęszczany w jego strukturze podczas przenikania. Zapobiega to przedostawaniu się piasku i brudu do wnętrza łożyska i wału. Dzięki zastosowaniu łożysk iglidur z kołnierzem z uszczelką filcową, użytkownik może zredukować koszty konserwacji i środki smarne. Jednocześnie nie dochodzi do uwolnienia smaru do środowiska. Jeśli mimo to, koniecznie musimy wstępnie smarować łożysko, filc zapewnia, że smar pozostaje w łożysku i nie jest zanieczyszczony.
Uszczelka filcowa SG03 do łożysk ślizgowych iglidur®
Nowe uszczelki filcowe SG03, nie produkujemy z typowego filcu! Filc modyfikujemy specjalnie do zastosowań przemysłowych. Materiał musi być bowiem odporny na działanie niektórych trudnych środowisk, bez szkody dla płynnej pracy łożysk.

Filc jest materiałem wypełnionym włóknem celulozowym, znanym powszechnie jako wełna prasowana. Jest nie tylko trwały, ale również odporny na zużycie. Jest to doskonały izolator zarówno pod względem temperatury, jak i dźwięku. Dodatkowo, w przeciwieństwie do niektórych materiałów uszczelniających, filc trzyma krawędzie podczas cięcia, czyli nie rozpada się.
Fizycznie, uszczelka jest nieco większa od kołnierza łożyska lub podkładki o ok. 2 mm. Ze względu na naturę filcu, łatwo ulega on ściśnięciu i tworzy szczelne zabezpieczenie.
Uszczelka filcowa SG03 – zalety stosowania
Opracowanie uszczelek filcowych SG03 ma ogromne potencjalne korzyści w połączeniu z polimerowymi łożyskami igus®:
- wyeliminowaliśmy prawie całkowicie kontakt zanieczyszczeń z wałem,
- jednorodna struktura uszczelnień oznacza, że wydajność powierzchni jest utrzymywana przez cały okres eksploatacji łożyska bez uszkodzeń,
- uszczelka filcowa może działać jako filtr od cząsteczek zanieczyszczeń, dzięki czemu pył pozostaje z dala od powierzchni wału i tym samym eliminuje się jego zużycie,
- uszczelka filcowa możemy ściskać bez zwiększania oporu ruchu obrotowego,
- uszczelki filcowe oferują stały współczynnik tarcia, bez względu na to w jakim stanie pracują – mokrym czy suchym,
- uszczelki mogą utrzymać swoje właściwości w zakresie od -40°C do +100°C, nie różniąc się zbytnio w zakresach temperatur łożysk iglidur®,
- zastosowanie filcu pozwala na wysoką absorpcję energii, co umożliwia rozproszenie energii drgań lub dźwięku.

Gdzie warto stosować łożyska ślizgowe iglidur z uszczelką filcową?
Zapewnienie połączenia polimerowego materiału łożyskowego z uszczelnieniem jest bardzo ważne.
igus® ma szeroką gamę materiałów, które zaprojektowaliśmy specjalnie dla środowisk zapylonych. Należą do nich iglidur® Q2, W300, M250 i iglidur® G, więc zapewnienie najlepszej kombinacji dla danego zastosowania powinno być proste.
Obszary, w których zaprojektowano te uszczelnienia filcowe, były, jak wcześniej wspomniano, brudnymi, zapylonymi środowiskami. Przemysły takie jak rolnictwo, cegielnie, sporty motorowe, młyny mączne, wszelkie zastosowania, w których istnieje wymóg ochrony wału przed brudem, mogą być teraz odpowiednio zabezpieczone, zapewniając tym samym krótsze czasy przestoju.
Testy szczelności
W laboratorium igus® prowadzimy ciągłe testy, które symulują wiele różnych środowisk i zastosowań. Łożysko ślizgowe iglidur® z uszczelką filcową wystawioną na działanie piasku osiągnęło trwałość 50 razy większą niż łożysko ślizgowe iglidur® bez uszczelki.
Rezultatem tych testów jest również 50-krotne zwiększenie żywotności wału w przypadku zastosowania łożyska polimerowego igus® i uszczelnienia filcowego. Nie zawsze nacisk kładziony jest na szybkość zużycia łożyska, czasami sprawdzamy również trwałość użytkową wału. Uszczelka filcowa może ograniczyć szybkość zużycia, zapewniając dłuższą żywotność. Pierwsi klienci, którzy przeprowadzili praktyczne testy, osiągnęli te same wyniki.
Dobra ochrona przed płynami
Dla łożysk ślizgowych narażonych na działanie cieczy igus® oferuje również polimerowe pierścienie uszczelniające. Polimer uszczelnia łożysko ślizgowe i zapobiega przedostawaniu się do niego płynów (np. agresywnych środków czyszczących). Zabezpiecza również elementy znajdujące się za łożyskiem. igus® oferuje te polimerowe pierścienie uszczelniające wykonane z uniwersalnego materiału dla wszystkich łożysk ślizgowych z kołnierzem igus® oraz z materiału spełniającego wymagania FDA do stosowania w przemyśle spożywczym.
Uszczelka filcowa SG03 zapobiega przedostawaniu się brudu i kurzu do punktów łożyskowych. Chroni tym samym nie tylko samo łożysko, ale także wał przed zużyciem i wczesną awarią.
Dowiedz się więcej na temat nowej koncepcji uszczelnienia, dla dodatkowego zabezpieczenia łożysk ślizgowych i wałów igus®. Napisz do nas!