Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Zacznijmy od faktu, który zna niewiele osób. A Ci, którzy słyszeli, nie do końca mu dowierzają. Czy wiecie, że produkowane przez igus e-prowadniki i plastikowe łożyska ślizgowe wykorzystywane w rolnictwie wydłużają żywotność maszyn rolniczych aż 8-krotnie…
Czy wiesz, że w Polsce wykorzystujemy 60% powierzchni kraju do celów rolniczych, a w rolnictwie pracuje około 12% wszystkich pracowników? Niezwykle intrygujące jest więc zagłębienie się w zagadnienie, czy przemysłowe maszyny rolnicze wykorzystujące polimery górują nad ich metalowymi odpowiednikami? Czy ten związek może naprawdę zadziałać?

Czy jest miejsce na e-prowadniki i plastikowe łożyska ślizgowe stosowane w rolnictwie?
Badacze przemysłu podkreślili moją ignorancję, ale również zaskoczyli mnie, jak niewielki nacisk kładziemy na znaczenie tej ważnej linii życia. Rolnictwo to ogromny przemysł, a produkty igus® są mocno zaangażowane w wielu dziedzinach. Począwszy od e-łańcuchów® na tylnej stronie opryskiwaczy polowych, zastępujących duże, ciężkie łożyska metalowe łożyskami polimerowymi, aż po systemy liniowe drylin® wspomagające ruchome części kokpitu ciągnika.
- łożyska iglidur® J w mechanizmach regulacji lusterek
- wózki prowadzące Drylin® W w mechanizmach regulacyjnych silnika
- prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji oparcia
- łożyska iglidur® G w kolumnach kierownicy
- triflex® 3D e-chain® w elementach sterujących
- podwójne złącza igubal® w połączeniach zaworów hydraulicznych
- prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji oparcia
- prowadnice liniowe drylin® W w mechanizmach regulacji podłokietników
- Łańcuch energetyczny E2 i liny łańcuchowe typu „chainflex®” w mechanizmach regulacji siedzenia
Produkty igus® są idealne do zastosowań w rolnictwie. Ważne jest, aby wszystkie produkty były odporne na zabrudzenia, wysoką temperaturę, wstrząsy i obciążenia krawędziowe. produkty igus® są odporne na wszystkie te czynniki i składają się z następujących elementów:
- Pracują na sucho i są odporne na korozję
- Odporny na kurz i brud
- Wysoka stabilność mechaniczna
- Tłumienie drgań
- Rekompensata za niewspółosiowość i odchylenia
- Łatwa instalacja
Wszystko to prowadzi do tego, że nasza mantra „tworzywa sztuczne dla dłuższej żywotności”, więc łatwo zauważyć, dlaczego produkty igus® są tak chętnie stosowane w tej branży.

Innowacje igus®
Zaprojektowaliśmy specjalny asortyment łożysk, aby dopasować je do stabilności, wytrzymałości i obciążenia, które zastąpiłyby łożyska metalowe w terenie. Przedstawiamy łożysko TX1.
Łożysko TX1 charakteryzuje się doskonałą stabilnością wymiarową dzięki metodzie, w której jest produkowane. Łożyska z nawiniętymi długimi włóknami nadal pozwalają na ich bezobsługową pracę oraz brak konieczności smarowania, nie obniżając przy tym wytrzymałości.
Posiadamy inne materiały, które są stosowane głównie w tej branży, takie jak iglidur® Z i iglidur® Q. Oba te materiały sprawdzają się w ekstremalnych warunkach i zapewniają długą żywotność wymaganą w warunkach rolniczych.
Inne produkty, takie jak e-chain®, są wykorzystywane w różnych zastosowaniach, co pozwala na ochronę kabli podczas pracy w terenie. Charakter zastosowania decyduje o wielkości i serii e-chain®, ale mamy wiele wariantów, które pasują do wszystkich rozwiązań.
Nasze łączniki widełkowe znajdują zastosowanie również w tej branży, w rozsiewaczach nawozów oferując: odporność na korozję, tłumienie drgań i wysoką wytrzymałość na rozciąganie. Kiedy inwestujemy w tak duże maszyny o dużej wytrzymałości i mamy możliwość zastosowania produktów, które są lekkie, mogą zaoferować wytrzymałość i zaoszczędzić czas i pieniądze, oczywiste jest, że je wybierzemy. Oto odpowiedź, dlaczego producenci maszyn rolniczych wybierają produkty igus® już na etapie projektowania.
W świecie, w którym konserwacja jest kluczowa, konieczna jest ochrona maszyn rolniczych. Pomagają one bowiem w utrzymaniu ziemi, na której uprawiamy naszą żywność. Abyśmy mogli sprostać wymaganiom dotyczącym krajowego spożycia żywności, musimy stosować produkty, które zapewniają długą żywotność i niewielką konserwację. Rolnictwo Polski odgrywa istotną rolę w ogólnej gospodarce kraju. W związku z tym, teraz bardziej niż kiedykolwiek, powinniśmy chronić je za pomocą produktów igus®.