Przewody i łożyska ślizgowe w urządzeniach portowych i offshore
Podczas szkolenia online pokażemy, jak dobierać przewody elektryczne i łożyska ślizgowe do urządzeń portowych i offshore tak, żeby ograniczyć przestoje, serwis i niespodzianki w eksploatacji. Tylko konkrety: na co patrzeć w specyfikacjach, gdzie najczęściej powstają błędy i co działa w praktyce.
Na szkolenie zapraszają Michał Obrębski i Maciej Ślęzak.
Bądź z nami ONLINE! W środę, 25 marca 2026 r., o godz. 11:00
Podczas montażu metalowych łożysk kulkowych niezbędne jest smarowanie. Procedurę tę trzeba powtarzać w regularnych odstępach czasowych, w ramach konserwacji, a to nie tylko pochłania pieniądze, ale także dużo czasu. Problem ten znają wszystkie działy utrzymania ruchu. Dlatego, igus opracował polimerowe łożyska kulkowe xiros, które są doskonałą alternatywą dla metalowych łożysk kulkowych.

Dzięki polimerowym łożyskom kulkowym xiros eliminujesz kłopoty związane ze smarowaniem, gdyż nie potrzebują one kropli smaru czy oleju. Zastosowanie ich w przemyśle wchodzi w grę tak długo, jak długo przeważają niskie obciążenia i niskie prędkości obrotowe. Dotyczy to na przykład zastosowań wielofunkcyjnych, w których łożyska kulkowe mają kontakt z mediami płynnymi, takimi jak woda lub różne chemikalia. Nie ma bowiem wątpliwości, że łożyska kulkowe wykonane z metalu nie wytrzymają działania tych mediów, ze względu na swoją specyfikację.
Dlaczego łożyska kulkowe xiros są tak wyjątkową alternatywą?

1. Pierścień wewnętrzny i zewnętrzny. To, czy polimerowe łożysko kulkowe xiros jest odpowiednie, zależy od materiału, z którego wykonane są pierścienie wewnętrzne i zewnętrzne. Dzięki dużemu wyborowi własnych materiałów o niskim współczynniku tarcia do łożysk kulkowych – zwanych xirodur – można obsłużyć szeroki zakres zastosowań i zwiększyć żywotność.
2. Koszyk. Nasze koszyki są idealnie przystosowane do trudnych i niekorzystnych wpływów środowiska i są idealnie dopasowane do materiału pierścieni wewnętrznych i zewnętrznych. Oznacza to, że chemikalia i temperatury do 150°C nie stanowią problemu.
3. Kulki/elementy toczne. Oprócz konwencjonalnych kulek wykonanych ze stali nierdzewnej, w ofercie igus można znaleźć kulki wykonane ze szkła oraz z polimerów (PAI). Kulki szklane są korzystne, gdy kryterium wyboru to łożysko w 100% wolne od metalu, np. obrazowanie metodą rezonansu magnetycznego. Z kolei kulki PAI są idealne, gdy wymagane jest zastosowanie próżni i do wyższych temperatur. Kulki ze stali nierdzewnej są stosowane jako uniwersalne i są szczególnie ekonomicznym rozwiązaniem.
Skorzystaj z szerokiego asortymentu standardowego xiros i znajdź swoją alternatywę dla metalowych łożysk kulkowych.
Jakie zalety mają łożyska xiros?
- Nie wymagają smarowania i konserwacji
- Są odporne na korozję
- Brak metalu w przypadku zastosowania kulek szklanych lub polimerowych
- Mogą pracować w temperaturach do +150°C
- Charakteryzują się wysoką odpornością na media
- Są lekkie
- Wykazują wysoką izolacyjność elektryczną (zgodność z ESD)
- Są zgodne z FDA (w zależności od materiału)
- Możemy przewidzieć ich żywotność
Jeśli masz pytania lub wątpliwości, czy łożyska kulkowe xiros sprawdzą się w Twojej aplikacji, napisz do nas. Monika Gawryś (mgawrys@igus.net), menager produktu xiros, doradzi i rozwieje wszystkie obiekcje.